メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UFR125x40-Ø15
EAN
4031582337969
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.43 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
車軸穴径
15 mm
ハブの長さ
58 mm
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール