方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と方向制御を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重は600kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送と精密な方向制御が要求される産業環境での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化された高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス仕様のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgで、静的荷重容量は900kgです。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレス、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と安定性を提供します。車輪は直径125mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの性能を発揮します。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、様々な産業用途に適用可能な高性能製品です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングを採用しています。ハウジングには2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングが搭載されており、安定した回転性能を実現しています。車輪は直径160mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、精密ボールベアリングにより滑らかな走行を確保しています。アルミニウム製の車輪本体により軽量化と耐久性のバランスが取られています。製品全体の高さは200mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートフィッティングを備えた産業用途向けの高性能移動装置です。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を提供します。車輪はアルミニウム製のボディに160mm径のポリウレタン鋳造トレッド材を装備し、精密ボールベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は1100kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用に適した信頼性の高いキャスターソリューションです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール超重量系の堅牢なハウジングを備えています。ハウジングには2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングが搭載されており、安定した回転性能を実現しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを組み込んでいます。全体高さは240mmで、コンパクトながら優れた耐荷重性能を発揮します。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、様々な産業用途での使用に適しており、高い信頼性と耐久性が要求される環境での運用を想定して設計されています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートフィッティングを備えた産業用途向けの高性能移動装置です。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を実現しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれており、スムーズで安定した回転性能を提供します。全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は1400kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用に適した高機能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な設計が特徴です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な運搬作業を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1600kg、動荷重は4km/h時800kg、6km/h時640kgの優れた耐荷重性能を実現しています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径200mmのポリアミド製本体にプレーンベアリングを内蔵し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。全高240mmのコンパクト設計ながら、静的荷重1600kg、動的荷重は速度4km/h時800kg、6km/h時640kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの性能を発揮します。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、様々な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートフィッティングを備えた産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径160mmのアルミニウム製ボディに、精密ボールベアリングを内蔵し、ポリウレタン鋳造トレッド材を採用することで、優れた耐久性と走行性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1100kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用に適した信頼性の高いキャスターソリューションです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレス、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と安定性を提供します。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを装備しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。このキャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能製品です。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、シートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は135mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は163mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適な仕様です。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は138mmのコンパクト設計で、動荷重80kg(3km/h時)、静荷重160kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、医療・介護分野から商業施設まで多様な環境での使用に適した信頼性の高いキャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径150mmの設計となっています。全高は185mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業分野での幅広い用途に対応します。
ブレーキ付きキャスターの利点
ブレーキ付きキャスターは、スムーズな動きと信頼性の高いロック機構を組み合わせることで、安全な移動と正確な制御を実現するように設計されています。耐久性のある素材と統合ブレーキシステムを使用して設計されているため、移動中も静止時も、必要なときに安定性と安全性を確保します。
TENTE ブレーキ付きキャスターにはさまざまな利点があります。
安全性向上-ロック機構が予期せぬ動きを防ぎ、安心と安定感をもたらします。
安全なロック-必要なときにアプリケーションをしっかりと固定し、不必要な動きを防ぎます。
効率の向上-安全なアプリケーションは、より安全で生産的な作業環境につながり、より効率的なワークフローを可能にします。
耐久性-TENTEキャスターは、信頼性を損なうことなく、重い負荷や頻繁な使用に耐えられるように作られています。
キャスターブレーキ機構の種類
専門用語では、ブレーキ機構は通常、ロック機構と呼ばれます。キャスターのロック機構にはいくつかのタイプがあり、それぞれニーズに応じて独自の利点があります。
車輪ブレーキ
ホイールブレーキは手動で操作するペダルロックで、キャスターを自由に回転させながら、ホイールが自由に動くのを防ぎます。このロック機構は、ワークステーションやトロリーなど、静止している必要があるが動きやすい必要がある用途に最適です。
方向ロック
方向ロック機構により、キャスターホイールを回転させながらスイベルをロックできます。曲がり角でのステアリングの改善や、長距離の直線移動に最適です。
トータルロック
これにより、ホイールとスイベルハウジングの両方がロックされ、キャスターの動きがすべて防止されます。トータルロックは、しっかりと立てる必要がある機器に最適です。
セントラルロック
中央ロックにより、中央の作動レバーを使用して複数のキャスターを同時にロックできます。中央ロック機構は、ホイールブレーキ機構と同様に、方向ロックキャスターとトータルロックキャスターを組み合わせることができます。コンビネーション・ディレクショナル・ロックにより、曲がり角での操縦性が向上し、長距離でも直線的に動くことができます。また、ホイールとスイベルハウジングを同時にロックできるトータルロックにより、しっかりと固定できます。
断続ロック
キャスターに何らかの重量がかかると、断続的にロックがかかります。ほとんどの場合、このロック機構は負荷が取り除かれるまで動作を停止することで動きを防ぎます。断続ブレーキは、オフィスチェアやその他の家具などの用途によく使用されます。
ブレーキ付キャスターの適用分野
ブレーキ付きキャスターは幅広い産業で使用されており、必要に応じて機動性と安定性の両方を提供します。たとえば、産業環境では、重機や輸送用カートの移動に役立ちながら、運転中にしっかりと固定されます。病院用ベッドやローリング点滴スタンドなどの医療機器は、スムーズな動きと静止時のしっかりとしたロックを実現するうえで頼りになります。ロジスティクス環境では、ピッキングトロリーやロールケージなどのアプリケーションを操作しやすく、かつ安全に商品の積み下ろしを行えます。小売店や商業スペースでは、ディスプレイユニットやモバイルワークステーションのメリットを享受でき、不必要な動きを防ぎながら柔軟に対応できます。家具や家庭の用途でも、オフィスチェア、メディア家具、収納ユニットに使用されているため、日常の作業が簡単になります。業界を問わず、ブレーキ付きキャスターは動きと制御の完璧なバランスをとり、安全性、効率、利便性を向上させます。