- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- トレッド材質別キャスター
-
ポリウレタンキャスター
ポリウレタンキャスター
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール・重量系材料で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのウレタン・樹脂成型トレッド材を備えたホイールを搭載し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて150kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、および作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業用途の移動機器に求められる安定性と操作性の両立を目的としています。取付部(フィッティング)には長方形プレートタイプを採用しており、架台や機器フレームへの固定が容易で、設置面に対して確実な締結を行うことができます。ハウジングは重量系用途に対応したスチール製で、機械的強度に優れ、繰り返し荷重下でも変形を抑えた構造となっています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでいるため、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現します。車輪は直径125mmで、ローラーベアリングを採用しており、転がり抵抗の低減と安定した走行を可能にします。このローラーベアリングは高い負荷容量と耐久性を備え、連続使用時の回転安定性に寄与します。踏面にはポリウレタン、樹脂成型による材料を用い、床面への接地性と耐摩耗性を確保しています。車輪を支える本体部分にはポリアミドを使用しており、強度と軽量性のバランスに優れています。全高は155mmであり、搬送機器や作業台などへの組み込み時には、高さ方向の寸法を正確に把握した設計が必要です。定格荷重は、静止状態で400kg、速度4km/hの動的状態で200kgです。動的荷重は走行時の負荷条件を示すため、荷重計画では必ず動的値を基準に安全余裕を見込んでください。なお、これらの荷重値はキャスター1個あたりの仕様であり、複数個で支持する場合は総荷重と台数の関係を必ず確認する必要があります。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などです。
自在キャスター 125 mm
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回軸受を搭載しており、スムーズで耐久性のある回転性能を実現しています。ホイールは直径125mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造トレッド材を組み合わせた構造となっており、精密ボールベアリングを採用することで高い回転効率と長期的な信頼性を確保しています。本製品の全体高さは161mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで200kg、時速4km/hで300kgの仕様となっています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless はトータルロック付き自在キャスターであり、ステンレス構造を採用した産業向けの搬送部品です。取付部には長方形プレートを採用しているため、既存の架台や機器の取付面に対して確実に固定でき、設置後の位置決めや据付作業を安定した状態で行えます。ハウジングはステンレス製の重量系構造で、旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら方向転換を円滑に行える設計です。ホイールの直径は100 mmで、軸受にはローラーベアリングおよびステンレス製のベアリングを組み合わせ、回転部の信頼性を高めています。踏面材質にはポリウレタンと樹脂成型材を採用しており、床面への負荷を抑えつつ、走行時の安定性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体にはポリアミドを使用しており、強度と軽量性のバランスを図った構成です。製品全体の高さは128 mmで、天井高や機器下部のクリアランスが限られた環境にも適合しやすい寸法となっています。静的荷重は300 kgまで対応し、速度4 km/hで走行する場合の動的荷重は150 kgが許容値です。想定用途としては、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設設備、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などが挙げられ、各分野の搬送・移動工程において活用できます。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
製品名Alphaは、トータルロック付き自在キャスターであり、各種産業機器や搬送装置の移動機構として用いられる設計となっています。取付部には長方形プレートを採用しており、取付面の形状に合わせて配置できるため、ボルト固定時に荷重を広い面で受けて安定した取付けを実現します。ハウジングは重量系のスチール製で、旋回部には2つのボールレースを備えており、スチール製の構造により機械的強度に優れ、大きな荷重を支持する用途に適しています。ホイールは直径80mmで、軸受にはローラーベアリングを採用しており、高い負荷容量を支えながら回転抵抗を抑えた円滑な走行に寄与します。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型であり、ホイール本体の材質はポリアミドです。製品全体の全高は108mmであり、取付高さに制約がある設備や低床型の機器への組込みを検討する際の重要な設計値となります。荷重仕様として、静荷重は300kgであり、停止状態で支持可能な最大荷重を示します。一方、速度4km/hで走行する際の動荷重は150kgであり、走行時に許容される荷重を示します。設計時には動荷重条件を超えない範囲で使用することを推奨します。本製品は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する産業用製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や機器本体への固定に適した構造となっています。長方形プレートは取付面積を確保しやすく、ボルト締結による安定した設置が可能です。ハウジングの旋回ベアリングは2つのポールレースで構成され、強化版またはステンレス仕様から選択できます。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重条件下でも高い剛性と強度を発揮します。この構造は旋回時の荷重を効率よく受け止めるよう設計されており、旋回動作中の安定性にも寄与します。ホイールの直径は200 mmで、精密ボールベアリングを組み込んでおり、滑らかで安定した回転を実現します。このベアリングはホイールの回転を支え、長期使用における摩耗の抑制を目的としています。トレッドには樹脂成型のポリウレタンを使用し、床面への追従性と走行性能を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、機械的強度と軽量性のバランスに優れています。全高は240 mmです。この寸法はキャスター取付面から上端までの高さを示し、機器の設置高さや搬送機器の設計に直接影響します。耐荷重仕様として、静荷重は1000 kgです。静荷重は停止状態で支持可能な上限値を示します。動荷重は走行速度によって許容値が変化し、速度6 km/hのとき400 kg、速度4 km/hのとき500 kgとなります。動荷重は走行中の負荷能力を示すため、設計時には想定される速度と荷重を照合し、静荷重の範囲内で使用してください。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターです。本製品は重量物の移動と位置決めを安全かつ確実に行うことを目的として設計されており、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トローリー、輸送機器まで幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送装置や架台の取付面に対して安定した固定が可能です。取付構造は設置時の位置決めを行いやすい形状となっています。ハウジングの旋回ベアリングには、2つのポールレース(強化版またはステンレス)を採用しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、高負荷環境においても構造的な剛性と耐久性を確保する設計です。旋回部は全方向への滑らかな回転を実現し、ロック機構と組み合わせることで走行方向を固定できます。ホイールの直径は125 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。踏面材はポリウレタン、鋳造で構成され、床面への追従性と転がり性能に寄与します。ホイール本体の材質はアルミニウムであり、軽量性と耐食性を両立しています。外形寸法として全高は164 mmです。キャスター取付時にはこの全高を基準に、設置面からの床上高さや周辺設備とのクリアランスを確認してください。荷重仕様について、定格静荷重は1000 kgです。動荷重は、速度6 km/hで400 kg、速度4 km/hで500 kgとなります。動荷重は速度により許容値が変化するため、運用条件に応じて適切な荷重設計を行うことが必要です。各構成要素はそれぞれ明確な役割を持ち、総合的な性能を支えています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い分野での使用を想定した製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置対象の取付面に対して安定した固定を可能にします。ハウジングの旋回機構には2つのポールレースを備えた旋回ベアリングを採用しており、強化版またはステンレス仕様から用途に応じて選択できます。ハウジングの材質はスチール、超重量系で、大きな荷重が加わる環境においても十分な剛性を確保します。ホイールの直径は125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転部の摩擦を低減しながら負荷を均等に支持し、滑らかな回転性能を実現します。トレッド材はポリウレタン(鋳造)を使用し、ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスに配慮した構成です。ハウジングとホイールの組み合わせにより、直進安定性と方向転換時の操作性を両立しています。製品の全高は164 mmで、設置スペースが限られる場合でも取り付けやすい寸法設計となっています。負荷性能として、静荷重は800 kgに対応し、動荷重は速度6 km/hで320 kg、速度4 km/hで400 kgとなります。動荷重は速度が低いほど許容荷重が大きくなる特性を示しており、使用条件に応じた荷重計算の際にはこの関係を考慮することが推奨されます。選定時には、静荷重と動荷重の両方を確認し、実際の走行速度および設置台数を踏まえて総荷重を算出することが重要です。各仕様は、設計段階での安全率の検討や機器全体の重量配分の評価に活用いただけます。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
方向ロック付き旋回キャスターのZetaは、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の各分野で使用される高耐荷重製品であり、高い走行安定性と確実な固定性能を両立しています。本製品は産業現場での連続使用を想定して設計されており、各構成部品は相互に協調して機能するため、システム全体の信頼性向上に寄与します。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台、搬送フレームへの固定を確実かつ容易に行えるよう設計されています。取付プレートの形状により、既存設備への組み込みや交換作業も容易に行えます。ハウジングの旋回軸受には、強化版またはステンレス仕様の2つのポールレースを組み込んでおり、負荷を分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重と過酷な使用環境に耐える十分な強度と剛性を確保しています。さらに、筐体と旋回軸受の組み合わせにより、方向転換時も安定した姿勢を維持できます。ホイールは直径160mmで、精密ボールベアリングを採用し、低摩擦かつ安定した回転性能を発揮します。ホイールの踏面材質はポリウレタン、鋳造で、本体材質はアルミニウムです。ホイールは走行時の振動吸収性と床面保護性にも配慮した構成となっており、重量物の移動作業において安定した走行を支えます。製品全体の全高は200mmであり、設置スペースの計画時には取付面からの高さを考慮する必要があります。静止荷重は1600kgで、動荷重は時速6km/hの場合に640kg、時速4km/hの場合に800kgとなります。動荷重は速度に応じて変化するため、設計時には走行速度を必ず確認してください。荷重条件を超える使用は、車輪や軸受の早期摩耗や破損の原因となるため、仕様範囲内でご使用ください。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta(方向ロック付き旋回キャスター)は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に対応した製品です。取付部は長方形プレートで構成されており、設置面への取り付けに適した形状となっています。ハウジングには旋回ベアリングとして2つのポールレース(強化版またはステンレス)を採用しており、旋回部の構造はこの2つのポールレースによって支えられています。ハウジングの材質はスチール(超重量系)で、大きな荷重を受ける用途を想定した設計です。ホイールの直径は160 mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込んでいます。踏面の材質はポリウレタン(鋳造)であり、ホイール本体の材質はアルミニウムです。製品全体の高さは200 mmです。定格荷重については、静荷重が1100 kgとなっています。動荷重は、速度6 km/hにおいて440 kg、速度4 km/hにおいて550 kgとなっており、速度が低いほど許容動荷重が高くなる特性を示しています。設計時には、使用速度に応じた動荷重の値を確認し、静荷重と動荷重のそれぞれの条件を満たす構成で運用することが重要です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用の高耐荷重キャスターであり、搬送機器における走行安定性と取り回しの両立を目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、台車や架台などの設置対象に確実に固定できるため、設置後の位置ずれを抑えることが可能です。ハウジングは超重量系の用途を想定したスチール製で、堅牢な構造により大きな荷重を安定して支持します。旋回軸受けには2つのポールレース(強化版またはステンレス)を組み込んでおり、旋回動作の円滑性と長期的な耐久性を確保しています。ホイールは直径200 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。本体にはアルミニウムを用いて軽量化を図り、トレッド材にはポリウレタン、鋳造を組み合わせることで、走行面との適合性と耐摩耗性に配慮しています。製品の全体高さは240 mmであり、設置空間の高さ条件を事前に確認しやすい寸法となっています。耐荷重性能については、静荷重が1600 kgとなっており、静止状態での支持能力に優れています。一方、動荷重は速度6 km/hの場合に640 kg、速度4 km/hの場合に800 kgとなり、走行速度が上がるほど許容荷重が低下するため、実際の運用条件に応じた選定が必要です。本製品は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い分野での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターとして開発された産業用製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重性と確実な走行安定性が求められる幅広い用途に適合します。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器や架台の取付面に対して安定した固定を実現し、設置時の位置決めを容易にします。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、強化版またはステンレス仕様のいずれかで構成されることにより、回転時の円滑性と耐久性を確保しています。ハウジング本体の材質にはスチール(超重量系)を使用し、大荷重下においても十分な剛性を発揮します。旋回ベアリングは水平方向への自由な回転を可能にするとともに、方向ロック機能によって走行方向を必要に応じて固定できるため、直進安定性を高める構造となっています。ホイールは直径200 mmで、回転部に精密ボールベアリングを組み込んでおり、低摩擦かつ安定した回転特性を実現しています。踏面材質にはポリウレタン(鋳造)を採用し、床面への良好なグリップ性と走行時の衝撃吸収性を両立させています。ホイール本体の材質にはアルミニウムを用いることで、軽量性と耐食性を確保しています。これらの構成要素が一体となって製品としての信頼性を高めています。製品全体の高さは240 mmであり、設置空間に制約がある設備においても取り扱いやすい寸法となっています。定格荷重は、静荷重が1400 kgであり、動荷重は速度6 km/hにおいて560 kg、速度4 km/hにおいて700 kgです。動荷重は走行速度に応じて変化するため、設計時には使用条件に応じた荷重余裕を十分に考慮することが推奨されます。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
製品名Zetaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多岐にわたる分野での使用を想定しています。本製品は取付部に長方形プレートを採用したフィッティング構造を備えており、台車やフレームへの固定を確実かつ安定して行えるよう配慮されています。ハウジングはスチール、超重量系の材料で構成されており、高荷重の負荷に対して十分な剛性と強度を確保しています。旋回部には2つのポールレース(強化版またはステンレス)を組み込んでおり、これにより旋回動作の滑らかさと長期的な耐久性を両立させています。ホイールは直径200 mmで、ホイール本体はアルミニウム製とすることで、軽量性と強度のバランスを最適化しています。軸受には精密ボールベアリングを採用しており、走行時の回転抵抗を低減すると同時に、スムーズで安定した転がり性能を実現しています。踏面材質にはポリウレタン、鋳造を用いており、床面への追従性、静粛性、耐摩耗性に優れ、長時間の連続使用においても安定した走行を維持します。外形寸法については、全高が240 mmであり、設置スペースや車両の設計に合わせて高さ方向の寸法を正確に確認することが重要です。荷重仕様として、静荷重は1400 kgに対応しています。動荷重は速度6 km/hで560 kg、速度4 km/hで700 kgとなっており、走行速度が低いほど許容動荷重が増加する特性を有しています。設計時には、想定される走行速度と積載荷重を必ず照合し、安全係数を考慮した上で選定を行ってください。本製品は、ホイールの精度と荷重特性を両立させた設計により、産業現場における信頼性の高い搬送を実現するものであり、ロック機構によって停止時の位置保持も確実に行えます。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングに2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは直径125mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造トレッド材を組み合わせた構成となっており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは164mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は800kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの運用が可能です。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。
自在キャスター 160 mm
Zeta自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングに2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。本製品は160mm径のホイールを備えており、ホイール本体はアルミニウム製で、踏面にはポリウレタン鋳造材を採用することで、耐久性と安定性を実現しています。ホイール内部には精密ボールベアリングが組み込まれており、スムーズな回転性能を保証します。全体高さは200mmであり、コンパクトながら高い安定性を備えた設計となっています。静的荷重容量は1100kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの性能を発揮します。Zeta自在キャスターは、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、様々な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。
自在キャスター 250 mm
Zetaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを備えており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪はアルミニウム製のボディに250mm径のポリウレタン鋳造トレッド材を装備し、精密ボールベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。全体高さは290mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
固定キャスター 250 mm
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備えており、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。車輪本体はアルミニウム製で、軽量性と強度のバランスが取れた構造です。全体高さは290mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適しており、高い信頼性と耐久性が求められる環境での運用を想定した設計となっています。
自在キャスター 200 mm
Zetaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはスチール超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを備えており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪はアルミニウム製のボディに200mmの直径を持ち、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を採用することで、優れた耐摩耗性と安定した走行性能を実現しています。精密ボールベアリングにより、スムーズで静粛な回転を提供します。全体の高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静的負荷容量1400kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途に対応する汎用性の高いキャスターとして設計されています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレート(長方形プレート形式)が採用されており、台座や構造部材への固定において安定した取付け性能を確保し、設置時の位置決め精度と締結作業の効率化に寄与します。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造で、強化版またはステンレスのいずれかの仕様で提供されます。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重と繰り返し負荷に対する高い剛性と耐久性を備えています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを採用しているため、低摩擦かつ円滑な回転と方向転換を実現します。トレッド材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への接地性と耐摩耗性、さらに振動や衝撃の吸収性に優れています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスを両立しています。寸法については全高が164 mmであり、設置スペースや床面からの作業高さを検討する際の重要な基準値となるため、設計段階で必ず確認してください。荷重仕様として、静荷重は800 kgです。動荷重は、速度6 km/hにおいて320 kg、速度4 km/hにおいて400 kgがそれぞれ許容されます。速度が上昇する場合には許容荷重が低下するため、設計時には使用速度に応じた荷重余裕を十分に考慮することが推奨されます。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、搬送機器や各種装置の走行部として組み込んで使用する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置先の構造に対して本体を固定する方式となっています。ハウジングは旋回機構として2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回軸受を備えており、本体の材質はスチール、超重量系です。この構成により、高い荷重条件下でも旋回動作の安定性を確保する設計となっています。ホイールの直径は160 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用し、円滑な回転性能を実現しています。踏面の材質はポリウレタン、鋳造であり、床面と接触する部分に使用されています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスを図っています。製品全体の高さは200 mmであり、設置スペースを検討する際に必要となる寸法です。静荷重定格は1100 kgであり、停止状態で支持できる最大荷重を示します。動荷重定格は走行速度に応じて変化し、速度6 km/hにおいて440 kg、速度4 km/hにおいて550 kgとなっています。したがって、移動速度が高くなるほど許容荷重は低下するため、設計時には走行速度を考慮した荷重選定が必要です。動荷重の値は走行中に許容される荷重の目安であり、静荷重と併せて確認することを推奨します。各構成要素は、旋回性能、荷重支持性能、寸法の各要件を満たすように組み合わされており、設計段階での仕様確認に活用できます。適用分野は、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用途のトロリー、輸送機器です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
方向ロック付き旋回キャスター「Zeta」は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い用途に対応する高負荷向けの産業用キャスターです。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や設備フレームへの固定に適した構成となっています。ハウジングは旋回軸受として「2つのポーレース、強化版またはステンレス」の仕様を備え、高荷重下でも安定した旋回動作を確保する構造です。ハウジングの材質はスチール、超重量系で、剛性と耐久性を重視して設計されています。ホイールは直径200mmで、車輪ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、円滑な回転を実現します。踏面材質はポリウレタン、鋳造で、床面への追従性と耐摩耗性に配慮されており、ホイールの本体材質にはアルミニウムを用いることで軽量性と耐食性を両立しています。寸法面では全体高さが240mmであるため、設置スペースの高さ制約を事前に確認することが重要です。負荷仕様として、静的耐荷重は1400kgです。動的耐荷重は、速度6km/hの場合に560kg、速度4km/hの場合に700kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を考慮した選定が必要です。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
本製品「Zeta」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用の走行部品であり、航空宇宙産業や空港設備をはじめとする過酷な使用環境においても安定した走行性能と確実な停止保持を発揮するように構成されています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や機器フレームへの締結が容易で、荷重を広い面で分散させることができます。ハウジングの旋回部には2つのポーラレース、強化版またはステンレスを組み込んでおり、旋回時の荷重を効率よく受け止めて円滑な方向転換を実現します。ハウジングの材質にはスチール(超重量系)を採用し、高い剛性と衝撃への耐性を確保しているため、重量物の搬送においても変形を抑制します。ホイールは直径160 mmで、本体材質にはアルミニウムを使用して軽量化と強度の両立を図っています。踏面にはポリウレタン、鋳造を用いており、床面への追従性と耐摩耗性を兼ね備えています。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを採用し、低い転がり抵抗と滑らかな回転を実現しています。全高は200 mmであり、低床の設備や限られた設置スペースにも適合させることができます。静荷重は1100 kgであり、動荷重は速度6 km/hにおいて440 kg、速度4 km/hにおいて550 kgとなります。動荷重の数値は速度条件に応じて変動するため、設計時には想定速度に応じた許容荷重を必ず確認してください。ハウジングとホイールの組み合わせにより、旋回性と直進安定性のバランスが最適化されています。トータルロック機構は、走行中の意図しない方向変化と床面での移動を同時に防止するため、作業時の安全性向上に寄与します。想定される用途は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器です。各構成部品の仕様を正しく理解し、用途に応じた選定と取付を行うことで、製品の性能を最大限に引き出すことができます。
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zeta(ゼータ)は、トータルロック機構を備えた自在キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性と精密な走行性能が求められる幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面やフレームへの固定が容易で、荷重を広い範囲に分散させながら安定した取付けを実現します。ハウジングには2つのポールレースによる自在ベアリング構造を備え、強化版またはステンレス仕様から用途に応じた構成を選択できる設計となっています。ハウジングの材質はスチールおよび超重量系を採用しており、高負荷環境下においても十分な剛性と構造的強度を確保しています。ホイールは直径250 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、方向転換時や始動時においても滑らかな回転性能を発揮します。トレッド材質はポリウレタンおよび鋳造を組み合わせた構造で、床面との接触特性に優れ、走行時の安定性と耐摩耗性を両立します。ボディ材質にはアルミニウムを使用しており、重量負担を抑えつつ耐食性を確保しています。全体高さは290 mmで、設置スペースや装置設計における高さ条件に合わせて適用可能です。静荷重は1600 kgであり、動荷重は速度6 km/hにおいて640 kg、速度4 km/hにおいて800 kgとなっているため、走行速度に応じて許容荷重を適切に選定する必要があります。
固定キャスター 125 mm
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は800kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。
ポリウレタンキャスターの利点
ポリウレタンキャスターは、耐久性、高負荷容量、スムーズな転がり性能で知られており、幅広い用途で信頼できる選択肢となっています。ポリウレタントレッドは、連続使用や高負荷下でも、優れた耐摩耗性と長寿命を実現します。これらのキャスターは、一貫した性能と低い転がり抵抗が不可欠な商業および医療用途だけでなく、産業および物流環境で広く使用されています。
TENTEポリウレタンキャスターにはさまざまな利点があります。
高負荷容量-ポリウレタンキャスターは、重い荷物を安全かつ効率的に運ぶように設計されています。頑丈なトレッド素材は、負荷がかかっても形状を維持し、厳しい重量要件があっても安定した信頼性の高い動きを保証します。
優れた耐摩耗性-ポリウレタンのトレッドは耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性に優れているため、連続運転でも長寿命です。
低転がり抵抗-ポリウレタンキャスターは最小限の労力でスムーズに転がり、ユーザーの負担を軽減し、エネルギー消費量を削減します。この機能により、処理効率とワークフロー速度が向上します。
抵抗油性、耐薬品性-ポリウレタンの踏み板は多くの油、グリース、刺激の少ない化学物質に耐性があるため、作業場、産業プラント、および頻繁に暴露される生産環境で信頼できる選択肢となります。
多彩な性能-さまざまな硬度レベルと設計が可能なポリウレタン製キャスターは、静かに転がる、床を保護する、または頑丈な耐久性を必要とする用途に合わせてカスタマイズできます。
ポリウレタンキャスターの種類
ポリウレタンキャスターは、産業、物流、商業、医療用途のさまざまな要件を満たす幅広い設計でご利用いただけます。それぞれのタイプは、高い負荷容量と耐摩耗性から、低い転がり抵抗と長い耐用年数まで、特定の利点を提供するように開発されています。以下は、最も一般的なタイプのポリウレタンキャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーポリウレタンキャスター
最大限の強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なポリウレタンキャスターは、非常に高い負荷に耐え、連続運転に耐えられるように作られています。当社のNovatech またはUltratechポリウレタンホイールを使用したこれらのキャスターは、工業条件下でも優れた耐摩耗性と長い耐用年数を実現します。頑丈なポリウレタン製キャスターは、信頼性と最小限のメンテナンスが重要な、生産台車やプラットフォームトロリー、ロールパレットや台車、大型AGVシステムに最適です。当社の最強のポリウレタンキャスターであるOmikron twin は、最大15.000kg以上を処理できます。
硬質ポリウレタンキャスター
硬質ポリウレタンキャスターは、耐荷重性が高く、転がり抵抗と旋回抵抗が低く、摩耗がほとんどありません。つまり、理想的な特性です。ただし、床は比較的硬いため、非常に小さな接触面に荷重が集中するため、床は激しい摩耗を受けます。
弾性ポリウレタンキャスター
伸縮性のあるポリウレタンの踏み板は、強い耐荷重性を維持しながら、衝撃吸収性、静かな操作、床からの保護を兼ね備えています。当社のTENTE Maxtechホイールは、優れた減衰特性と摩耗特性を備えた高品質の熱可塑性ポリウレタンを採用し、完全に洗える設計で、オプションのESDコンプライアンスを備えているため、医療用トロリーやAGVがサポートする病院物流に最適です。
ポリウレタンキャスターの適用分野
ポリウレタンキャスターは、高い負荷容量、耐久性、スムーズな転がりが必要な場合に適しています。耐摩耗性のトレッドは連続使用でも長寿命を保証し、転がり抵抗が低いため、手動および自動の両方の用途でハンドリング効率が向上します。産業および物流環境では、生産台車やプラットフォーム台車、ロールパレットや台車、AGVシステム、作業台などに使用されます。これらのキャスターは、TENTE Novatech techやUltratechなどの素材を使用しており、耐摩耗性、耐油性、および刺激の少ない化学物質に対する耐性を確保しているため、連続運転やヘビーデューティー輸送に優れています。商業用および家具用用途では、ポリウレタンキャスターは、オフィス家具、メディア家具、店舗備品などに使用されます。スムーズな回転と目立たない操作により、機能性と美観の両方が重視される環境に最適です。医療分野では、ポリウレタン製キャスターは、たとえば病院のベッド、ベッドサイドテーブル、薬用カート、車輪付きのコンピューターなどに使用されています。これらの用途では、静かで清潔で信頼性の高いモビリティが求められます。当社のTenteMaxTechホイールは、ESD保護、洗える設計、衝撃吸収特性を備えた弾性ポリウレタンの踏み板を備えているため、衛生面が重視される病院物流用途に特に適しています。