メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
方向ロック付き旋回キャスター「Zeta」は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器といった幅広い用途に対応する高負荷向けの産業用キャスターです。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や設備フレームへの固定に適した構成となっています。ハウジングは旋回軸受として「2つのポーレース、強化版またはステンレス」の仕様を備え、高荷重下でも安定した旋回動作を確保する構造です。ハウジングの材質はスチール、超重量系で、剛性と耐久性を重視して設計されています。ホイールは直径200mmで、車輪ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、円滑な回転を実現します。踏面材質はポリウレタン、鋳造で、床面への追従性と耐摩耗性に配慮されており、ホイールの本体材質にはアルミニウムを用いることで軽量性と耐食性を両立しています。寸法面では全体高さが240mmであるため、設置スペースの高さ制約を事前に確認することが重要です。負荷仕様として、静的耐荷重は1400kgです。動的耐荷重は、速度6km/hの場合に560kg、速度4km/hの場合に700kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を考慮した選定が必要です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337648
S4材質番号
990838061
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
700 kg
6km/hの耐荷重
560 kg
静荷重
1400 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
3.67 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
310 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
155 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

製品名Zetaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多岐にわたる分野での使用を想定しています。本製品は取付部に長方形プレートを採用したフィッティング構造を備えており、台車やフレームへの固定を確実かつ安定して行えるよう配慮されています。ハウジングはスチール、超重量系の材料で構成されており、高荷重の負荷に対して十分な剛性と強度を確保しています。旋回部には2つのポールレース(強化版またはステンレス)を組み込んでおり、これにより旋回動作の滑らかさと長期的な耐久性を両立させています。ホイールは直径200 mmで、ホイール本体はアルミニウム製とすることで、軽量性と強度のバランスを最適化しています。軸受には精密ボールベアリングを採用しており、走行時の回転抵抗を低減すると同時に、スムーズで安定した転がり性能を実現しています。踏面材質にはポリウレタン、鋳造を用いており、床面への追従性、静粛性、耐摩耗性に優れ、長時間の連続使用においても安定した走行を維持します。外形寸法については、全高が240 mmであり、設置スペースや車両の設計に合わせて高さ方向の寸法を正確に確認することが重要です。荷重仕様として、静荷重は1400 kgに対応しています。動荷重は速度6 km/hで560 kg、速度4 km/hで700 kgとなっており、走行速度が低いほど許容動荷重が増加する特性を有しています。設計時には、想定される走行速度と積載荷重を必ず照合し、安全係数を考慮した上で選定を行ってください。本製品は、ホイールの精度と荷重特性を両立させた設計により、産業現場における信頼性の高い搬送を実現するものであり、ロック機構によって停止時の位置保持も確実に行えます。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zetaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはスチール超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを備えており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪はアルミニウム製のボディに200mmの直径を持ち、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を採用することで、優れた耐摩耗性と安定した走行性能を実現しています。精密ボールベアリングにより、スムーズで静粛な回転を提供します。全体の高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静的負荷容量1400kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途に対応する汎用性の高いキャスターとして設計されています。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は1400kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっています。このキャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定して設計されており、過酷な環境下での高い信頼性と耐久性が求められるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse は、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、方向転換の自由度と走行中の方向固定機能を両立させることを特徴としています。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送対象の架台や床面の構造に対して所定の位置で安定した固定を行うことができます。ハウジングは、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回軸受を備えており、旋回部の動きを滑らかに保ちながら荷重を確実に支持する構造となっています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、高い剛性と耐久性を確保しています。この構成により、重量物を扱う用途においても安定した旋回動作と長期的な使用に耐える信頼性が期待できます。ホイールの直径は200 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。踏面の材質はポリウレタン、鋳造であり、床面との接触面に求められる特性を担っています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスを図っています。製品全体の高さは240 mmで、設置スペースを検討する際に必要となる寸法です。荷重仕様として、静荷重は1400 kgであり、これは静止状態で支持可能な荷重を示します。動荷重は、6 km/hの走行速度では560 kg、4 km/hの走行速度では700 kgとなっており、走行速度が高くなるほど許容される動荷重が低下する点に留意して選定してください。各構成要素は相互に連携し、ハウジングからホイールまで一貫した強度設計がなされているため、要求の厳しい産業用途にも対応できます。適用分野は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器です。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搬送方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の分野に向けて設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や台車フレームへの固定を容易に行うことができます。長方形プレートは取付面との接触面積を確保しやすく、ボルト締結による安定した据付けに適した形状です。取付作業の際には、設置面の平坦度と締結トルクを事前に確認することを推奨します。ハウジングは2つのポールレースによる旋回ベアリングを備え、強化版またはステンレス仕様のいずれかが選択可能です。2つのポールレース構成により、荷重を複数の接触点で分散して受けることができ、回転時の円滑な旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、高負荷条件下における構造的な安定性と耐久性を確保しています。使用環境や要求される耐久性に応じて、仕様を適切に選定してください。車輪は直径200mmで、精密ボールベアリングを内蔵しています。精密ボールベアリングは低い回転抵抗と高い回転精度を実現し、押し出し時の操作力の低減に寄与します。踏面の材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と耐摩耗性に優れています。車輪本体の材質はアルミニウムであり、軽量性と耐食性を両立させています。全高は240mmであり、設置スペースの検討に際して必要な寸法情報となります。床面から取付面までの高さ関係を確認する際には、この全高値を基準として設計を進めてください。静荷重は1400kgであり、動荷重は速度6km/hにおいて560kg、速度4km/hにおいて700kgとなります。速度が上昇するほど許容動荷重が低下する特性を考慮し、使用条件に応じた荷重計画を立てることが重要です。定格を超える荷重や衝撃の付加は避けてください。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg