トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
注文番号:
990860901
EAN:
4031582398427
商品番号:
468BITP200P63 soft cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 固定されたスタンド
Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搬送方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の分野に向けて設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、床面...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搬送方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の分野に向けて設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や台車フレームへの固定を容易に行うことができます。長方形プレートは取付面との接触面積を確保しやすく、ボルト締結による安定した据付けに適した形状です。取付作業の際には、設置面の平坦度と締結トルクを事前に確認することを推奨します。ハウジングは2つのポールレースによる旋回ベアリングを備え、強化版またはステンレス仕様のいずれかが選択可能です。2つのポールレース構成により、荷重を複数の接触点で分散して受けることができ、回転時の円滑な旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、高負荷条件下における構造的な安定性と耐久性を確保しています。使用環境や要求される耐久性に応じて、仕様を適切に選定してください。車輪は直径200mmで、精密ボールベアリングを内蔵しています。精密ボールベアリングは低い回転抵抗と高い回転精度を実現し、押し出し時の操作力の低減に寄与します。踏面の材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と耐摩耗性に優れています。車輪本体の材質はアルミニウムであり、軽量性と耐食性を両立させています。全高は240mmであり、設置スペースの検討に際して必要な寸法情報となります。床面から取付面までの高さ関係を確認する際には、この全高値を基準として設計を進めてください。静荷重は1400kgであり、動荷重は速度6km/hにおいて560kg、速度4km/hにおいて700kgとなります。速度が上昇するほど許容動荷重が低下する特性を考慮し、使用条件に応じた荷重計画を立てることが重要です。定格を超える荷重や衝撃の付加は避けてください。
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
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列