メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は1400kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっています。このキャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定して設計されており、過酷な環境下での高い信頼性と耐久性が求められるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
S4材質番号
990838076
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
117 mm
4km/hの耐荷重
700 kg
6km/hの耐荷重
560 kg
静荷重
1400 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
3.04 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
117 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングを採用しています。ハウジングには2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングが搭載されており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれています。全体高さは240mmで、コンパクトながら高い安定性を実現しています。静的負荷容量は1400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能キャスターです。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zetaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはスチール超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを備えており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪はアルミニウム製のボディに200mmの直径を持ち、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を採用することで、優れた耐摩耗性と安定した走行性能を実現しています。精密ボールベアリングにより、スムーズで静粛な回転を提供します。全体の高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静的負荷容量1400kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途に対応する汎用性の高いキャスターとして設計されています。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレス、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と安定性を提供します。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを装備しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。このキャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能製品です。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverseはスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、旋回部には2つのポールレース、強化版またはステンレス仕様の精密ボールベアリングが搭載されています。車輪は直径200mmのアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを装備し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら堅牢な構造を備えています。静的負荷容量は1400kgの高い耐荷重性能を有し、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっています。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能な製品です。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverseはトータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、アルミニウム製のボディにより軽量化と強度のバランスを実現しており、精密ボールベアリングによってスムーズな回転性能を提供します。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能キャスターです。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg