- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- トレッド材質別キャスター
-
空気入りキャスター
空気入りキャスター
空気圧キャスターの利点
空気入りキャスターは、凹凸のある表面や屋外の表面でも、優れた衝撃吸収性とスムーズな動きを実現するように設計されています。空気が充填されたタイヤは、振動や衝撃から荷重を緩和し、輸送される物品と用途そのものの両方を保護します。そのため、快適性、負荷安全性、騒音低減が重要な要素となる用途に最適です。
TENTE 空気圧キャスターにはさまざまな利点があります。
優れた衝撃吸収性-空気入りキャスターは、空気を入れたタイヤを使用して衝撃や振動から荷重を緩衝します。これは、デリケートな商品や敏感な機器を凹凸のある表面や屋外の表面で輸送するのに理想的です。
スムーズで静かな操作-柔らかくしなやかな踏み板は転がり音を低減し、起伏の多い地形でもスムーズに動きます。これにより、空気圧式キャスターは騒音に敏感な環境や混合表面での使用に適しています。
凹凸のある路面での優れたトラクション-空気圧式キャスターは、ブロックまたはリブ付きのトレッドプロファイルにより、屋外の小道、砂利、または不規則な床でも確実にグリップします。これにより、厳しい環境でも安定した制御されたハンドリングが保証されます。
床と設備の保護-柔らかいタイヤ素材は衝撃力を最小限に抑え、輸送する物品とそれらが移動する表面の両方を保護します。また、重量をより広い領域に分散させ、床にかかる圧力を軽減します。これにより、床の損傷を防ぎ、ハンドリング機器の摩耗を減らします。
空気圧キャスターの種類
空気入りキャスターには、ライントレッドまたはブロックプロファイルトレッドを備えたスイベルタイプと固定タイプがあり、それぞれが特定の可動性と表面要件を満たすように設計されています。以下は、さまざまなタイプの空気圧キャスターとその主な利点です。
ブロックプロファイル付き空気圧キャスター
ブロックプロファイルの空気式キャスターは、凹凸のある柔らかい路面、屋外の路面でも最大限のトラクションと安定性を発揮します。トレッドデザインにより、砂利、芝生、または起伏の多い地面をナビゲートするときにしっかりとグリップし、負荷がかかっても滑るリスクを軽減します。一般的には、廃棄物処理装置やコンテナ建設など、屋外や舗装されていない路面での安全な移動が不可欠な用途に使用されます。Alpha には、ブロックプロファイル付きの260 mm空気圧ホイールが付属しています。スチールシートのスイベルハウジングを使用したこのキャスターは、最大300 kgの静的荷重と最大150 kgの荷重を4 km/hの速度で処理できます。
ラインプロファイル付き空気圧キャスター
ラインプロファイルの空気式キャスターは、スムーズな転がりと方向安定性が得られるように最適化されています。リブ付きトレッドは転がり抵抗を減らし、舗装された小道、アスファルト、コンクリートなどの硬い屋外表面で機器を押したり牽引したりするのが簡単になります。これらのキャスターは、小売店の物流や倉庫環境で一般的に使用されており、混合産業の表面上でも効率的に荷物を移動できます。Alpha には、ラインプロファイル付きの200 mm空気圧ホイールが付属しています。スチールシートスイベルまたは固定ハウジングのいずれかを使用するこのキャスターは、最大150 kgの静的荷重と最大75 kgの荷重を4 km/hの速度で処理できます。
空気圧式固定キャスター
固定式空気圧式キャスターは直線的な追従性と安定性を備えているため、重い荷物や予測可能な経路を移動する必要のある機器には欠かせない選択肢です。トロリーまたは装置の反対側にある回転式キャスターと組み合わせることで、ガイド付き輸送における信頼性の高い組み合わせが可能になります。Alpha には、ラインプロファイルの200 mm空気圧ホイールを備えたスチールシート製の固定ハウジングが付属しています。
空気圧式スイベルキャスター
回転式空気圧キャスターは優れた操作性を備えているため、起伏の多い地形でも狭いスペースでの移動や方向転換をスムーズに行うことができます。空気で満たされたタイヤは衝撃や振動を吸収し、取り扱い中の敏感な商品を保護します。これらは通常、ロールケージ、ポストロジスティックシステム、および移動式屋外機器で使用されます。Alpha には、ラインプロファイルまたはブロックプロファイルの空気圧ホイールのいずれかを備えたスチールシートスイベルハウジングが付属しています。
空気圧キャスターの適用分野
空気入りキャスターは、衝撃吸収、騒音低減、起伏のある地形でのスムーズな移動が必要な場合に使用されます。空気入りタイヤは敏感な荷物や機器を保護するため、産業や物流用途に特に役立ちます。産業環境では、空気圧式キャスターは廃棄物処理装置、コンテナ製造装置、機械製造ツールなどに取り付けられ、屋外の庭や粗い床でも確実に輸送できます。また、振動を減衰させる特性があるため、デリケートな商品を注意して取り扱う必要があるセラミックやガラスの製造業者にも適しています。ロジスティクス用途では、空気圧式キャスターがロールパレットやドリー、ロールケージ、ポストロジスティックシステムの取り扱いをスムーズにし、倉庫、積み込みドック、屋外輸送エリア間での材料の安全かつ効率的な移動をサポートします。