メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

利用規約

利用規約

I. 使用制限

提供されるCADデータは、TENTE International GmbHの財産であり、引き続き同社に帰属します。本データは、ユーザー名で登録された企業でのみ使用することができます。TENTE International GmbHの書面による同意なしに、第三者へデータを開示することは明確に禁止されています。ユーザーが企業である場合、開示禁止規定の違反1件ごとに5,100ユーロの契約罰金が課せられることに合意したものとみなされます。


II. 寸法精度

開示されたCADデータの正確性については、保証することができません。個々の製品において設計公差が生じる可能性があります。疑問がある場合は、TENTEのアドバイザーにご相談ください。

 

III. 変更

開示されたCADデータは、更新サービスの対象ではありません。TENTEは、いつでも調整を行う権利を留保します。技術的な変更が発生した場合、顧客企業自身が更新の責任を負うものとします。

 

IV. データの使用

要求されたCADデータのログが記録されます。取得されたデータは、TENTEが顧客相談の目的で使用することができます。当該データは、TENTEの販売ネットワークに属さない企業には開示されません。


V. 裁判管轄

契約関係から生じるすべての紛争において、ユーザーが登録された商人、公法上の法人、または特別公法上の団体である場合、供給者の本社または支店を管轄する裁判所に訴訟を提起するものとします。供給者は、顧客の本社所在地で法的措置を講じる権利も有します。

 
TENTE CADサービスは、CADENAS GmbHによって提供されています。
http://www.cadenas.de/terms-of-use-3d-cad-models の利用規約もご確認ください。


TENTE International GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 7
D - 50668 Köln
登記裁判所 Köln HRB 59645


代表取締役:
Dipl.-Kfm. (FH) André Distel
Dipl.-Kfm. (FH) Thomas Demmerling, MBA


売上税識別番号(売上税法第27a条に基づく): DE 190 161 774
© 著作権:
TENTE International GmbHの明示的な許可なく、全部または一部の転載および複製は認められません。