トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静荷重4000kg、動荷重は4km/h時2400kg、6km/h時2000kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa loadは、前方向のトータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は255mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に1680kg、6km/h時に1400kg、静荷重が2800kgとなっています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 200 mm
Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用し、鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成されています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、鋳鉄製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれています。全体高さは255mmです。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgとなります。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
自在キャスター 300 mm
Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鍛鋼、重量系の材料で構成されています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、精密ボールベアリングを搭載した鋳鉄製ボディで構成されています。本製品の全体高さは355mmです。静的荷重容量は4000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgとなります。本キャスターは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を搭載しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高305mmのコンパクト設計でありながら、静荷重3600kg、動荷重は4km/h時2160kg、6km/h時1800kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 250 mm
Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングにより支持されており、鋳鉄製のボディで構成されています。製品の全高は305mmです。静的荷重容量は3600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1800kg、時速4km/hで2160kgとなります。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
固定キャスター 200 mm
Kappa loadは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた堅牢な設計となっています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは255mmであり、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は2800kgの高い耐荷重性能を有しており、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgとなっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、過酷な環境下での安定した性能を提供します。
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鍛鋼、重量系の材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を提供します。本製品の全高は355mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は4000kgに対応し、動的負荷容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの性能を発揮します。Kappa loadは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鋳鋼、および重量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。車輪は直径200mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本体は鋳鉄製で、堅牢な構造を確保しています。全体高さは255mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できます。静的負荷容量は2800kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成されており、スムーズで信頼性の高い旋回性能を実現しています。車輪は直径250mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより優れた走行特性を提供します。本製品の全体高さは305mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は3600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで1800kg、時速4km/hで2160kgの仕様となっています。このキャスターは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に対応する高性能な製品です。
固定キャスター 250 mm
Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径250mmのポリウレタン製鋳造トレッドを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは305mmであり、コンパクトながら堅牢な構造を特徴としています。静的荷重容量は4080kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで1700kg、時速4km/hで2040kgとなっています。これらの仕様により、Kappaは重量物の運搬や産業機械の移動が必要な様々な用途に適した、信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
固定キャスター 300 mm
Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは355mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できます。静的負荷容量は4800kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの仕様となっています。これらの仕様により、Kappaは重量物の運搬や工業用機械の移動など、様々な過酷な使用環境での安定した性能を発揮するよう設計されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappaは、トータルロック付き自在キャスター前方向製品であり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、高い耐久性と信頼性を実現しています。車輪は直径300mmで、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を備え、鋳鉄製のボディにより優れた耐荷重性能を発揮します。精密ボールベアリングにより、スムーズで安定した回転特性を確保しています。全体高さは355mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は4800kgで、動的荷重容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの性能を備えています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能キャスターソリューションです。
自在キャスター 300 mm
Omikron twinは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備えており、精密ボールベアリングにより支持されています。車輪本体は鋳鉄製です。本製品の全体高さは415mmです。静的負荷容量は9000kgであり、動的負荷容量は速度6km/hで4000kg、速度4km/hで6000kgです。Omikron twinは航空宇宙産業および空港設備、ならびに大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 250 mm
Omikron twinは自在キャスターであり、長方形プレート取付を採用した産業用車輪ユニットです。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載し、鋳鉄、鋳鋼、および重量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。車輪は直径250mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本体は鋳鉄製で、堅牢な構造を確保しています。全体高さは365mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できます。静的荷重容量は7500kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで3600kg、時速4km/hで5000kgとなっています。このキャスターは航空宇宙産業や空港設備、大型AGVシステムなど、高い信頼性と耐荷重性が要求される用途に最適です。
固定キャスター 250 mm
Omikron twinは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径250mmのポリウレタン製鋳造トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは325mmであり、コンパクトながら堅牢な構造を備えています。静的負荷容量は4500kgの高い耐荷重性能を有し、動的負荷容量は時速6km/hで2400kg、時速4km/hで3000kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。Omikron twinは航空宇宙産業や空港設備、大型AGVシステムなど、要求される信頼性と耐久性が高い産業用途に最適な製品として設計されています。
自在キャスター 250 mm
Omikron twinは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鋳鋼、重量系材料で構成されており、スムーズな回転と高い耐久性を実現しています。車輪は直径250mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより安定した走行性能を提供します。本体は鋳鉄製で、堅牢な構造を実現しています。全体高さは325mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的負荷容量は4500kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで2400kg、時速4km/hで3000kgの性能を発揮します。このキャスターは航空宇宙産業や空港設備、大型AGVシステムなど、高い信頼性と耐荷重性が求められる用途に最適な製品です。
自在キャスター 200 mm
Omikron twinは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用した旋回機構を搭載しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングにより支持されており、鋳鉄製のボディで構成されています。本製品の全体高さは275mmです。静的荷重容量は3750kgであり、動的荷重容量は6km/hの速度で2000kg、4km/hの速度で2500kgとなります。本キャスターは航空宇宙産業および空港設備、ならびに大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 400 mm
Omikron twinは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い360度回転を実現します。車輪は直径400mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。本製品の全体高さは510mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は10800kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで5000kg、時速4km/hで7200kgの性能を発揮します。Omikron twinは航空宇宙産業や空港設備、大型AGVシステムなど、高い信頼性と耐久性が求められる用途に最適な自在キャスターです。
固定キャスター 400 mm
Omikron twinは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径400mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは510mmであり、コンパクトながら十分な作業空間を確保する設計です。静的負荷容量は10800kgの高い耐荷重性能を有しており、動的負荷容量は時速6km/hで5000kg、時速4km/hで7200kgの運用が可能です。本製品は航空宇宙産業、空港設備、および大型AGVシステムなどの要求の厳しい産業用途に適した、高性能で信頼性の高いキャスターソリューションです。
固定キャスター 200 mm
Omikron twinは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備えており、精密ボールベアリングを採用することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは275mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できます。静的負荷容量は3750kgの高い耐荷重性能を有しており、動的負荷容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2500kgの仕様となっています。Omikron twinは航空宇宙産業や空港設備、大型AGVシステムなど、要求される信頼性と耐久性が高い用途に最適な製品です。
自在キャスター 125 mm
Omikron twinは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鋳鋼、および重量系材料で構成されており、スムーズな回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径125mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより支持されており、鋳鉄製ボディで強固に保護されています。全体高さは220mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は3000kgの高い耐荷重性能を有し、動的負荷容量は時速6km/hで1100kg、時速4km/hで1500kgの仕様を備えています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、大型AGVシステムなど、厳格な要求仕様を持つ産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。
自在キャスター 150 mm
Omikron twinは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構により、優れた操舵性能と耐久性を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン製鋳造トレッドを採用し、精密ボールベアリングによって支持されており、滑らかで信頼性の高い回転特性を提供します。本製品の全体高さは245mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は3600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1800kgの仕様となっています。これらの優れた性能特性により、Omikron twinは航空宇宙産業や空港設備、大型AGVシステムなど、要求の厳しい産業用途での使用に最適な製品です。
固定キャスター 150 mm
Omikron twinは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径150mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは245mmであり、コンパクトながら堅牢な構造を備えています。静的負荷容量は3600kgの高い耐荷重性能を有し、動的負荷容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1800kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。航空宇宙産業や空港設備、大型AGVシステムなど、要求される耐久性と信頼性が高い用途に最適な製品です。
Frequently Asked Questions
エクストラヘビーデューティーキャスターの利点
超高耐久キャスターは、各キャスターが予想どおりにスタート、ローリング、ステアリングを行いながら、1,500 kgを超えるペイロードを確実に支える必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。当社のキャスターは、強化ハウジングと頑丈なホイールとベアリングを組み合わせているため、最も過酷な環境でも長期にわたる性能を保証します。TENTEエクストラヘビーデューティーキャスターには、さまざまな主な利点があります。
耐久性のある構造 — 当社の超高耐久キャスターは、強化素材で作られ、長寿命を実現するように設計されており、過酷な産業環境での摩耗、衝撃、厳しい床条件に耐えながら、頻繁な使用に耐えられるように作られています。
メンテナンスが簡単 — ダストリングと一体型のグリースニップルを備えたオプションにより、潤滑が簡単になり、サービス間隔の間もスムーズに稼働できます。
ライフサイクル価値の最適化 — 長い摩耗寿命と動きやすさを兼ね備えているため、これらのキャスターは要求の厳しい用途での総所有コストの削減に貢献します。
調整可能な車輪オプション — TENTEの超大型キャスターには、さまざまな床タイプや使用環境に合わせて、さまざまなトレッド材質のオプションが用意されています。
統合安全性 —方向安定性と確実な固定ロックを実現するために、非常に頑丈なキャスターにはホイールロックと方向ロックを設定できます。
エクストラヘビーデューティーキャスターの種類
超高耐久キャスターは、特定の荷重プロファイル、駆動サイクル、および床の状態に合わせてさまざまな設計で構成できます。個々の環境要件に適したキャスターハウジング、ホイールの材質、直径を選択することで、要求の厳しいユースケースでも転がり力、操縦性、耐用年数を最適化できます。以下は、一般的に使用される2種類の超大型キャスターとその主な利点です。
超大型ポリウレタンキャスター
非常に頑丈なポリウレタンキャスターは、非常に低い転がり抵抗と、持続的な荷重下での優れた耐摩耗性を兼ね備えています。長時間の稼働、頻繁なストップ/スタート操作、スムーズな工業用フロアに最適です。当社の代表的な製品ラインの1つがTENTE Kappaシリーズです。これらのキャスターは、コンパクトな溶接鋼製ハウジングでスムーズな走行と正確な操作を実現します。ポリウレタン製ホイールトレッド付きのKappaヘビーデューティーキャスターには、トータルロックまたは方向ロックオプションを装備して、長時間の走行時の直線ガイダンスを向上させることもできます。より大きなホイール直径とキャスターあたりの耐荷重が2400kgを超えるタスクについては、Omikron twin シリーズをご覧ください。このシリーズは、400 mmのキャストポリウレタン製ホイールを2つ搭載した場合、キャスターあたり最大30,000 kgのペイロードを処理できます。
エクストラヘビーデューティーポリアミドキャスター
超高耐久ポリアミドキャスターは、フロアケアや低騒音よりもピーク負荷容量と寸法安定性が重要な場合に最適です。ポリアミドホイールは、非常に高い荷重に耐え、硬くて正確な走行面を実現しますが、柔らかい素材よりも高い表面圧力と大きな音量を期待できます。一般的に、屋内での使用にはポリアミドホイール付きのキャスターが推奨されます。一方、ポリウレタンホイール付きのものは万能で、屋内でも屋外でも使用できます。当社のOmikron twin シリーズは、超重量のポリアミド製ホイールを2個使用し、精密ボールベアリングと頑丈な溶接スチールハウジングを組み合わせています。Omikron シリーズで使用されるポリアミドホイールの直径は100mmから400mmまで幅広く、キャスターあたり15.000kgのペイロードを運ぶことができる最大の構成もあります。これらの非常に頑丈なポリアミドキャスターには、固定式と回転式があり、方向ロックとホイールロックのオプションを設定できます。
エクストラヘビーデューティーキャスターの適用分野
超高荷重キャスターは、極端な積載量、長時間のデューティサイクル、正確な操縦が不可欠な場所で使用されます。イントラロジスティクスと流通の分野では、重い輸送ソリューションをサポートし、ハードウェアディーラーの環境でも高スループットのハンドリングを維持します。機械製造、コンテナ建設、輸送機器など、機械や作業現場の設備では、工業用床の上でも確実に稼働し、頻繁なストップ/スタート操作にも耐えられます。自動車分野では、生産台車やプラットフォーム台車から自動車OEM環境まで、これらのキャスターは予測可能なステアリングと高い定格容量を実現し、資材の流れをスケジュールどおりに進めます。