固定キャスター 200 mm
Omikron twin固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製のボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転を保証します。ホイール直径は200mm、全高は275mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に2500kg、速度6km/h時に2000kgに対応し、静荷重は3750kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業環境において優れた性能を発揮します。
自在キャスター 125 mm
Omikron twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は205mmです。動荷重は速度4km/h時に1500kg、速度6km/h時に1100kgに対応し、静荷重は2250kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されています。
自在キャスター 150 mm
Omikron twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは鋳鉄製のボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は230mmに設計されています。荷重性能は静的荷重2700kg、動的荷重は速度4km/h時に1800kg、速度6km/h時に1400kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されています。
固定キャスター 150 mm
Omikron twin固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は150mm、全高は245mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1800kg、速度6km/h時に1400kgに対応し、静荷重は3600kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されており、重量物の搬送において優れた性能を発揮します。
固定キャスター 160 mm
Omikron twin固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は160mm、全高は235mmの設計となっています。荷重性能は静的荷重3000kg、動的荷重は速度4km/h時に2000kg、速度6km/h時に1500kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されており、重量物の搬送において優れた性能を発揮します。
自在キャスター 200 mm
Omikron twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。車輪はポリアミド、超重量系材料製の本体に車輪本体と同一材料のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は275mmのコンパクトな寸法でありながら、静的荷重容量9750kg、動的荷重容量は4km/h時6500kg、6km/h時3200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業、空港設備や大型AGVシステムなどの重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
固定キャスター 250 mm
Kappa load固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量物搬送用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製のボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。荷重性能は静荷重4320kg、動荷重は速度4km/h時に2160kg、速度6km/h時に1800kgに対応し、重量物の安全で確実な搬送を可能にします。精密ボールベアリングの採用により、重荷重下でも軽快な操作性を維持し、工場や倉庫での重量物ハンドリング作業に最適な性能を発揮します。
固定キャスター 300 mm
Kappa load固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した重荷重用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製のボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は300mm、全高は355mmの設計となっています。荷重性能は静荷重4800kg、動荷重は速度4km/h時に2400kg、速度6km/h時に2000kgまで対応可能で、重量物の搬送に最適な仕様です。
自在キャスター 400 mm
Omikron自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径400mmの仕様となっています。全高は470mmです。荷重性能は、動荷重が速度4km/h時に3840kg、速度6km/h時に3200kgに対応し、静荷重は7680kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されています。
自在キャスター 300 mm
Omikron自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は370mmです。荷重性能は、動荷重が速度4km/h時に3120kg、速度6km/h時に2600kg、静荷重は6240kgとなっています。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に適しています。
固定キャスター 300 mm
Omikron固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。取付部には長方形プレートを採用し、安定した固定を実現します。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性と強度を提供します。ホイールは鋼鉄、重量系材料製のボディに、ポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は300mm、全高は370mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に3120kg、速度6km/h時に2600kgに対応し、静荷重は6240kgまで支持可能です。重量物の搬送や産業機械の移動に最適な高負荷対応キャスターとして設計されています。
自在キャスター 400 mm
Omikron自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋼鉄、重量系のボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は400mm、全高は470mmです。動荷重は速度4km/h時に3840kg、速度6km/h時に3200kgに対応し、静荷重は7680kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されています。
自在キャスター 300 mm
Omikron自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は370mmです。荷重性能は、動荷重が速度4km/h時に3120kg、速度6km/h時に2600kg、静荷重は6240kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備および大型AGVシステムでの使用に最適化されています。
固定キャスター 300 mm
Omikron固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製のボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は300mm、全高は370mmの設計となっています。荷重性能については、静的荷重容量が6240kg、動的荷重容量は速度4km/h時に3120kg、速度6km/h時に2600kgとなっており、重量物の搬送に適した高い負荷能力を有しています。精密ボールベアリングの採用により、重荷重下でも安定した動作を実現する産業用キャスターです。
よくある質問
エクストラヘビーデューティーキャスターの利点
超高耐久キャスターは、各キャスターが予想どおりにスタート、ローリング、ステアリングを行いながら、1,500 kgを超えるペイロードを確実に支える必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。当社のキャスターは、強化ハウジングと頑丈なホイールとベアリングを組み合わせているため、最も過酷な環境でも長期にわたる性能を保証します。TENTEエクストラヘビーデューティーキャスターには、さまざまな主な利点があります。
耐久性のある構造 — 当社の超高耐久キャスターは、強化素材で作られ、長寿命を実現するように設計されており、過酷な産業環境での摩耗、衝撃、厳しい床条件に耐えながら、頻繁な使用に耐えられるように作られています。
メンテナンスが簡単 — ダストリングと一体型のグリースニップルを備えたオプションにより、潤滑が簡単になり、サービス間隔の間もスムーズに稼働できます。
ライフサイクル価値の最適化 — 長い摩耗寿命と動きやすさを兼ね備えているため、これらのキャスターは要求の厳しい用途での総所有コストの削減に貢献します。
調整可能な車輪オプション — TENTEの超大型キャスターには、さまざまな床タイプや使用環境に合わせて、さまざまなトレッド材質のオプションが用意されています。
統合安全性 —方向安定性と確実な固定ロックを実現するために、非常に頑丈なキャスターにはホイールロックと方向ロックを設定できます。
エクストラヘビーデューティーキャスターの種類
超高耐久キャスターは、特定の荷重プロファイル、駆動サイクル、および床の状態に合わせてさまざまな設計で構成できます。個々の環境要件に適したキャスターハウジング、ホイールの材質、直径を選択することで、要求の厳しいユースケースでも転がり力、操縦性、耐用年数を最適化できます。以下は、一般的に使用される2種類の超大型キャスターとその主な利点です。
超大型ポリウレタンキャスター
非常に頑丈なポリウレタンキャスターは、非常に低い転がり抵抗と、持続的な荷重下での優れた耐摩耗性を兼ね備えています。長時間の稼働、頻繁なストップ/スタート操作、スムーズな工業用フロアに最適です。当社の代表的な製品ラインの1つがTENTE Kappaシリーズです。これらのキャスターは、コンパクトな溶接鋼製ハウジングでスムーズな走行と正確な操作を実現します。ポリウレタン製ホイールトレッド付きのKappaヘビーデューティーキャスターには、トータルロックまたは方向ロックオプションを装備して、長時間の走行時の直線ガイダンスを向上させることもできます。より大きなホイール直径とキャスターあたりの耐荷重が2400kgを超えるタスクについては、Omikron twin シリーズをご覧ください。このシリーズは、400 mmのキャストポリウレタン製ホイールを2つ搭載した場合、キャスターあたり最大30,000 kgのペイロードを処理できます。
エクストラヘビーデューティーポリアミドキャスター
超高耐久ポリアミドキャスターは、フロアケアや低騒音よりもピーク負荷容量と寸法安定性が重要な場合に最適です。ポリアミドホイールは、非常に高い荷重に耐え、硬くて正確な走行面を実現しますが、柔らかい素材よりも高い表面圧力と大きな音量を期待できます。一般的に、屋内での使用にはポリアミドホイール付きのキャスターが推奨されます。一方、ポリウレタンホイール付きのものは万能で、屋内でも屋外でも使用できます。当社のOmikron twin シリーズは、超重量のポリアミド製ホイールを2個使用し、精密ボールベアリングと頑丈な溶接スチールハウジングを組み合わせています。Omikron シリーズで使用されるポリアミドホイールの直径は100mmから400mmまで幅広く、キャスターあたり15.000kgのペイロードを運ぶことができる最大の構成もあります。これらの非常に頑丈なポリアミドキャスターには、固定式と回転式があり、方向ロックとホイールロックのオプションを設定できます。
エクストラヘビーデューティーキャスターの適用分野
超高荷重キャスターは、極端な積載量、長時間のデューティサイクル、正確な操縦が不可欠な場所で使用されます。イントラロジスティクスと流通の分野では、重い輸送ソリューションをサポートし、ハードウェアディーラーの環境でも高スループットのハンドリングを維持します。機械製造、コンテナ建設、輸送機器など、機械や作業現場の設備では、工業用床の上でも確実に稼働し、頻繁なストップ/スタート操作にも耐えられます。自動車分野では、生産台車やプラットフォーム台車から自動車OEM環境まで、これらのキャスターは予測可能なステアリングと高い定格容量を実現し、資材の流れをスケジュールどおりに進めます。