WeAssist™
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は183mmで、コンパクトな設計を実現しています。動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kgの耐荷重性能を有し、静荷重は450kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを内蔵しています。ホイールは導電性ポリアミドのボディ材質と導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材質を使用し、封止された精密ボールベアリングを装備、直径150mmです。全高は183mmで、動荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静荷重は450kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの用途に適用されます。