車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径250mm、踏面幅75mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 230 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径230mm、踏面幅82mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体であり、直径250mm、踏面幅80mmの仕様を備えています。踏面材料にはポリウレタンと鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に対応しており、高い信頼性と汎用性を備えた製品です。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。外径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速3kmで400kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリーなど、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト及び修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径250mm、トレッド幅50mmの仕様を備え、ハブ長は62mm、アクスル穴径は25mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2880kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密なホイールアセンブリであり、外径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、ホイール本体は鋼鉄製となっており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1400kg、動的負荷容量700kg(時速3km/h)の性能を有し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。外径140mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長65mm、アクスル穴径12mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的負荷容量は1400kg、動的負荷容量は時速3kmで700kgの性能を発揮し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径75mm、トレッド幅50mm、ハブ長50mmの仕様を備え、軸穴径は25mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、車輪本体は鋼鉄製です。静的負荷容量は1100kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて550kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを備えた産業用車輪です。本製品は直径140mm、トレッド幅50mm、ハブ長55mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的荷重容量は1260kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて630kgであり、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mmの仕様を備えており、軸穴径は17mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、車輪本体は鋼鉄製となっています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3km/hで800kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mm、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材の踏面により優れた耐久性と安定性を提供します。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本車輪は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の産業用キャスター車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材のトレッドを採用しています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3kmで800kgの性能を発揮します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多岐にわたる産業分野での使用に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径60mm、ハブ長12mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、踏面幅は20mmで、ポリウレタン鋳造材と鋼鉄製のボディにより耐久性に優れています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 80 mm
Novatechは、キャスターに組み込んで使用される車輪であり、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の分野での利用を想定して設計されています。踏面はポリウレタンを鋳造で成形し、本体材質には鋳鉄を採用しています。外形寸法は、外径80 mm、踏面幅20 mm、ハブ長14 mm、軸穴径20 mmです。軸受には精密ボールベアリング(RS/2RS)を採用しています。荷重仕様として、静荷重は280 kgです。動荷重は、速度6 km/hで110 kg、速度4 km/hで140 kgとなります。静荷重は停止時に支持可能な荷重を、動荷重は走行時に許容される荷重を示しており、設計時には速度条件を考慮して選定することが重要です。キャスター全体の許容荷重と照合し、使用条件に応じた安全係数を考慮した選定を推奨します。なお、寸法はすべてミリメートル(mm)、荷重はキログラム(kg)、速度はキロメートル毎時(km/h)で表記しています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mmの仕様を備えており、アクスルホール径は25mmです。トレッド材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は320kgで、動的荷重容量は時速6km/hで130kg、時速4km/hで160kgの性能を発揮します。本車輪は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は3360kgで、動的負荷容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な産業分野での使用に対応しています。静的負荷容量は1920kgで、動的負荷容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgの性能を発揮します。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応します。静的荷重容量は1100kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの性能を発揮します。
自在キャスター 150 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は150mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1320kg、速度6km/h時に1100kgに対応し、静荷重は2640kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Kappa loadは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、搬送機器や移動式設備において安定した走行性と確実な方向保持を両立させる製品です。直進走行時には方向が安定し、停止時には進行方向を固定できるため、位置決めが求められる搬送工程にも適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、機器のフレームや架台へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングには旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んでおり、車輪ユニット全体を滑らかに旋回させることができます。ハウジングの材質は鋳鉄および鍛鉄を主体とした重量系の構成で、高い剛性と耐久性を備えています。車輪の直径は150mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面の材質は車輪本体と同一の材料で構成されており、車輪本体はポリアミドを主体とした重量系の材質で製作されています。本製品の全高は200mmです。設置スペースや機器の設計クリアランスを検討する際には、この全高値を基準としてください。静荷重は1920kgです。動荷重は、速度6km/hの条件で800kg、速度4km/hの条件で960kgとなっており、速度が高くなるほど許容動荷重が低下する特性を示します。静荷重と動荷重の値を区別して選定に用いることで、使用条件に応じた適切な負荷設計が可能です。主な適用分野は、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムです。