メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを備えた産業用車輪です。本製品は直径140mm、トレッド幅50mm、ハブ長55mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的荷重容量は1260kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて630kgであり、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
630 kg
静荷重
1260 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.47 kg
製品名
Novatech
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
55 mm
トレッド幅
50 mm
直径
140 mm
シールタイプ
A
以下に適しています
bt_linde
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール