- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- ベアリングタイプ別キャスター
-
精密ボールベアリング
精密ボールベアリングキャスター
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径100mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を備えており、様々な用途に対応できます。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途に適しており、耐久性と信頼性が求められる環境での使用に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は155mmで、動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付けフィッティングを採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリング機構により、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、耐久性と走行性能を両立させています。全体高さは100mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgの性能を備えており、様々な用途に対応できます。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途での使用に適しています。
自在キャスター 125 mm
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回軸受を搭載しており、スムーズで耐久性のある回転性能を実現しています。ホイールは直径125mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造トレッド材を組み合わせた構造となっており、精密ボールベアリングを採用することで高い回転効率と長期的な信頼性を確保しています。本製品の全体高さは161mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで200kg、時速4km/hで300kgの仕様となっています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、正方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動的荷重75kg(速度3km/h時)、静的荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に最適な性能を提供します。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングはスチール製の中量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを装備し、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた耐久性と走行性を提供します。全体高さは100mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できます。Agila自在キャスターは、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活躍します。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 200 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmです。動的荷重容量は4km/h時に400kg、6km/h時に250kg、静的荷重容量は700kgです。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Agila stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリング、ステンレス製の軸受けを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた性能を提供します。ステンレス製コンポーネントにより、清潔性が要求される環境での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainlessトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた産業用キャスターとして設計されています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と方向制御を実現します。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は164mmです。動荷重は4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重は600kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の搬送と精密な方向制御が要求される産業環境での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化された高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス仕様のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径200mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。動的荷重容量は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgで、静的荷重容量は900kgです。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計です。全高240mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレス、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と安定性を提供します。車輪は直径125mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの性能を発揮します。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、様々な産業用途に適用可能な高性能製品です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングを採用しています。ハウジングには2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングが搭載されており、安定した回転性能を実現しています。車輪は直径160mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、精密ボールベアリングにより滑らかな走行を確保しています。アルミニウム製の車輪本体により軽量化と耐久性のバランスが取られています。製品全体の高さは200mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートフィッティングを備えた産業用途向けの高性能移動装置です。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を提供します。車輪はアルミニウム製のボディに160mm径のポリウレタン鋳造トレッド材を装備し、精密ボールベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は1100kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用に適した信頼性の高いキャスターソリューションです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール超重量系の堅牢なハウジングを備えています。ハウジングには2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングが搭載されており、安定した回転性能を実現しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを組み込んでいます。全体高さは240mmで、コンパクトながら優れた耐荷重性能を発揮します。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、様々な産業用途での使用に適しており、高い信頼性と耐久性が要求される環境での運用を想定して設計されています。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートフィッティングを備えた産業用途向けの高性能移動装置です。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を実現しています。車輪は直径200mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれており、スムーズで安定した回転性能を提供します。全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は1400kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用に適した高機能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な設計が特徴です。
Frequently Asked Questions
精密ボールベアリングキャスターの利点
精密ボールベアリングキャスターは、重い負荷がかかったり連続使用したりしても、最小限のガタでスムーズで正確な転がりを実現します。要求の厳しい産業用および大型用途向けに設計されており、衛生上重要な施設から極端な温度まで、さまざまな環境で性能を維持します。
精密ボールベアリングを備えたTENTEキャスターには、さまざまな利点があります。
優れた走行特性 — 精密なボールベアリングは、スムーズで静かなローリングと非常に正確な動きを実現するように設計されているため、動きが最小限に抑えられます。この精度により、厳しい作業条件下でも操縦性が向上し、オペレーターの労力が軽減されます。
高い耐荷重能力 —かなりの重量を支えるように設計された精密ボールベアリングキャスターは、負荷がかかっても一貫した性能が不可欠な産業用および大型用途に最適です。
過酷な環境での信頼性 — 環境の影響は精密ボールベアリングにほとんど影響を与えないため、ほこり、湿気、または温度が変動する環境でも確実に動作できます。
メンテナンスが少なく、耐用年数が長い—ラジアル溝玉軸受は長期間の使用に耐えられるように潤滑されているため、修理はほとんどまたはまったく必要ありません。継続的に使用しても摩耗が少ないため、ダウンタイムや交換の必要性が減少します。
衛生面に配慮した封止されたオプション — 医療技術や食品加工など、清浄度が厳しい業界では、密閉型精密ボールベアリングが汚染を防ぎ、転がり性能を維持しながら衛生規制を確実に遵守します。
精密ボールベアリングキャスターの種類
精密ボールベアリングは、それぞれが特定の操作要件に合わせて調整されたさまざまなキャスター設計に統合できます。目的が耐荷重の最大化であれ、耐腐食性の確保であれ、厳しい衛生基準を満たすことであれ、精密ボールベアリングはあらゆる範囲で転がり性能を向上させます。以下は、精密ボールホイールベアリングを備えた一般的に選択されるタイプのキャスターです。
精密ボールベアリングスイベルキャスター
これらのキャスターは、精密ボールベアリングの優れた転がり性能とスイベルヘッドの敏捷性を兼ね備えています。ボールベアリングのたわみが最小限に抑えられているため、狭いスペースで重い荷物を操作する場合でも、正確なホイールアライメントが可能になり、転がり抵抗が減り、方向制御が容易になります。当社の製品ポートフォリオには、精密ボールベアリングを備えた幅広いスイベルキャスターオプションがあります。TENTE Levinaケアシリーズは、当社の製品ポートフォリオの一例です。ハウジングはガラス繊維強化ポリアミド製で、フォークはスリムです。Levina には、ゴム、熱可塑性ゴム、射出成形ポリウレタンなど、さまざまなホイールトレッド材質が用意されています。また、ユーザーや電気機器を静電気放電から保護するための導電性バージョンもあります。車輪直径は75mmから150mmの範囲で、フィッティングオプションにはボルトホール、プレート、ステムフィッティングが含まれます。ロック機構には、トータルロック、方向ロック、中央トータルロックが含まれます。当社のLevina シリーズは、医療用カートや業務用家具用途に人気があります。
ヘビーデューティ精密ボールベアリングキャスター
精密ボールベアリングを備えた重量物向けキャスターは、最大の強度と耐久性を実現するように作られています。強化部品とベアリングトラックを使用しており、変形することなく極度の圧力にも耐えられるよう設計されています。精密ボールベアリングは、満載時でもスムーズな転がり性能を維持し、長期にわたって信頼性の高い可動性を確保します。この堅牢な設計により、摩耗が軽減され、拘束が防止され、要求の厳しい環境でも機器が効率的に動作し続けます。当社の製品ラインナップの一例がTENTE Kappaシリーズで、固定式キャスターと回転式キャスターがあります。構成にもよりますが、Kappaは300kgから3.000kgまでの荷重を処理でき、ホイールの直径は80〜300mmの範囲です。このシリーズは、最大の負荷容量を実現する溶接ソリッドスチールハウジングを特徴としています。安全性と安定性を向上させるため、Kappaスイベルキャスターには方向ロックまたは人間工学に基づいたトータルロックシステムがあります。さまざまな環境条件に対応するため、Kappaにはマーキングのない加硫ゴムタイヤから非常に強力なポリアミドまで、さまざまなトレッド素材が用意されています。
ステンレス製精密ボールベアリングキャスター
ステンレス精密ボールベアリングキャスターは、湿気、洗浄剤、または化学物質が存在する環境向けに特別に設計されています。ステンレス製のハウジングは腐食を防ぎ、シールベアリングオプションは転動部品を汚れや液体から保護し、スムーズな操作と衛生上のコンプライアンスを維持します。この耐腐食性と圧延精度の組み合わせにより、敏感な産業や規制の厳しい産業での使用に最適です。当社の製品の中でも、TENTE Alpha stainless はその代表的な例です。ボルト穴とプレートフィッティングのオプションを備えた重いステンレス製のハウジングが特徴です。Alpha stainless には、マーキングのない加硫弾性タイヤや導電性注入ポリウレタンなど、さまざまなトレッド材質が用意されています。作業場の安全を確保するために、これらのキャスターにはトータルロックを追加装備することもできます。
精密ボールベアリングキャスターの適用分野
精密ボールベアリングキャスターは、優れた転がり性能、正確な操縦性、長期にわたる信頼性を必要とする輸送機器や機械に最適です。最小限の動作と高い負荷容量により、要求の厳しい産業環境で信頼できるソリューションとなり、耐久性により日常業務で一貫した性能が保証されます。産業や物流現場では、生産台車やプラットフォームトロリー、重い輸送ソリューション、機械や作業場設備など、かなりの負荷がかかった状態でのスムーズな転がりが不可欠な場合に広く使用されています。小売環境では、安定性と移動のしやすさを兼ね備え、ロールケージ、店舗備品、ショッピングカートなどの用途に信頼性の高いモビリティを提供します。医療技術、食品製造、医薬品などの衛生上重要な産業では、圧延品質を維持しながら汚染を防止する密閉型精密ボールベアリングキャスターが役立ちます。ステンレス製は、腐食や洗浄剤に対する耐性が高いため、これらの分野で特に高く評価されています。