メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、優れた耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470UFP125P62
EAN
4031582327502
S4材質番号
990001152
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.07 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪で、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された材料が使用されており、ローラーベアリングを搭載することで優れた回転性能を実現しています。本車輪の静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて250kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できる堅牢な設計となっています。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477UFP125P62

Alphaは、トータルロック付き自在キャスターであり、産業用途から物流、設備分野まで幅広く使用できる製品です。取付部には長方形プレート形式の取付金具を採用しており、設置面に対して安定した固定が可能です。ハウジングは、スチール製の重量系ハウジングで構成され、高い剛性と耐久性を備えています。また、旋回部には2つのボールレースを備えたスウィベルベアリングを搭載し、スムーズな方向転換と高い耐荷重性能を実現しています。ホイールは直径125mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転抵抗が小さく滑らかな走行が得られます。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施した材料を使用し、床面への跡残りを抑えながら優れた衝撃吸収性と走行安定性を発揮します。ホイール本体はポリアミド製です。全高は155mmであり、設置スペースが限られる環境においても適用しやすい寸法設計となっています。静荷重は500kgに対応し、動荷重は4km/hの速度において250kgまで対応可能です。これらの仕様により、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ローループ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多様な用途に適しています。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg