- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質ホイール
- ベアリングタイプ別車輪
-
ローラーベアリング
ローラーベアリング車輪
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、踏面幅32mm、ハブ長34.9mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を発揮し、安定した走行と耐久性を実現します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmのポリプロピレン製車輪で、ローラーベアリングを搭載しており、高い耐久性と安定した走行性能を実現しています。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっており、標準的なキャスター取付に対応しています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用することで、床面への傷や汚れを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を備えており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適したキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、車輪本体と同一の材質であるポリプロピレン製のトレッドを採用しています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、様々な運搬・移動用途での使用に対応できます。
車輪 125 mm
Basetechの車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪で、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一のポリプロピレンで統一されており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品は静的負荷容量400kg、動的負荷容量200kg(時速4km/h)の性能を有し、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなど、様々な用途での使用に適しています。
車輪 125 mm
Basetechの車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅40mmの仕様を備えており、ハブ長は48mm、アクスル穴径は12mmとなっています。車輪本体にはポリプロピレン素材を採用し、トレッド部分は車輪本体と同一の材質で構成されています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて200kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅37mmの仕様で、軸穴径は15mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した多機能な車輪です。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 260 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて150kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能な設計となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 260 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は時速3kmで150kgとなっています。本製品は工業用途での使用を想定した高性能なキャスター用ホイールです。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成されており、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmです。ベアリングはローラーベアリングを採用し、ボディ材質はシートスチール製となっています。本製品の静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)を備えたキャスター用車輪です。外径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgであり、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 100 mm
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と静粛性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
車輪 125 mm
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と静粛性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応しています。
車輪 200 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド材質には空気入り、ラインプロファイルが採用されており、ボディ材質はシートスチール製となっています。ベアリングはローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。本ホイールの耐荷重性能は、静的荷重容量が150kg、動的荷重容量が時速3km/hの条件下で75kgとなっており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 80 mm
Puretechシート鋼製車輪は、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用ホイールです。本製品は直径80mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド幅は30mmで硬質ゴム黒色材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、踏面幅34mmの寸法を備え、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様となっています。踏面材料は車輪本体と同一のポリプロピレン製で、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、様々な産業用途での安定した使用を可能にします。
車輪 125 mm
Basetechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48mmの仕様を備えた高性能な車輪です。本製品の車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド部分も車輪本体と同一の材料で構成されており、耐久性と軽量性を兼ね備えています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、軸穴径は12mmとなっています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgの性能を有しており、ロールケージや店舗用什器、ディスプレイなど様々な用途に対応可能な設計となっています。
車輪 125 mm
Basetechの車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪で、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一のポリプロピレンで統一されており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgの性能を有しており、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなどの用途に適しています。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、踏面幅34mmの寸法を備え、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様となっています。踏面材料は車輪本体と同一のポリプロピレン製で、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgの性能を有しており、様々な運搬・移動用途での安定した使用が可能です。
車輪 100 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と同一の踏面材料で構成されています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて160kgとなっており、様々な運搬作業に対応可能な設計となっています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド材には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3kmで80kgの性能を発揮し、耐久性と安定性に優れた製品です。
Frequently Asked Questions
ローラーベアリング付きホイールの利点
ローラーベアリングは転がり軸受ファミリーの中核製品であり、モビリティシステムの主力製品でもあります。すべり接触に頼るプレーンベアリングとは異なり、内輪と外輪の間を走る円筒形のローラーを使用しています。このローリングコンタクトは摩擦を低減し、よりスムーズな動きを可能にし、負荷がかかった状態での分離力を低減します。造形高さが比較的低いため、コンパクトな設計と優れた耐荷重性を兼ね備えています。TENTEローラーベアリングホイールには、さまざまな利点があります。
転がり抵抗の低減 — 円筒形ローラーのライン接触によりリング間の摩擦が最小限に抑えられるため、重い荷物は少ない労力で動き始め、プッシュ/プルピークが少なくても運動量を維持できます。これにより、エネルギー効率の高い運用が可能になり、ユーザーの負担が軽減されます。
高耐荷重—ローラーベアリングは複数のローラーに力を分散し、過度の変形なしに頑丈なラジアルサポートを提供します。つまり、ローラーベアリングホイールはかなりの重量を確実に処理できるため、容量と安定性が最優先される低速輸送に最適です。
高耐用年数、低メンテナンス-工場でグリースを塗ったベアリングユニットは、通常の条件下で長期間スムーズに動作します。適切なシールと再潤滑オプションにより、ローラーベアリング付きホイールは一貫した性能を維持し、予定外のメンテナンスを減らすことができます。
スペース効率の高い設置高さ-他のタイプの転がり軸受と比較して、ローラーベアリングの設計では内蔵高さを低く抑えることができ、機器の形状をコンパクトに保つのに役立ちます。クリアランスや全体的な設計上の制約を犠牲にすることなく、安定性と強度を得ることができます。
ローラーベアリングホイールの種類
ローラーベアリングホイールにはさまざまな設計があり、それぞれが特定の動作条件と性能の優先順位に合わせて最適化されています。TENTEでは、さまざまな材質オプションとトレッド硬度レベルのローラーベアリング付きホイールを製造しています。当社のポートフォリオには、ダンパーローラーベアリングまたはステンレスローラーベアリング付きのホイールも含まれています。以下は、一般的に使用されるタイプのローラーベアリングホイールとその利点の一部です。
ローラーベアリング付きソリッドラバーホイール
ショックダンピングやフロアケアも必要とされる低速搬送では、ローラーベアリング付きのソリッドラバーホイールが、負荷がかかっても簡単に転がりやすいコンプライアントトレッドを実現します。当社のTENTE PVRシリーズは、ポリプロピレン製のホイールセンターとソリッドラバートレッドと一体型ローラーベアリングを組み合わせたもので、最大250 mmまでのさまざまなホイール直径が用意されています。このホイール設計により、始動時の労力を軽減すると同時に、硬い床での振動を和らげることができます。
ローラーベアリング付きポリウレタンホイール
効率と耐摩耗性が優先される場合は、ローラーベアリング付きのポリウレタンホイールが最適です。当社の代表的な製品ラインの1つがUARホイールです。ポリウレタントレッドとローラーベアリングを備えたポリアミド製ホイールセンターを使用しており、80mmから200mmまでの一般的なサイズをカバーしています。湿気の多い環境や濡れた環境では、同じポリウレタントレッドファミリーとサイズ範囲を維持しながら、頻繁なウォッシュダウンが可能で耐腐食性に優れたステンレスローラーベアリングが使用されています。
ローラーベアリング付きポリアミドホイール
ローラーベアリング付きのポリアミド製ホイールは、最大限の剛性とコンパクトな車高を実現し、メンテナンスを簡単に行いながら高い荷重密度を実現します。私たちのセレクションの中で、UORホイールシリーズは注目すべき例として際立っています。UORは、ローラーベアリングを装備した一体型のポリアミド製ホイールで、ホイール径は80mmから200mmで、ハブ/アクスルのオプションも豊富です。これらのホイールは、正確でハードな走りが望まれる場合や、静粛な操作や最大限の衝撃吸収を必要としない場合に、堅牢な選択肢となります。
ローラーベアリング付きホイールの適用分野
ローラーベアリングホイールは、約4 km/hの低速で動作する機器や機械に最適で、重い負荷がかかってもスムーズで低労力の転がりますが、高速での使用には設計されていません。そのため、迅速な操作よりも安定性、容量、扱いやすさが重要な重い輸送機器、生産台車、プラットフォームトロリー、プロ仕様のクリーニングカートに最適です。また、ロールケージ、店舗/ディスプレイ用備品、ショッピングトロリーなど、コンパクトな構造、高い耐荷重、低転がり抵抗が不可欠な小売店やロジスティクスでもよく使用されます。