- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質ホイール
- ベアリングタイプ別車輪
-
ローラーベアリング
ローラーベアリング車輪
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量500kg、動的荷重容量250kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での重量物搬送に最適な設計となっています。
車輪 100 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスター機構への組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスター機構への組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリアミド製車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。精密な寸法設計により、様々なキャスターシステムへの組み込みが可能で、長期間の安定した性能を実現します。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.2mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に適した信頼性の高い仕様となっています。
車輪 100 mm
Duratech silentキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体にはダンピング、ハイブリッド素材を採用し、トレッド部分にはポリアミド材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重320kg、動的荷重160kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での安定した運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、動荷重は4km/h時に300kg、静荷重は600kgの優れた耐荷重性能を発揮します。産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動荷重は4km/h時において200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現します。ローラーベアリングの採用により滑らかな回転性能を確保し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重は4km/h時に200kg、静的荷重は400kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な設計となっています。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径20mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。ローラーベアリング構造により滑らかな回転性能を提供します。
車輪 160 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量700kg、動的荷重容量350kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は25mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に205kg、静荷重は410kgの耐荷重性能を持ち、工場や倉庫での重量物搬送に適した高耐久性を実現しています。精密な寸法設計により、様々なキャスター用途に対応可能な汎用性の高い製品です。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅60mm、ハブ長74mm、軸穴径25mmの寸法を持つポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた製品です。ローラーベアリングを採用し、静的荷重590kg、動的荷重295kg(速度4km/h時)の負荷能力を有しており、産業用途における高い耐荷重性能と安定した回転性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に205kg、静的荷重は410kgの耐荷重性能を有し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高性能キャスターホイールです。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Duratech silentキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本製品は、ダンピング、ハイブリッド素材のボディにポリアミド製トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動荷重は4km/h時に200kg、静荷重は400kgの優れた耐荷重性能を実現し、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。静音性とダンピング機能により、振動や騒音を効果的に抑制します。
よくある質問
ローラーベアリング付きホイールの利点
ローラーベアリングは転がり軸受ファミリーの中核製品であり、モビリティシステムの主力製品でもあります。すべり接触に頼るプレーンベアリングとは異なり、内輪と外輪の間を走る円筒形のローラーを使用しています。このローリングコンタクトは摩擦を低減し、よりスムーズな動きを可能にし、負荷がかかった状態での分離力を低減します。造形高さが比較的低いため、コンパクトな設計と優れた耐荷重性を兼ね備えています。TENTEローラーベアリングホイールには、さまざまな利点があります。
転がり抵抗の低減 — 円筒形ローラーのライン接触によりリング間の摩擦が最小限に抑えられるため、重い荷物は少ない労力で動き始め、プッシュ/プルピークが少なくても運動量を維持できます。これにより、エネルギー効率の高い運用が可能になり、ユーザーの負担が軽減されます。
高耐荷重—ローラーベアリングは複数のローラーに力を分散し、過度の変形なしに頑丈なラジアルサポートを提供します。つまり、ローラーベアリングホイールはかなりの重量を確実に処理できるため、容量と安定性が最優先される低速輸送に最適です。
高耐用年数、低メンテナンス-工場でグリースを塗ったベアリングユニットは、通常の条件下で長期間スムーズに動作します。適切なシールと再潤滑オプションにより、ローラーベアリング付きホイールは一貫した性能を維持し、予定外のメンテナンスを減らすことができます。
スペース効率の高い設置高さ-他のタイプの転がり軸受と比較して、ローラーベアリングの設計では内蔵高さを低く抑えることができ、機器の形状をコンパクトに保つのに役立ちます。クリアランスや全体的な設計上の制約を犠牲にすることなく、安定性と強度を得ることができます。
ローラーベアリングホイールの種類
ローラーベアリングホイールにはさまざまな設計があり、それぞれが特定の動作条件と性能の優先順位に合わせて最適化されています。TENTEでは、さまざまな材質オプションとトレッド硬度レベルのローラーベアリング付きホイールを製造しています。当社のポートフォリオには、ダンパーローラーベアリングまたはステンレスローラーベアリング付きのホイールも含まれています。以下は、一般的に使用されるタイプのローラーベアリングホイールとその利点の一部です。
ローラーベアリング付きソリッドラバーホイール
ショックダンピングやフロアケアも必要とされる低速搬送では、ローラーベアリング付きのソリッドラバーホイールが、負荷がかかっても簡単に転がりやすいコンプライアントトレッドを実現します。当社のTENTE PVRシリーズは、ポリプロピレン製のホイールセンターとソリッドラバートレッドと一体型ローラーベアリングを組み合わせたもので、最大250 mmまでのさまざまなホイール直径が用意されています。このホイール設計により、始動時の労力を軽減すると同時に、硬い床での振動を和らげることができます。
ローラーベアリング付きポリウレタンホイール
効率と耐摩耗性が優先される場合は、ローラーベアリング付きのポリウレタンホイールが最適です。当社の代表的な製品ラインの1つがUARホイールです。ポリウレタントレッドとローラーベアリングを備えたポリアミド製ホイールセンターを使用しており、80mmから200mmまでの一般的なサイズをカバーしています。湿気の多い環境や濡れた環境では、同じポリウレタントレッドファミリーとサイズ範囲を維持しながら、頻繁なウォッシュダウンが可能で耐腐食性に優れたステンレスローラーベアリングが使用されています。
ローラーベアリング付きポリアミドホイール
ローラーベアリング付きのポリアミド製ホイールは、最大限の剛性とコンパクトな車高を実現し、メンテナンスを簡単に行いながら高い荷重密度を実現します。私たちのセレクションの中で、UORホイールシリーズは注目すべき例として際立っています。UORは、ローラーベアリングを装備した一体型のポリアミド製ホイールで、ホイール径は80mmから200mmで、ハブ/アクスルのオプションも豊富です。これらのホイールは、正確でハードな走りが望まれる場合や、静粛な操作や最大限の衝撃吸収を必要としない場合に、堅牢な選択肢となります。
ローラーベアリング付きホイールの適用分野
ローラーベアリングホイールは、約4 km/hの低速で動作する機器や機械に最適で、重い負荷がかかってもスムーズで低労力の転がりますが、高速での使用には設計されていません。そのため、迅速な操作よりも安定性、容量、扱いやすさが重要な重い輸送機器、生産台車、プラットフォームトロリー、プロ仕様のクリーニングカートに最適です。また、ロールケージ、店舗/ディスプレイ用備品、ショッピングトロリーなど、コンパクトな構造、高い耐荷重、低転がり抵抗が不可欠な小売店やロジスティクスでもよく使用されます。