メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド材質にはポリアミドを採用し、ボディにはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた静粛性と耐久性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4km/hで160kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
S4材質番号
199033610
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.4 kg
製品名
Duratech silent
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ダンピング、ハイブリッド素材
トレッド材質
ポリアミド
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44 mm
トレッド幅
36 mm
直径
100 mm
ボディ幅
36 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み