E-Drive flex
ボタンを押すだけでモビリティを向上:TENTE E-Drive Flexは、スムーズなスタート、精密なステアリング、安全なブレーキ、簡単な後付けで重量物に電動駆動を追加します。
アクティブフィルター:
並び替え
駆動ユニット 125 mm
E-Drive flex
EDFAUFF125P60
E-Drive flexは、電動モビリティ用キャスターとして設計された駆動ユニット搭載の製品であり、直径125mmの弾性タイヤを備えており、ノンマーキング加硫処理が施されたポリアミド製ホイール本体を採用しています。長方形プレート型の取付部を備え、電気駆動ユニットをハウジングに統合した構造となっており、航空宇宙産業や空港設備、麻酔カート、自動車OEM、医療機器、セラミック・ガラス製造業、移動式コンピューター、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術、機械製造、投薬カート、看護カート、生産プラットフォーム用トロリー、超音波装置、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
125
mm
125
mm
Frequently Asked Questions
E-Drive Flexは、バッテリー駆動の電動システムで、台車の下に追加の動力ユニットとして取り付けることができ、4つのキャスターを使い続けることができます。作動すると、駆動ユニットが床面まで下降し、前進・後退の動きをアシストします。上昇時には床面との接触がありません。このコンパクトなシステムは、既存の輸送機器への統合を想定して設計されており、1セットで最大600kgまで移動できます。
E-Drive Flexは、台車に電動駆動アシストを追加することで人間工学的な取り扱いをサポートし、荷物の始動および移動に必要な身体的労力を軽減します。ハンドコントロールにより、無段階の前進および後進速度制御でシンプルな操作が可能です。リフティングモーターは、アシストが不要な場合に駆動ユニットを持ち上げます。また、中央に取り付けられたシステムは、輸送中のより簡単な操舵と方向安定性もサポートします。
E-Drive Flexは、電動駆動輪を床に下ろし、カートの4つのキャスターに加えてモーター駆動の牽引力を提供することで、重い荷物の移動を支援します。シングルセットアップでは最大600 kgの荷重を移動でき、ツインセットアップでは最大1,200 kgまで対応できます。これらは参考値であり、実際に達成できる性能は、床面の状態、カートのデザイン、その他の動作条件によって異なる場合があります。中央駆動位置は、輸送中の方向の安定性もサポートします。
E-Drive Flexは、ハンドコントロールのドライブスイッチまたはサムホイールを使用して、前進・後退の両方向で無段階速度調整を行います。コントロールをさらに動かすと、要求される駆動力と速度が増加し、中央位置に戻すと駆動動作が停止します。駆動ユニットの最高速度は約4 km/hですが、適切な走行速度は荷重と運用状況によって異なります。
単一のセットアップでは、E-Drive Flexは記載された基準条件下で最大600 kgまでの荷重を移動できます。このシステムは、台車に電動駆動ユニットを追加し、4つのキャスターはアプリケーションの一部として残ります。600 kgという数値は、普遍的な制限値ではなく基準値として扱うべきです。実際の性能は、床面の状態、台車の構造、荷重分布、その他の環境要因によって変化する可能性があるためです。
双輪構成の場合、E-Drive Flexは規定の基準条件下で最大1,200kgの荷重を移動できます。2つの電動駆動ユニットが連携して追加のトラクションを提供し、カートの4つのキャスターをサポートします。実際の性能は、床面の状態、カート設計、荷重配分、使用環境などの要因により変動する可能性があるため、1,200kgの値は個別の用途の要件と合わせて検討する必要があります。
E-Drive Flexは、駆動ユニットがトロリーの4つのキャスターと並行して動作するように、アプリケーションの中央下部に取り付ける必要があります。4つの回転キャスターの場合、推奨される位置は前後のアクセル間のトロリー中央です。トロリーが2つの回転キャスターと2つの固定キャスターを使用している場合、駆動ユニットは2つの固定キャスターの間に配置するのが最適です。最終的な設置では、適切なクリアランスと確実な床面との接触も確保する必要があります。
E-Drive Flex シングルセットアップには、1つの駆動ユニット、バッテリーホルダー付きバッテリー1個、バッテリーケーブル、コントロールユニット1個、ハンドルセット、取り付けキット、およびバッテリー充電器が含まれています。これらの部品を組み合わせることで、基本構成に必要な電動駆動、エネルギー供給、ユーザー制御、および取り付けが提供されます。正確な取り付け配置はカートに合わせて調整する必要があり、これによりシステムを確実に取り付け、意図した位置で操作できるようになります。
E-Drive Flex twinセットアップには、2つの駆動装置、バッテリーホルダー付き2つの鉛バッテリー、2本のバッテリーケーブル、2つのコントロールユニット、1本の通信ケーブル、2つのバッテリー充電器、1つのハンドルセット、および取り付けキットが使用されます。駆動装置と電源部品が二重化されているため、このシステムは最大1,200 kgまでの荷重を基準値として、より重い輸送作業に対応できます。通信ケーブルは2つのコントロールユニットを接続し、twinシステムの一部として動作させます。
E-Drive Flexは、連続走行モードに設定でき、選択された制御構成に応じて、発進補助モードまたは発進補助および取り回しモードに設定できます。連続走行は、許容されるデューティサイクル内で継続的な駆動補助を提供します。発進補助は、あらかじめ設定された期間に補助を制限し、取り回しモードは、より容易な位置決めのために駆動速度を低減および制限します。設定されたモードの変更は、必要なTENTEの承認を得た上でのみ行ってください。
E-Drive Flexは、フレームの下に適切なスペースと構造を持つ輸送用カートを含む、既存の車輪付き輸送機器への統合を想定して設計されています。コンパクトな設計により、アプリケーションが4つのキャスターで動作し続ける間、電動ユニットを中央に追加することができます。適合性は、取り付け位置、カートの構造、荷重、床面の状態、およびシステムに指定された屋内運用要件などの要因によって決まります。
E-Drive flexは、専用のバッテリーステータスLEDと別のシステムステータスLEDを使用して、ハンドコントロール上にバッテリー情報を表示します。ディスプレイはバッテリー残量が少ない時や空の時を示すことができ、バッテリーが空になった時には音響警告が使用されます。LED表示と充電レベルの正確な関係はバッテリー技術に依存するため、選択した構成に適したバッテリーインジケーターを考慮する必要があります。
E-Drive flexは走行アシストを提供しますが、台車のサービスブレーキ、パーキングブレーキ、その他のブレーキサポートは提供しません。したがって、ブレーキが必要な場合は、適用機器に適切なブレーキシステムを装備する必要があります。E-Drive flexツインセットアップの場合、実質的により重い荷重を移動できるため、操作説明書では台車にサービスブレーキとパーキングブレーキの両方を装備することを求めています。
E-Drive Flexは、IPX4の保護等級を取得しています。これは、関連するプラグが接続された状態で、あらゆる方向からの飛沫に対してシステムが保護されることを意味します。コントロールハンドルも、指定された水平位置に取り付けられた場合、IPX4の保護等級を満たします。この保護等級は、適切な屋内商業環境での使用をサポートしますが、屋外での使用や、指定された動作制限を超える条件にさらされる用途に対する承認として解釈すべきではありません。
E-Drive Flexは、屋内での商業用途を目的としています。規定の動作温度は5°Cから40°C、相対湿度90%以下であり、結露しない条件が必要です。屋外での使用、爆発性雰囲気、傾斜や勾配のある場所は、本システムの使用目的外となります。台車は承認されたバッテリー供給を使用し、取り付けと安全要件に従って設置する必要があります。