Linea E-Lock
電気ロックシステム付き自在キャスター 150 mm
Linea E-Lockは電気ロックシステム付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用した取付方式を備えています。ハウジングはポリアミド製で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン製で、樹脂成型、導電性を備えた踏面材料を使用しており、精密ボールベアリングにより優れた走行特性を提供します。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は450kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて150kgの仕様です。本キャスターは麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器など、医療機関における多様な用途に対応する設計となっています。
電気ロックシステム付き自在キャスター 150 mm
Linea E-Lockは電気ロックシステム付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用した取付方式を備えています。ハウジングはポリアミド製で構成され、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン製で、樹脂成型、導電性を備えた踏面材料を使用しており、精密ボールベアリングにより優れた走行特性を提供します。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は450kg、動的負荷容量は時速4kmで150kgの仕様となっており、安定した運用が可能です。本キャスターは麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器など、多岐にわたる医療および介護関連の用途に適用されます。
電気ロックシステム付き自在キャスター 150 mm
Linea E-Lock は、電気ロックシステム付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設および介護施設で使用される移動機器において、走行時の操作性と停止時の位置保持性能の両立を目的としています。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器などです。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しており、シュート版の形式で構成されています。プロファイルバーのカム穴に対応する構造により、機器本体への取付けを確実に行える構成となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを備えた旋回機構を介してホイール部を支持し、材質にはポリアミドを使用しています。旋回部の滑らかな回転により、方向転換時の操作負荷を低減します。ホイールは直径150 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転抵抗が小さくスムーズな走行を実現します。トレッド材にはポリウレタンを採用し、樹脂成型による一体構造に加えて導電性を備えているため、静電気の除去が求められる環境に適しています。ホイールの本体材質はポリアミドです。製品全体の外形高さは155 mmです。静的耐荷重は450 kgであり、静止状態での最大荷重を規定しています。動的耐荷重は、速度4 km/hにおいて150 kg、速度3 km/hにおいて150 kgとなっており、走行時も安定した支持能力を発揮します。各構成要素の仕様値は、設置時の荷重計算および安全性評価の基礎資料としてご活用いただけます。