車輪 200 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体に精密ボールベアリングを搭載した高性能な車輪です。直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備え、軸穴径は20.1mmとなっています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で統一されており、耐久性に優れた設計となっています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速4kmで800kgの性能を発揮し、自動車OEM、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径82mm、トレッド幅88mmの仕様で設計されており、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法を備えています。本製品はポリアミド樹脂系材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1800kg、動的荷重容量は時速3kmで900kgの性能を有しており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能な車輪です。
車輪 100 mm
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と静粛性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
車輪 125 mm
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と静粛性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応しています。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体に車輪本体と同一の材質のトレッドを備えた設計となっており、直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅43mmの寸法仕様を有しています。軸穴径は20mmで、プレーンベアリングを採用した構造です。本製品は静的負荷容量600kg、動的負荷容量300kg(時速4km/h)の性能を備えており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスター車輪です。
車輪 150 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド製の本体にローラーベアリングを搭載した高性能な車輪です。直径150mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様で、トレッド幅は46mmであり、車輪本体と同一の材質で構成されています。本製品は静的負荷容量1000kg、動的負荷容量500kg(時速4km/h)の優れた耐荷重性能を備えており、自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応できます。
車輪 100 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。本製品は直径100mm、踏面幅36mmの仕様で、踏面材料は車輪本体と同一の素材を使用しています。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmとなっており、ローラーベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて200kgの仕様となっており、様々な産業用途での使用に対応できます。
車輪 125 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。本製品は直径125mm、踏面幅40mmの仕様を備えており、踏面材質は車輪本体と同一です。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は600kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて300kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に対応できます。
車輪 125 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。本製品は直径125mm、踏面幅40mmの仕様を備えており、踏面材質は車輪本体と同一です。ハブ長は48.4mm、アクスル穴径は12mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて300kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に対応できます。
車輪 100 mm
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド材質にはポリアミドを採用し、ボディにはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた静粛性と耐久性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4km/hで160kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応しています。
車輪 100 mm
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.4mmの仕様を備えています。本体はポリアミド製で、トレッドは車輪本体と同一の材料で構成されており、精密ボールベアリングと緩衝機構を搭載することで静粛性と耐久性を実現しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
車輪 125 mm
Duratech silentは、キャスター用途に設計された車輪であり、ポリアミド製の本体に車輪本体と同一の材質のトレッドを備えています。本製品の外径は125mm、トレッド幅は40mm、ハブ長は45mm、アクスル穴径は8.4mmとなっており、コンパクトで効率的な設計を実現しています。精密ボールベアリングと緩衝機構を搭載することで、スムーズな回転と耐久性を確保しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は時速4kmで300kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適しています。
車輪 250 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系材料製の車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径40mmの仕様を備えており、トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は8400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで3500kg、時速4km/hで4200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターの要求される高い信頼性と耐荷重性を満たす製品です。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。外径は150mm、踏面幅は50mm、ハブ長は60mm、軸穴径は20mmの仕様となっています。踏面材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、精密ボールベアリングを採用することで優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgの性能を備えています。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用途における信頼性の高いキャスター応用に適した製品です。
車輪 100 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅50mmの仕様で、トレッド材は車輪本体と同一の素材を使用しています。ハブ長は60mm、アクスル穴径は20mmとなっており、精密ボールベアリングを採用することで高い耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで600kg、時速4km/hで720kgの性能を備えています。これらの仕様により、本車輪は様々な産業用途や物流機器への適用が可能です。
車輪 160 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系材料製の車輪です。本製品は外径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで850kg、時速4km/hで1020kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターの要求される耐久性と信頼性を満たす設計となっています。
車輪 100 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅50mmの仕様で、トレッド材は車輪本体と同一の素材を使用しています。ハブ長は60mm、アクスル穴径は20mmとなっており、精密ボールベアリングを採用することで高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を備えています。これらの仕様により、本製品は産業用キャスターアプリケーションにおいて優れた信頼性と安定性を提供します。
車輪 125 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系の車輪であり、外径125mm、踏面幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一の素材で構成され、精密ボールベアリングを採用することで優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は3400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1700kg、時速4km/hで2040kgの性能を発揮します。本製品は耐久性と高い負荷能力を兼ね備えており、産業用キャスターの要求される厳しい条件下での使用に適しています。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系材料製の車輪です。本製品は直径150mm、踏面幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの寸法仕様を備えており、踏面材質は車輪本体と同一です。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は4200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2100kg、時速4km/hで2520kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Duratech車輪は産業用キャスターの要求される耐久性と信頼性を満たす製品です。
車輪 160 mm
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径30mmの仕様を備えています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成され、ポリアミド超重量系の本体に精密ボールベアリングが搭載されています。静的荷重容量は4500kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2250kg、時速4km/hで2700kgの性能を発揮します。
車輪 200 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系材料製の車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、アクスル穴径は35mmです。トレッド材は車輪本体と同一の材料で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は5600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2800kg、時速4km/hで3360kgの性能を発揮します。本仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 250 mm
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はポリアミド、重量系の材料で構成され、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は2200kgで、動的荷重容量は時速6km/hで1100kg、時速4km/hで1320kgの性能を発揮します。
車輪 200 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪であり、外径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されており、精密ボールベアリングを採用することで高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1000kg、時速4km/hで1200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用途における重量物の移動や搬送に適した信頼性の高いソリューションを提供します。
車輪 82 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は82mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1500kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで600kg、時速4km/hで750kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本製品は産業用キャスターアプリケーションにおいて、高い耐久性と信頼性を提供します。
Frequently Asked Questions
ナイロンホイールの利点
TENTEナイロンホイールは、強度、耐久性、優れた転がり性能を兼ね備えているため、厳しいモビリティ要件に対応する信頼性の高いソリューションとなっています。ナイロン車輪は、軽量構造、高い負荷容量、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性が特に高く評価されており、最も過酷な条件下でも一貫した性能を保証します。ナイロンホイールが個々のユースケースに適しているかどうかを判断する際には、最適なモビリティソリューションを実現するために、床の状態、耐荷重要件、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要素を考慮する必要があります。
TENTEナイロンキャスターホイールにはいくつかの主な利点があります。
高負荷容量と低転がり抵抗 — ナイロン車輪は、硬くて平らな表面でもスムーズで効率的な転がり性能を維持しながら、重い荷重を処理するように設計されています。転がり抵抗が低いため、滑らかで耐久性のあるフローリングのある環境での物品の輸送に最適です。
耐薬品性と耐湿性 — ナイロンホイールは非多孔質で丈夫な材料特性により、化学薬品、油、グリース、湿気に強いです。厳しい環境で最適な性能を発揮するには、適切なキャスターハウジングと組み合わせて、腐食や外部からの影響から完全に保護する必要があります。
高い耐久性低メンテナンス — 激しい使用に耐えるように作られたナイロン製ホイールは、摩耗、摩耗、変形に対する優れた耐性を備えています。耐用年数が長いため、交換の必要性が減り、全体的なメンテナンスが少なくなり、費用対効果が高く信頼性の高いモビリティソリューションが保証されます。
ナイロンホイールの種類
TENTEナイロンホイールには、さまざまなデザイン、サイズ、耐荷重があり、特定のモビリティ要件に最適なソリューションを選択できます。当社のポートフォリオは、軽量用途向けのコンパクトなホイールから、厳しい環境での極端な負荷に耐えるように設計された頑丈なナイロンキャスターホイールまで多岐にわたります。ナイロンの材料特性は圧延性能と耐摩耗性に大きく貢献しますが、キャスターハウジングの選択も同様に重要です。ハウジングは、モビリティソリューションの全体的な耐荷重、安定性、耐久性も決定します。ホイールとハウジングの適切な組み合わせを選択することで、スムーズな操作、安全性、および長期的なパフォーマンスを確保できます。以下は、よく検索されるナイロンホイールのタイプの一部です。
ヘビーデューティーナイロンキャスターホイール
強度、寸法安定性、高負荷容量を優先して設計された頑丈なナイロンキャスターホイールは、荷重がかかっても変形を最小限に抑えながら、硬くて平らな床でも効率的に転がります。安定した予測可能なステアリングと長いサービス間隔が重要な、要求の厳しい産業用途に最適です。強化ハウジングと組み合わせると、最大荷重ポテンシャルが解放され、連続使用時の安定性が向上します。また、精密ボールベアリングは、押し引き力を低く抑え、安定した性能を維持するのに役立ちます。当社の製品の中でも、MOPホイールはその代表的な例です。これらのホイールは、超重量のTENTE Duratech ポリアミドと精密ボールベアリングを組み合わせたものです。ホイールの直径は75 mmから400 mmまで用意されており、最大の構成では最大15.000 kgの静的負荷容量を備えています。MOPホイールは、たとえば当社のOmikronツインキャスターで一般的に使用されています。このツインキャスターは、これらの頑丈なナイロンホイールと頑丈な鋳鉄製ツインホイールハウジングを組み合わせたものです。
小型ナイロンホイール
小型のナイロン製ホイールは、コンパクトな設置とタイトな操作を想定して設計されており、低転がり抵抗、正確な位置決め、全高の最小化を優先しています。滑らかな床では、正確で予測可能なハンドリングが可能で、設置面積と操作性が重要な軽~中負荷の用途に最適です。軽量のハウジングと組み合わせると機敏性が向上します。同じスペースの制約内で制御を損なうことなく、より高い許容荷重が必要な場合は、強化ハウジングを選択してください。当社の代表的な製品ラインの1つがUOOホイールです。これらの小さなナイロン製ホイールは、ホイール直径が50mmと小さく、ポリアミド製ホイール本体とトレッドにプレーンベアリングを組み合わせています。TENTE UOOホイールは、たとえばAgila またはAAgila twin キャスターで一般的に使用されています。これらのツインキャスターは、鋼板のシングルホイールまたはツインホイールハウジングを使用し、さまざまな取り付けおよびロックオプションを提供します。ナイロンキャスターホイールを使用したこれらのキャスターは、全体の高さが小さいため、設置スペースが限られている用途に最適です。
ナイロンホイールの適用分野
ナイロン車輪は、その機械的強度、寸法安定性、および洗浄性により、複数の分野で使用されています。特定の用途への適合性は、ホイールのサイズ、床の状態、選択したキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。工業用途では、ナイロンホイールは、たとえばプロ仕様のクリーニングカート、機械や作業場の機器、重い輸送ソリューションなどに使用されています。モバイルや商業環境では、ナイロンホイールはロールケージ、ドリー、その他の小売物流関連アプリケーションなどに組み込まれています。ナイロンホイールとキャスターハウジングの適切な組み合わせを選択することで、TENTEナイロンホイールは、業務用クリーニングカートなどの衛生上重要な用途から、頑丈な産業用およびモバイル用途まで、確実に機能するように構成できます。