メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、踏面幅36mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。踏面にはポリアミド素材を採用し、本体にはダンピング、ハイブリッド素材を使用することで、優れた耐久性と静粛性を実現しています。ローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmで200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.55 kg
製品名
Duratech silent
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ダンピング、ハイブリッド素材
トレッド材質
ポリアミド
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44 mm
トレッド幅
36 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み