ハウジング材質別キャスター
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、重量系のスチール製ハウジングで構成されています。車輪は直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム黒色トレッドを装備し、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。本製品の全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。耐荷重性能については、静的荷重容量が150kg、動的荷重容量が時速4km/hの条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径100mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは135mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて100kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途に適用されます。精密ボールベアリングと熱可塑性ゴムトレッドの組み合わせにより、耐久性と操作性を両立させ、長期間にわたる安定した使用を実現します。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載し、優れた操作性と耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクト設計で、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
ここでは、Agilaという製品名のトータルロック付き自在キャスターについて、構成要素と仕様を技術的にご説明します。本製品は、トータルロック付き自在キャスターとして設計されており、ケアベッドやケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。取付部となるキャスターのボルト穴は、ボルト穴タイプで構成されており、取付け時には任意の長さの標準ネジで取り付けることが可能です。ハウジングは、スチール製で中量系の強度を備えた2つのボールレース旋回軸受を採用しています。ホイールは直径75mmで、軸受はプレーンベアリング仕様、トレッド材には耐熱可塑性ゴムを、ボディ材にはポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100mmです。荷重仕様として、静荷重は150kg、動荷重は速度3km/hにおいて75kgとなっております。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径100mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質を使用しており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmの寸法設計となっており、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で200kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgに対応し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターであり、産業用途から物流、設備分野まで幅広く使用できる製品です。取付部には長方形プレート形式の取付金具を採用しており、設置面に対して安定した固定が可能です。ハウジングは、スチール製の重量系ハウジングで構成され、高い剛性と耐久性を備えています。また、旋回部には2つのボールレースを備えたスウィベルベアリングを搭載し、スムーズな方向転換と高い耐荷重性能を実現しています。ホイールは直径125mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転抵抗が小さく滑らかな走行が得られます。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施した材料を使用し、床面への跡残りを抑えながら優れた衝撃吸収性と走行安定性を発揮します。ホイール本体はポリアミド製です。全高は155mmであり、設置スペースが限られる環境においても適用しやすい寸法設計となっています。静荷重は500kgに対応し、動荷重は4km/hの速度において250kgまで対応可能です。これらの仕様により、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ローループ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多様な用途に適しています。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを備え、ステンレス製ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、4km/h走行時の動荷重が100kg、静荷重が200kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応し、特に衛生性と耐久性が要求される環境での使用に最適化されています。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径100mmのポリアミド製で、本体と同一の材質のトレッドを採用し、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は400kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しており、優れた旋回性能を実現します。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に150kg、静荷重は300kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila(アギラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された走行部品であり、産業機器、医療・福祉機器、業務用設備などの幅広い分野において、安定した移動性能と確実な固定性を両立させることを目的としています。取付け部にはボルト穴タイプのフィッティングを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジを用いて、機器のフレームやプレートに確実に取り付けることができます。ハウジングはスチール製で、耐久性と剛性に優れた中量系の構造を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら、軽快でスムーズな方向転換を可能にします。ホイールの直径は75 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、低い転がり抵抗と安定した回転特性が得られます。トレッド材には、耐摩耗性と静粛性に配慮した熱可塑性ゴムを、ボディ材には軽量で耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しています。全体の高さは100 mmであり、限られた設置スペースを持つ機器や、床面との適合が求められる設計にも対応します。定格荷重は、静止時で150 kg、速度3 km/hで走行時の動荷重で75 kgです。設計にあたっては、動荷重が定格を超えないよう、使用条件に応じた余裕を見込んだ荷重計算を行うことを推奨します。主な適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha(トータルロック付き自在キャスター)は、多様な産業用途に対応するよう設計された高耐久性の自在キャスターです。フィッティングには長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台への取り付けを容易に行えます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングが組み込まれており、スムーズで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール製で、重量系の用途にも適した堅牢な構造を有しています。ホイールは直径125 mmで、ローラーベアリングを採用し、回転時の低抵抗と長寿命を両立しています。トレッド材には弾性タイヤを使用し、ノンマーキング仕様と加硫処理を施すことで、床面への跡残りを抑えながら優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、軽量性と耐久性を兼ね備えています。また、ベアリング部は回転抵抗を最小限に抑えるよう設計されており、押し引き操作時の作業者の負担軽減に寄与します。製品全体の高さは155 mmで、限られた設置スペースにも配置しやすい寸法となっています。静荷重は500 kgに対応し、時速4 km/hの走行条件における動荷重は250 kgまで対応可能です。これらの性能により、本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い用途に適しています。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径125mmの弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された踏面材を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4km以下での使用において250kgとなっており、様々な用途に対応する堅牢な設計となっています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されており、耐久性と信頼性を必要とするあらゆる環境での活用が可能です。
自在キャスター 100 mm
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、耐久性と床面保護性能に優れています。ローラーベアリングを搭載した車輪により、長期間にわたって安定した走行性能を提供します。全体高さは128mmで、コンパクトながら実用的な寸法設計となっています。本製品は静的負荷容量320kg、動的負荷容量160kg(時速4km)の性能を備えており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径75mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えたホイールを搭載しており、ホイール内部にはプレーンベアリングが組み込まれて滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは100mmの設計となっており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で75kgとなっており、様々な用途に対応できる性能を備えています。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途で活用されます。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重100kg(速度3km/h時)、静的荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha(アルファ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、方向転換の自由度と設置後の位置保持性能を兼ね備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既設の架台や車体フレームへの取り付けにおいて、設置面に対する安定した固定を実現します。ハウジングは2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えており、旋回時の抵抗を抑えつつ円滑な方向転換を可能にします。ハウジングの素材はスチール、重量系で、高い構造剛性と耐荷重性能を確保しています。ホイールは直径80 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド素材は車輪本体と同一であり、床面との接触特性を統一した設計となっています。車輪本体の素材にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐摩耗性のバランスに優れています。製品全体の高さは108 mmで、限られた設置スペースを持つ装置や搬送台車にも組み込みやすい寸法となっています。定格荷重は、静的状態で400 kg、動的状態では速度4 km/hにおいて200 kgです。動的荷重は走行時の許容値であるため、設計時には速度と荷重条件を必ず確認してください。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台です。本製品は、各用途における搬送、移動、位置決めの各工程で信頼性の高い動作を求められる環境に適合します。各部の仕様は、設計・選定時の安全係数を含めて確認いただくことを推奨します。
自在キャスター 160 mm
Alpha stainlessは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、ステンレス、重量系の材料で構成されたハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の素材から構成されており、ローラーベアリング、ステンレス仕様の軸受を採用しています。本製品の全体高さは200mmであり、静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で400kgとなっています。このキャスターはケータリングカート、食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能な移動機構です。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
本製品「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターであり、衛生管理と安定した走行性能が求められる各種業務環境での利用を想定して設計されています。取付部はボルト穴タイプを採用しており、キャスターは任意の長さの標準ネジで取り付けることができるため、既存の架台や機器の仕様に合わせて柔軟に組み込むことが可能です。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した強度を備えています。旋回部には2つのボールレースを配置し、方向転換時の回転抵抗を低減して滑らかな操作性を実現しています。ホイールは直径75 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱性ゴムに導電性を付与した材質を使用しており、熱を伴う環境においても形状を保持しつつ、静電気の蓄積を抑制します。ホイール本体はポリプロピレンに導電性を付与した材質で構成されており、軽量性を備えながら接地面の安全性にも配慮しています。寸法面では、全高が100 mmとなっており、床面からの高さ設計や既存設備との干渉確認に際して考慮が必要です。荷重仕様として、静荷重は150 kgに対応し、停止時の許容荷重を明確に定めています。一方、3 km/hの走行速度における動荷重は75 kgとなっており、移動を伴う使用条件では、この動荷重値を基準として積載量と走行条件を検討することが求められます。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど多岐にわたります。
自在キャスター 80 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径80mmの仕様となっています。全高は108mmで、動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール・重量系材料で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのウレタン・樹脂成型トレッド材を備えたホイールを搭載し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて150kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、および作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しています。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径125mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用した設計となっており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体の高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は500kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で250kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業用途の移動機器に求められる安定性と操作性の両立を目的としています。取付部(フィッティング)には長方形プレートタイプを採用しており、架台や機器フレームへの固定が容易で、設置面に対して確実な締結を行うことができます。ハウジングは重量系用途に対応したスチール製で、機械的強度に優れ、繰り返し荷重下でも変形を抑えた構造となっています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでいるため、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現します。車輪は直径125mmで、ローラーベアリングを採用しており、転がり抵抗の低減と安定した走行を可能にします。このローラーベアリングは高い負荷容量と耐久性を備え、連続使用時の回転安定性に寄与します。踏面にはポリウレタン、樹脂成型による材料を用い、床面への接地性と耐摩耗性を確保しています。車輪を支える本体部分にはポリアミドを使用しており、強度と軽量性のバランスに優れています。全高は155mmであり、搬送機器や作業台などへの組み込み時には、高さ方向の寸法を正確に把握した設計が必要です。定格荷重は、静止状態で400kg、速度4km/hの動的状態で200kgです。動的荷重は走行時の負荷条件を示すため、荷重計画では必ず動的値を基準に安全余裕を見込んでください。なお、これらの荷重値はキャスター1個あたりの仕様であり、複数個で支持する場合は総荷重と台数の関係を必ず確認する必要があります。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などです。