車輪 260 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて150kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能な設計となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 260 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は時速3kmで150kgとなっています。本製品は工業用途での使用を想定した高性能なキャスター用ホイールです。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成されており、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmです。ベアリングはローラーベアリングを採用し、ボディ材質はシートスチール製となっています。本製品の静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ラインプロファイルで構成され、ホイール本体はシートスチール製です。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて200kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、シートスチール製のボディに空気入り、ラインプロファイルのトレッドを備えています。本製品の外径は400mm、トレッド幅は100mm、ハブ長は74mm、アクスル穴径は25mmとなっており、精密ボールベアリングを採用した高精度な設計です。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて200kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した仕様となっています。
車輪 400 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ハブ長は74mm、アクスル穴径は20mmとなっています。本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを採用しており、高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 200 mm
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド材質には空気入り、ラインプロファイルが採用されており、ボディ材質はシートスチール製となっています。ベアリングはローラーベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。本ホイールの耐荷重性能は、静的荷重容量が150kg、動的荷重容量が時速3km/hの条件下で75kgとなっており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
Frequently Asked Questions
空気圧ホイールの利点
空気圧式ホイールは、凹凸のある路面や屋外の路面でも、優れた衝撃吸収性とスムーズな動きを実現するように設計されています。空気が充填されたタイヤは、振動や衝撃から負荷を緩和し、商品と機器自体の両方を保護します。TENTEのポートフォリオには、個々のモビリティのニーズに応えるさまざまなプロファイル(ラインプロファイルとブロックプロファイル)、ホイールセンター(プレススチールまたはポリプロピレン)、ベアリングオプションが含まれています。タイヤ構造とプロファイル形状がダンピングとグリップに影響しますが、キャスターハウジングは全体的な耐荷重、安定性、および寿命において同様に決定的です。適切なホイールとハウジングの組み合わせを選択することで、アプリケーション全体でスムーズな操作、安全性、および持続的なパフォーマンスが保証されます。
TENTE 空気圧ホイールには、次のようなさまざまなメリットがあります。
優れた衝撃吸収性 — 空気が入ったタイヤはクッションの役割を果たし、起伏の多い地面、敷居、屋外のルートで発生する衝撃や振動を緩和します。そのため、起伏の多い地形での商品の輸送にはエアホイールが最適です。
低騒音運動 — 柔らかくしなやかなトレッドは転がり音を低減し、起伏の多い地形でもスムーズな動きを実現します。このように、空気圧式ホイールはより静かな作業環境に貢献します。
凹凸のある路面でも信頼性の高いトラクション — ブロックトレッドパターンまたはライントレッドパターンが選べるため、空気入りホイールは砂利、屋外の小道、でこぼこした床でもしっかりとグリップします。これにより、厳しい条件下でも制御されたハンドリングと方向安定性が向上します。
床と設備の保護 — ソフトタイヤは大きな接触部分に負荷を分散し、点圧を下げて床へのダメージを最小限に抑えます。衝撃力が軽減されると、アプリケーションフレーム、継手、輸送品の摩耗も軽減されます。
空気圧ホイールの種類
TENTEの空気圧ホイールは、用途に合わせてさまざまなプロファイルとセンターで提供されます。一般的な選択肢としては、プレススチールまたはポリプロピレン製のセンターにリッププロファイルまたはブロックプロファイルのタイヤとローラーベアリングのほか、プッシュ/プル力を軽減する精密ボールベアリングを備えたバージョンがあります。各ホイールを適切なキャスターハウジングと組み合わせることで、日常業務で必要な負荷容量、安定性、および寿命が保証されます。
リッププロファイル付き空気圧ホイール
リッププロファイルの空気圧ホイールは、コンクリート、アスファルト、舗装された小道などの硬い路面でもスムーズにまっすぐ転がるように作られています。リップは、あなたが向けた場所でホイールを動かし続けるガイドのような働きをするので、押すか牽引するかにかかわらず、アプリケーションを簡単に動かし、少ない労力でコース上に留まることができます。当社のポートフォリオには、さまざまなサイズ、ホイールボディの材質、ベアリングなど、さまざまな構成が含まれています。リッププロファイルの耐久性に優れたTENTE Puretechエアタイヤを搭載した当社の空気入りホイールは、ホイール径200mmまたは400mmからお選びいただけます。200 mmオプションでは、ホイールあたり75 kgの耐荷重が可能ですが、400 mmオプションでは、ホイールあたり最大250 kgの荷重を処理できます。
ブロックプロファイル付き空気圧ホイール
ブロックプロファイルの空気入りホイールは、凹凸のある柔らかい路面、屋外の路面でも高いトラクションと安定性を実現するように設計されています。はっきりとしたトレッドパターンは、砂利、芝生、起伏の多い道などの路面をしっかりと固定し、負荷がかかった状態でのスタート、ストップ、ターン中も安定したトラクションを維持します。空気で満たされたタイヤは凹凸を緩和し、荷重を保護し、快適なハンドリングを実現します。当社の空気入りホイールは、ブロック形状の耐久性に優れたTENTE PPuretech air タイヤを採用しており、ホイール径は260mmと300mmからお選びいただけます。構成にもよりますが、これらの空気圧ホイールはそれぞれ150kgから200kgの荷重を処理できます。このタイプの空気圧ホイールの代表的なものの1つがPQOホイールシリーズです。ポリプロピレン製のホイールセンターとプレーンベアリングを組み合わせたもので、さまざまな車軸穴径、ハブの長さ、層定格に合わせて構成できます。
空気圧ホイールの適用分野
空気圧式ホイールは、衝撃吸収、騒音制御、凹凸のある地面でのスムーズな動きが必要な場合に適しています。空気で満たされたタイヤは衝撃と振動を緩和し、負荷と機器の両方を保護します。ほとんどの用途では、適切な定格荷重、横方向の安定性、および耐用年数を確保するために、ホイールを必要な荷重、環境、および負荷に適した適切なキャスターハウジングと組み合わせる必要があります。産業環境では、空気圧式ホイールが廃棄物処理装置、コンテナ製造装置、機械製造ツールなどの用途をサポートし、屋外ヤード、積載エリア、粗い床などを安心して移動できます。また、その優れた振動減衰性により、デリケートな商品を慎重に取り扱わなければならないセラミックやガラスの製造業者にとっても一般的な選択肢となっています。ロジスティクスでは、ロールパレットやドリー、ロールケージ、ポストロジスティックシステムをスムーズに動かすのに役立ちます。