車輪 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
商品番号:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径260mm、踏面幅85mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて150kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール