治療椅子キャスターと車輪
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は120mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea(リネア)は、医療・福祉分野の移動機器向けに設計された方向ロック付き旋回キャスターであり、搬送時の安定性と操作性の両立を重視した製品です。取付部はソリッドステム、丸型の形式を採用しており、対象機器のフレームやベース部材に確実に固定できるため、設置作業を簡素化しつつ、運用中の脱落リスクを抑える構造となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、旋回動作を滑らかに保持します。本体の材質にはポリアミドを採用し、強度と耐久性のバランスを確保しています。ホイールは直径100 mmの車輪で、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。踏面材質としてポリウレタン、樹脂成型を用いており、ホイール本体の材質はポリアミドです。寸法について、製品の全高は120 mmであり、機器の設計時には取付面からの高さ関係を考慮する必要があります。荷重仕様として、静荷重は240 kgであり、動荷重は速度3 km/hの条件下で120 kgとなります。設計時には、動荷重と静荷重の違いを理解した上で、使用環境に応じた安全率を設定することが重要です。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea(リネア)は、方向ロック付き旋回キャスターであり、医療機器、介護、事務、業務用途など幅広い分野での使用を想定した製品です。取付部はソリッドステム、丈型の構造を採用しており、設置対象の機器や台車に対して確実な固定を実現します。ハウジングはポリアミドで成形されており、旋回部には精密ボールベアリングを内蔵しているため、軽い力で滑らかな旋回動作が得られます。ホイールは直径100mmで、車輪部には精密ボールベアリングを組み込み、走行時の回転抵抗を低減しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型の構造で、床面への追従性と静粛性を両立させ、ホイール本体にはポリアミドを使用しています。この構造により、床材への負担を抑えつつ円滑な移動を実現します。製品全体の高さは120mmで、限られた設置スペースにも対応可能です。静荷重は240kgで、静止状態での最大許容荷重を示します。動荷重は120kgで、速度3km/hで走行させた場合の許容荷重となります。使用にあたっては、これらの荷重条件を超えないよう留意してください。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなどです。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea(リネア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、医療、介護、業務分野の多様な機器に適用できる製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や機器本体へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、材質にはポリアミドを使用しています。この構成により、軽量性と耐久性を両立しつつ、360度の滑らかな旋回動作を実現します。ホイールは直径100 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。トレッドには樹脂成型のポリウレタンを用いており、床面への追従性と走行時の静粛性を確保するとともに、転がり抵抗の低減に寄与します。ホイール本体のボディ材質はポリアミドです。製品全体の寸法は、総高124 mmです。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。荷重性能は、静荷重240 kg、動荷重120 kg(速度3 km/h)で規定されています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、旋回動作と直進走行を切り替えて使用する移動機器に適しています。取付部にはソリッドステム、丸型の取付方式を採用しており、対象機器の支柱や取付部へ確実に組み込める構成となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備えており、全方向へのスムーズで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と機械的強度のバランスを確保しています。ホイールの直径は125 mmで、トレッドにはポリウレタン、樹脂成型の材料を採用し、床面への追従性と走行時の安定性を高めています。ホイールには精密ボールベアリングが組み込まれており、低い転がり抵抗と長期間にわたる安定した回転性能を発揮します。ホイール本体の材質にはポリアミドを使用しています。製品全体の高さは145 mmであり、コンパクトな設計により限られた設置スペースへの組み込みにも配慮されています。取付け計画の際は、この全高を周辺部材との干渉確認の基準として活用してください。静荷重は260 kgであり、速度3 km/hにおける動荷重は130 kgとされています。使用にあたっては、これらの定格荷重を超えない範囲で運用することが重要です。定格を超える荷重が加わると、旋回機構やホイールの損傷、さらには機器の転倒につながるおそれがあるため、設計段階で負荷条件を十分に確認してください。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea は、医療施設や介護施設、業務環境で機器や家具を安定して移動させることを目的とした、方向ロック付き旋回キャスターです。取付部はソリッドステム、丸型を採用しており、既存の機器フレームや設計仕様に合わせた組み込みが可能です。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、スムーズな方向転換を実現します。ハウジングの素材にはポリアミドを使用し、剛性と耐久性のバランスを確保しています。ホイールは直径125 mmで、回転部に精密ボールベアリングを内蔵しています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型で、床面への接地性と走行時の摩耗抵抗に配慮した構成です。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは145 mmであり、限られた設置スペースを持つ機器にも適用しやすい寸法です。定格荷重は、静荷重260 kg、速度3 km/hにおける動荷重130 kgです。この荷重仕様は静止時および低速走行時の使用条件に基づくものであり、設計時にはこれらの定格値を上限として適用することが求められます。主な用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、看護カート、患者リフター、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、手術用ロボット、リクライニングチェア、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、オフィス家具、業務用清掃カートです。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しており、滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は120mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を搭載しており、滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は143mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重110kg(速度3km/h時)、静荷重220kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を搭載しており、滑らかな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッドにはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は120mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgの高い耐荷重性能を誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッドにはポリウレタン、樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は145mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は124mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea は、トートルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設や福祉施設をはじめとする多様な用途に対応します。フィッティングは長方形プレートおよびUSボルト穴タイプを採用しており、既存の機器や家具への取り付けを確実かつ容易に行えます。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構を組み込み、材質にはポリアミドを使用しています。これにより旋回動作は滑らかで、方向転換時の操作性が向上しています。ホイールの直径は100 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を用い、走行時の静粛性と床面への優しさを両立させています。ホイール本体にはポリアミドを採用し、軽量性と強度を確保しています。全高は124 mmであり、限られた空間にも設置しやすい寸法となっています。荷重仕様として、静荷重は240 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて120 kgです。静荷重は停止時に支持可能な荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示します。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、手技用ロボット、業務用清掃カートなど、幅広い用途に適合します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Linea(トータルロック付き自在キャスター)は、医療、介護、産業分野の幅広い用途に対応するために設計された自在キャスターで、安定性、耐久性、操作性を兼ね備えています。取付部には長方形プレート、USボルト穴を採用しており、既存の機器や設備へ容易に組み込むことができます。ハウジングは精密ボールベアリング旋回機構を備え、材質にはポリアミドを使用しています。旋回機構は荷重を均等に受け止める構造により、負荷時でも安定した走行と確実な方向追従を実現します。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを採用しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型で、床面への衝撃を緩和し、床材への傷付きを抑えながら安定した転がり特性を発揮します。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは148 mmで、設置スペースの検討時に重要となる基本寸法です。耐荷重は、静荷重260 kg、動荷重130 kg(速度3 km/h時)です。静荷重と動荷重の値を比較することで、使用条件に応じた適切な選定が可能です。対象用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea は、医療・福祉・産業分野での利用を想定した方向ロック付き旋回キャスターであり、取付部には長方形プレートを採用しているため、既存の架台や設備フレームへの固定が容易です。ハウジングは旋回機構を構成する部分で、内部に精密ボールベアリングを組み込んだ旋回軸受を備え、滑らかで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はポリアミドで、軽量性と十分な強度を両立しています。車輪は直径100 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用し、低い回転抵抗と安定した走行性能を確保しています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を用いており、床面への良好なグリップと静粛性を提供します。ボディ材質もポリアミドで、ハウジングと統一された素材構成となっています。全体高さは124 mmで、設置スペースが限られた機器にも組み込みやすい寸法です。静的耐荷重は240 kgで、停止時に十分な余裕を持って荷重を支持できます。動的耐荷重は速度3 km/hの条件で120 kgであり、移動時の荷重上限を明確に把握して設計に反映させることができます。想定用途には、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートが含まれます。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea は、方向ロック付き旋回キャスターで、医療、介護、産業など幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレート、US ボルト穴を採用しており、既存の設備や家具への取り付けに柔軟に対応します。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、素材にはポリアミドを使用しています。これにより、軽量性と耐久性を両立し、滑らかな方向転換を実現しています。車輪は直径100 mmで、トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型のものを採用しています。精密ボールベアリングを内蔵したホイールは、低い転がり抵抗と安定した走行性能を発揮します。全高は124 mmで、設置スペースが限られた環境でも使用しやすい設計です。負荷性能として、静荷重は240 kgを許容し、動荷重は速度3 km/hにおいて120 kgの対応となっています。用途に応じた適切な定格荷重の範囲内でご使用ください。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea は、方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・福祉・産業分野の幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や家具の構造に合わせて確実に固定できます。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構により、なめらかで正確な方向転換を実現します。ホイールは直径125 mmで、トレッドにはポリウレタン、樹脂成型の複合構造を採用しています。ホイール本体はポリアミド製で、精密ボールベアリングによって低摩擦な回転を確保します。製品全体の高さは148 mmです。静的耐荷重は260 kgで、速度3 km/hにおける動的耐荷重は130 kgです。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向けの用途、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多様な機器への搭載にも適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea(リネア)は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、医療、介護、業務分野の多様な機器および設備への組み込みを想定しています。適用先は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと配膳システム、移動式コンピュータ、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリおよび特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。フィッティングは長方形プレートタイプで、US ボルト穴を備えています。長方形プレートにより取付面との固定が安定し、ボルト穴を用いて機器フレームへ確実に締結できる構造です。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には精密ボールベアリングを採用しています。旋回動作は滑らかで、方向転換時の操作性を確保します。ハウジングは機器からの荷重を支持する構造部材として機能し、ポリアミドの靭性により安定した使用環境を実現しています。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを備えています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を使用し、床面との接地性と走行安定性を両立させています。ホイールのボディ材はポリアミドです。全体高さは148 mmです。据付けスペースを検討する際には、この値を基準としてください。荷重仕様として、静荷重は260 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて130 kgです。静荷重は停止時の許容荷重を、動荷重は走行時の許容荷重を示しており、設計時には両条件を個別に確認することを推奨します。動荷重の基準速度は3 km/hであり、これを超える走行条件では負荷の影響を別途評価する必要があります。
自在キャスター 125 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は130mmのコンパクト設計です。荷重性能は静荷重300kg、動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設機器、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径100mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は118mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。医療機器分野では麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、透析カート、投薬カート、患者リフター、リクライニングチェア、処置用チェア、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器に、また一般用途ではケータリングカート、移動式コンピューター、看護カート、オフィス家具、業務用清掃カートなど幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea(リネア)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療、福祉、産業分野の多様な用途に対応します。適用用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。本製品は、取付部、ハウジング、ホイールの各構成要素を組み合わせることで、荷重支持と操作性を両立させた構造を備えています。取付部はボルト穴式を採用しており、既存の機器や架台へ確実に固定することができます。ハウジングには精密ボールベアリング旋回機構を採用しており、ホイールを滑らかに方向転換させるとともに、走行時の安定性を確保します。ハウジングの材質はポリアミドです。ホイールの直径は100mmで、ベアリングには精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。トレッドの材質はポリウレタン、樹脂成型であり、床面との接触を担う部分として耐久性と走行性能に寄与します。ホイールとハウジングの組み合わせにより、回転と方向転換の動作が円滑に行えます。ホイール本体の材質はポリアミドです。全高は118mmであり、設置空間や機器の基準高さを検討する際の重要な寸法となります。荷重仕様として、静荷重は240kgであり、停止時にキャスターが支持可能な最大荷重を示します。動荷重は120kgであり、速度3km/hで走行時の許容荷重を示します。設計時には、静荷重と動荷重の違いを明確に理解し、使用条件に応じた荷重余裕を確保することが重要です。これらの仕様は製品選定時に必ず確認すべき基本情報であり、機器の総重量や移動頻度に応じて適切な台数と配置を検討することが求められます。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea(方向ロック付き旋回キャスター)は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院向け投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム向け設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・福祉・産業分野の幅広い用途に適合するよう設計された製品です。取付部はボルト穴形式(ボルト穴)を採用しており、既存の機器や設備へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を内蔵し、材質にはポリアミドを使用しています。この構成により、旋回動作は軽快かつ安定し、方向転換時の操作性を高めています。ホイールの直径は100 mmで、軸受には精密ボールベアリング(ステンレス製)を採用し、回転精度と耐久性を確保しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型で、ホイール本体の材質はポリアミドです。製品全体の高さは118 mmであり、限られた設置スペースにも対応できる設計です。定格荷重は、静荷重が240 kg、動荷重が速度3 km/hにおいて120 kgです。静荷重は停止時に支持可能な上限値を示し、動荷重は移動時に許容される値を示します。使用環境や運搬条件に応じて、これらの定格値を超えない範囲で運用することが推奨されます。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea は方向ロック付き旋回キャスターであり、医療・介護・産業分野の多様な用途に対応する製品です。取付方式はボルト穴タイプで、既存の設備や機器の取付面にボルトで確実に固定できます。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、材質はポリアミドを採用しています。これにより、軽量でありながら高い耐久性と滑らかな旋回性能を実現しています。ホイールの直径は100 mmで、軸受には精密ボールベアリングとステンレス鋼製のスチールレースを組み合わせています。トレッド材はポリウレタンおよび樹脂成型品を採用し、床面への追従性と低騒音走行を両立させています。ホイール本体はポリアミド製です。全体高さは118 mmです。静荷重は240 kgで、動荷重は速度3 km/hにおいて120 kgです。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなどです。
自在キャスター 100 mm
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッドにはポリウレタン樹脂成形材を使用し、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は120mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea(リネア)は、トートルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療施設、介護施設、業務用機器など多様な環境における移動機器への組み込みを想定しています。フィッティングにはソリッドステム、丸型を採用しており、被取付け部材への装着に用いる軸部として構成されています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、方向転換を円滑に行える構造です。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部と支持部を一体的に構成し、荷重を安定して支持します。ホイールは直径100 mmで、軸受には精密ボールベアリング、ステンレスを使用し、回転部の円滑な動作を確保しています。トレッドにはポリウレタン、樹脂成型を採用し、床面との接触部を構成しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。トートルロックは、ホイールの回転を固定する機構として用いられ、本製品を所定の位置に保持するために使用されます。本製品の各構成要素は、ソリッドステムによる取付け、精密ボールベアリングによる旋回、ステンレス製軸受を含むホイール、ポリウレタン製トレッドという組み合わせで機能を分担しています。外形寸法は、全高120 mmです。ホイール直径100 mmとあわせて、設置スペースの検討に用いる基本寸法となります。荷重仕様として、静荷重は240 kgであり、動荷重は速度3 km/hの条件下で120 kgです。設計時には、静荷重と動荷重の定格値を超えない範囲で使用することを前提とし、負荷条件を必ず確認してください。用途としては、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、手術用ロボット、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療、介護、業務分野の幅広い機器が挙げられます。仕様の詳細は、適用機器の重量、走行条件、床面状態に応じて、設計者が最終的に確認することを推奨します。