メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea(リネア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、医療、介護、業務分野の多様な機器に適用できる製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や機器本体へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、材質にはポリアミドを使用しています。この構成により、軽量性と耐久性を両立しつつ、360度の滑らかな旋回動作を実現します。ホイールは直径100 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。トレッドには樹脂成型のポリウレタンを用いており、床面への追従性と走行時の静粛性を確保するとともに、転がり抵抗の低減に寄与します。ホイール本体のボディ材質はポリアミドです。製品全体の寸法は、総高124 mmです。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。荷重性能は、静荷重240 kg、動荷重120 kg(速度3 km/h)で規定されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
取付高
124 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.87 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
216 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
108 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Linea自在キャスターは、長方形プレート取付を採用した医療・介護施設向けの高性能移動機器です。ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリング搭載の旋回機構を備え、スムーズで安定した360度回転を実現します。車輪は直径100mmのポリウレタン樹脂成型トレッドを採用し、精密ボールベアリングにより低摩擦で静粛な走行性能を提供します。ポリアミド製の車輪本体は耐久性と軽量性を兼ね備えており、様々な床面での使用に対応しています。全体高さは121mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的負荷容量は240kg、動的負荷容量は時速3km走行時で120kgの仕様となっており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケアベッド、ケータリングカート、食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院用投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム用機器、看護カート、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートまで、幅広い医療・介護・業務用途での使用を想定した設計となっています。

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Linea(リネア)は、医療・福祉・産業分野の移動機器に適したトータルロック付き自在キャスターです。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の機器やフレームへの組み込みが容易です。ハウジングは精密ボールベアリングを備えた旋回機構を内蔵し、材質はポリアミドです。旋回部は滑らかな回転を実現し、狭い空間での操作性を高めています。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを使用しています。踏面材質はポリウレタンを樹脂成型により形成しており、床面への負荷分散と耐摩耗性の向上に寄与します。ホイール本体の材質はポリアミドです。全高は121 mmであり、限られた設置スペースにも対応します。荷重仕様として、静荷重は240 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて120 kgです。静荷重は停止状態での最大許容荷重を示し、動荷重は走行時の許容荷重を示します。本製品は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、手術用ロボットなど医療機器に加え、ケータリングカートや食事配膳システム、リハビリ・特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム向け設備、患者リフター、リクライニングチェア、オフィス家具、業務用清掃カートなど幅広い用途に適合します。

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg