メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

取付手順

取付手順

採用する固定具/締結具にかかわらず、設置時にローラーの接触面が各装置と直接接触していることを必ず確認してください。ボルト接続を行う際は、十分なねじ強度(強度区分最低8.8または同等品)を確保してください。最小ねじトルクは技術指針に準拠する必要があります。ボルト接続は、自然に緩まないよう恒久的に固定する必要があります。記載されている耐荷重は、これらの設置手順に基づいています。


シリーズ5320/5327の設置手順
固定具/締結具をねじ止めする際は、指定された専用対辺レンチ(図を参照)を使用する必要があります。カバーキャップのレンチ平面全体が使用されるよう、設置時にレンチを密着させる必要があります。締め付けトルクは最低25 Nmでなければなりません。