自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載し、優れた操作性と耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクト設計で、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は135mmに設計されています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重100kg(速度3km/h時)、静的荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは正方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン、導電性のボディ材料と熱可塑性ゴム、導電性のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、導電性材料により静電気対策も考慮された専門的なキャスターソリューションです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径75mmの仕様となっています。全高は100mmに設計されています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は160mmに設計されています。荷重性能は動的荷重100kg(3km/h時)、静的荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは、シートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は135mmの寸法設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は160mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適化された仕様です。
自在キャスター 125 mm
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適な設計となっています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は160mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、優れた機動性と耐久性を提供します。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、正方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は100mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に75kg、静荷重が150kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えています。ハブ長は48mm、車軸穴径は12mmであり、ローラーベアリングを採用した設計となっています。本製品の静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretech車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmの高性能キャスター用ホイールです。ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの設計で、ポリプロピレン製ボディにローラーベアリングを採用し、硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを装備しています。静的荷重150kg、動的荷重75kg(4km/h時)の耐荷重性能を持ち、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えています。ハブ長は58mm、アクスル穴径は15mmで、ローラーベアリングを採用した設計となっています。本製品の静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長26.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えた車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、耐久性と床面保護性能を両立しています。プレーンベアリングを搭載し、静的荷重容量は120kg、動的荷重容量は時速3kmで60kgとなっています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する汎用性の高い設計となっています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3kmで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。
車輪 80 mm
Puretechシート鋼製車輪は、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用ホイールです。本製品は直径80mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド幅は30mmで硬質ゴム黒色材料を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的負荷容量は140kg、動的負荷容量は時速4kmで70kgの性能を発揮します。