メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しており、優れた旋回性能を実現します。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に150kg、静荷重は300kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
S4材質番号
990061096
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.01 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪で、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、黒、加硫処理が施された材料が使用されており、ローラーベアリングを搭載することで優れた回転性能を実現しています。本車輪の静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて250kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できる堅牢な設計となっています。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Alphaはトータルロック付き自在キャスターであり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台の各分野で使用される汎用性の高い製品です。取付部はボルト穴タイプで、ボルト穴を介して架台や機器へ確実に固定できる構造となっており、設置時には取付面の平坦性と締結トルクを確認することが推奨されます。ハウジングは2つのボールレースを備えた自在旋回機構を採用し、旋回時の荷重を複数の転動面で分散させることで、円滑な方向転換と高い剛性を両立しています。ハウジングの材質はスチール製の重量系構造であり、繰り返し負荷に対する耐久性と長期間の使用における信頼性を確保しています。ホイールは直径125 mmで、ベアリングにローラーベアリングを用いており、低摩擦かつ高い回転性能を実現します。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施した素材を採用し、床面への跡の残りにくさと走行時の安定性、衝撃吸収性を両立しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、軽量性と耐摩耗性のバランスに優れています。外形寸法は全高155 mmであり、設置スペースや床面からの搭載高さを設計段階で考慮する必要があります。荷重仕様として、静荷重は300 kgに対応し、停止時に支持可能な最大荷重を示します。動荷重は速度4 km/hにおいて150 kgまで対応可能であり、走行時の許容荷重として設計に反映してください。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg