車輪 200 mm
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体で、直径200mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面には弾性タイヤ(黒、加硫処理)が装備されており、耐久性と安定性を確保しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる用途に対応しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、踏面幅32mm、ハブ長34.9mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を発揮し、安定した走行と耐久性を実現します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本製品は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、亜鉛ダイカスト製のボディに精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けを搭載しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3km/hで150kgの性能を発揮し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、亜鉛ダイカスト製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された幅32mmのトレッドを備えています。本製品の外径は150mm、ハブ長は35.5mm、アクスル穴径は8mmの仕様となっており、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより滑らかな回転性能を実現しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3kmで150kgの性能を有し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmのポリプロピレン製車輪で、ローラーベアリングを搭載しており、高い耐久性と安定した走行性能を実現しています。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっており、標準的なキャスター取付に対応しています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用することで、床面への傷や汚れを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を備えており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅37mmの仕様で、軸穴径は15mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した多機能な車輪です。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 160 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kgで、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な用途に対応しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)を備えたキャスター用車輪です。外径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgであり、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えており、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4kmで250kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 100 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。直径100mm、トレッド幅34mmの仕様で、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの寸法を備えています。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を有しており、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応します。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長26.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えた車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、耐久性と床面保護性能を両立させています。プレーンベアリングを搭載し、静的負荷容量は120kg、動的負荷容量は時速3kmで60kgの性能を発揮します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した設計となっています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体はポリプロピレン製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 300 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
車輪 80 mm
Puretechシート鋼製車輪は、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用ホイールです。本製品は直径80mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド幅は30mmで硬質ゴム黒色材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 250 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20.1mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム(黒色)で、ホイール本体はポリプロピレン製となっており、プレーンベアリングを採用しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など多様な用途に対応しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド材には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3kmで80kgの性能を発揮し、耐久性と安定性に優れた製品です。
車輪 125 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド部には熱可塑性ゴムを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmで100kgとなっており、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、精密ボールベアリングを備えたキャスター用の高性能車輪です。本製品は直径125mm、踏面幅40mmの仕様で設計されており、弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理された踏面材を採用しています。車輪本体はポリアミド製の導電性材料で構成されています。静的負荷容量は320kg、動的負荷容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 100 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。
車輪 125 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。
Frequently Asked Questions
ラバーホイールの利点
ゴム車輪は、スムーズで制御された信頼性の高いモビリティを実現する、用途が広く広く使用されているソリューションです。TENTEのポートフォリオには、優れた床保護と快適性を提供する柔らかく伸縮性のあるブレンドから、耐久性と効率的な転がりに最適化された硬くて耐摩耗性のあるゴムまで、さまざまなゴムコンパウンドとトレッドデザインが含まれています。使用環境に適したゴム硬度とトレッドプロファイルを選択することで、グリップ、ノイズリダクション、転がり抵抗、寿命の完璧なバランスを実現でき、これらのホイールは多様な性能要件に対応できるようになります。
TENTEのゴム製キャスターホイールにはいくつかの主な利点があります。
多彩なグリップとトラクション—ゴムコンパウンドにもよりますが、これらのホイールは優れた表面接着性を発揮し、滑らかな床や少し凹凸のある床での滑りを軽減します。柔らかいコンパウンドはトラクションを高め、硬いゴムは転がり効率を優先します。
床の保護 — 跡の付かないゴム製のオプションにより、デリケートな床での擦り傷や損傷を防ぎ、時間が経つと清潔でプロフェッショナルな外観になります。
最適化された騒音と快適性 — 柔らかいゴム製の踏み板は、特にタイルや磨かれたコンクリートのような硬くて滑らかな表面では、振動や転がり音を自然に減衰させます。硬いコンパウンドはノイズがわずかに多くなりますが、頑丈な床では効率と耐久性が向上します。
効率的な転がり性能 — トレッド硬度と床への適合性を適切に組み合わせたゴム製ホイールは、転がり抵抗を最小限に抑え、頻繁な輸送や長期にわたる信頼性に優れています。
ラバーホイールの種類
ゴム車輪には、さまざまなデザイン、トレッド構成、耐荷重があり、ほぼすべてのモビリティ要件に最適なソリューションを選択できます。TENTEのポートフォリオには、コンパクトな用途向けの小型で軽量なホイールから、高性能機器向けに構築された頑丈なソリューションまでのオプションが含まれています。トレッドの材質とホイールの設計は性能の重要な要素ですが、ホイールが使用されるハウジングのタイプも、全体の耐荷重性、耐久性、操作性を決定する上で重要な役割を果たします。ホイールとハウジングの適切な組み合わせを選択することで、最適な機能、安全性、耐用年数が保証されます。以下は、一般的に使用されるゴム製キャスターホイールの一部です。
小さなゴム製ホイール
小型のゴム製ホイールは、コンパクトなサイズと制御された操縦性が求められる用途向けに設計されています。さまざまなゴムコンパウンドトレッドと硬度レベルが用意されているため、さまざまな床の状態や性能のニーズに対応できます。耐耐荷重と耐久性は、ホイールの設計と組み合わされるハウジングのタイプによって大きく異なります。たとえば、軽量プラスチックハウジングは低負荷シナリオに適していますが、強化スチールハウジングはより高い強度と安定性を実現します。当社の代表的な製品ラインの1つは、トレッド材としてTENTE Puretechのノンマーキングソリッドラバーを使用したDIKホイールです。これらの小さなゴム製ホイールは、鋼板製のホイールボディを使用しており、最小オプションとしてホイール径50mmのホイールが用意されています。これらのホイールは、当社のAgilaまたはAgilaAgila twin キャスターで一般的に使用されています。
ソリッドラバーホイール
硬質ゴムホイールは、優れた安定性と耐摩耗性を実現するように設計されています。トレッドの硬さにもよりますが、転がり効率、グリップ、振動減衰のバランスの取れた性能を発揮できます。これらのホイールは、信頼性と一貫性が重要な環境で一般的に使用されます。頑丈なプレス鋼などの頑丈なハウジングタイプと組み合わせると、ソリッドラバーホイールは長い耐用年数を維持しながら、大幅に高い負荷容量をサポートできます。Puretechソリッドラバーを使用した当社のFVPホイールは、当社の製品ポートフォリオの一例です。ホイール直径は最大300mmで、最大1600kg、4km/hで960kg、6km/hで800kg、時速6kmで800kgの静荷重に耐えることができ、これらのソリッドラバーホイールは当社のKappaまたはKKappa load キャスターで一般的に使用されています。
ゴムホイールの適用分野
ゴム車輪は、その適応性と性能により、さまざまな業界で使用されています。特定の用途への適合性は、トレッド硬度、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。医療環境では、通常、患者用リフター、リクライニングチェア、治療用チェア、ベッドサイドテーブル、シャワーチェアに取り付けます。これにより、敏感な床を保護しながら、スムーズで静かな移動が可能になります。産業環境では、ゴム製ホイールが自動シャトルシステム、フォークリフトトラック、ロールコンテナをサポートし、さまざまな表面条件で信頼性の高い転がり性能を発揮します。家具やモバイルアプリケーションでは、ケータリングカート、食事配達システム、家具に組み込まれていることが多く、快適な取り扱いと低騒音操作を実現します。適切なトレッド硬度を選択し、フロアタイプに合わせることにより、ゴム製キャスターホイールは、マーキングのない特性を必要とする繊細な屋内表面から、耐久性と効率的な転がりが不可欠な厳しい産業環境まで、最適な性能を発揮するように構成できます。