車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの車輪です。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途での高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mmの仕様で設計されています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を採用し、プレーンベアリングを搭載しています。軸穴径は8.3mm、ハブ長は46mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に100kg、静荷重が200kgとなっており、産業用途での安定した使用が可能です。耐久性と操作性を両立した設計により、様々な移動機器や台車での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重150kg、動的荷重75kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を発揮します。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、軸穴径6mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、コーンボールベアリングを搭載しています。動的荷重は3km/h時に55kg、静的荷重は110kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には硬質ゴム、黒を使用しています。荷重性能は、静荷重140kg、動荷重70kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、耐久性と操作性を両立した設計となっています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅46mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量800kg、動的荷重容量400kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重270kg、動的荷重135kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い耐荷重性能を実現しています。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を提供し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を確保します。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング素材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量270kg、動的荷重容量135kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 150 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8.3mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム(黒、導電性)を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ製品です。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。荷重仕様は、静的荷重320kg、動的荷重160kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い負荷能力を実現しています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで、優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 125 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長34.9mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 100 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。荷重性能は静荷重160kg、動荷重80kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での使用に適した耐久性と安定性を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、様々な環境での運搬作業に対応可能な設計となっています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、工業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重200kg、動荷重100kg(速度4km/h時)に対応し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高耐久性を実現しています。床面を傷つけないノンマーキング特性により、清潔性が求められる環境での使用にも最適です。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。精密な軸受構造により、長期間にわたって滑らかな回転動作を維持し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの優れた耐荷重性能を実現し、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量500kg、動的荷重容量250kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での重量物搬送に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.2mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に適した信頼性の高い仕様となっています。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径20mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。ローラーベアリング構造により滑らかな回転性能を提供します。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長49mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体はアルミニウム製で、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。軽量なアルミニウム本体と高品質な弾性トレッドの組み合わせにより、スムーズな走行性と優れた耐久性を両立しています。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は25mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に205kg、静荷重は410kgの耐荷重性能を持ち、工場や倉庫での重量物搬送に適した高耐久性を実現しています。精密な寸法設計により、様々なキャスター用途に対応可能な汎用性の高い製品です。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅60mm、ハブ長74mm、軸穴径25mmの寸法を持つポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた製品です。ローラーベアリングを採用し、静的荷重590kg、動的荷重295kg(速度4km/h時)の負荷能力を有しており、産業用途における高い耐荷重性能と安定した回転性能を提供します。
よくある質問
ラバーホイールの利点
ゴム車輪は、スムーズで制御された信頼性の高いモビリティを実現する、用途が広く広く使用されているソリューションです。TENTEのポートフォリオには、優れた床保護と快適性を提供する柔らかく伸縮性のあるブレンドから、耐久性と効率的な転がりに最適化された硬くて耐摩耗性のあるゴムまで、さまざまなゴムコンパウンドとトレッドデザインが含まれています。使用環境に適したゴム硬度とトレッドプロファイルを選択することで、グリップ、ノイズリダクション、転がり抵抗、寿命の完璧なバランスを実現でき、これらのホイールは多様な性能要件に対応できるようになります。
TENTEのゴム製キャスターホイールにはいくつかの主な利点があります。
多彩なグリップとトラクション—ゴムコンパウンドにもよりますが、これらのホイールは優れた表面接着性を発揮し、滑らかな床や少し凹凸のある床での滑りを軽減します。柔らかいコンパウンドはトラクションを高め、硬いゴムは転がり効率を優先します。
床の保護 — 跡の付かないゴム製のオプションにより、デリケートな床での擦り傷や損傷を防ぎ、時間が経つと清潔でプロフェッショナルな外観になります。
最適化された騒音と快適性 — 柔らかいゴム製の踏み板は、特にタイルや磨かれたコンクリートのような硬くて滑らかな表面では、振動や転がり音を自然に減衰させます。硬いコンパウンドはノイズがわずかに多くなりますが、頑丈な床では効率と耐久性が向上します。
効率的な転がり性能 — トレッド硬度と床への適合性を適切に組み合わせたゴム製ホイールは、転がり抵抗を最小限に抑え、頻繁な輸送や長期にわたる信頼性に優れています。
ラバーホイールの種類
ゴム車輪には、さまざまなデザイン、トレッド構成、耐荷重があり、ほぼすべてのモビリティ要件に最適なソリューションを選択できます。TENTEのポートフォリオには、コンパクトな用途向けの小型で軽量なホイールから、高性能機器向けに構築された頑丈なソリューションまでのオプションが含まれています。トレッドの材質とホイールの設計は性能の重要な要素ですが、ホイールが使用されるハウジングのタイプも、全体の耐荷重性、耐久性、操作性を決定する上で重要な役割を果たします。ホイールとハウジングの適切な組み合わせを選択することで、最適な機能、安全性、耐用年数が保証されます。以下は、一般的に使用されるゴム製キャスターホイールの一部です。
小さなゴム製ホイール
小型のゴム製ホイールは、コンパクトなサイズと制御された操縦性が求められる用途向けに設計されています。さまざまなゴムコンパウンドトレッドと硬度レベルが用意されているため、さまざまな床の状態や性能のニーズに対応できます。耐耐荷重と耐久性は、ホイールの設計と組み合わされるハウジングのタイプによって大きく異なります。たとえば、軽量プラスチックハウジングは低負荷シナリオに適していますが、強化スチールハウジングはより高い強度と安定性を実現します。当社の代表的な製品ラインの1つは、トレッド材としてTENTE Puretechのノンマーキングソリッドラバーを使用したDIKホイールです。これらの小さなゴム製ホイールは、鋼板製のホイールボディを使用しており、最小オプションとしてホイール径50mmのホイールが用意されています。これらのホイールは、当社のAgilaまたはAgilaAgila twin キャスターで一般的に使用されています。
ソリッドラバーホイール
硬質ゴムホイールは、優れた安定性と耐摩耗性を実現するように設計されています。トレッドの硬さにもよりますが、転がり効率、グリップ、振動減衰のバランスの取れた性能を発揮できます。これらのホイールは、信頼性と一貫性が重要な環境で一般的に使用されます。頑丈なプレス鋼などの頑丈なハウジングタイプと組み合わせると、ソリッドラバーホイールは長い耐用年数を維持しながら、大幅に高い負荷容量をサポートできます。Puretechソリッドラバーを使用した当社のFVPホイールは、当社の製品ポートフォリオの一例です。ホイール直径は最大300mmで、最大1600kg、4km/hで960kg、6km/hで800kg、時速6kmで800kgの静荷重に耐えることができ、これらのソリッドラバーホイールは当社のKappaまたはKKappa load キャスターで一般的に使用されています。
ゴムホイールの適用分野
ゴム車輪は、その適応性と性能により、さまざまな業界で使用されています。特定の用途への適合性は、トレッド硬度、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。医療環境では、通常、患者用リフター、リクライニングチェア、治療用チェア、ベッドサイドテーブル、シャワーチェアに取り付けます。これにより、敏感な床を保護しながら、スムーズで静かな移動が可能になります。産業環境では、ゴム製ホイールが自動シャトルシステム、フォークリフトトラック、ロールコンテナをサポートし、さまざまな表面条件で信頼性の高い転がり性能を発揮します。家具やモバイルアプリケーションでは、ケータリングカート、食事配達システム、家具に組み込まれていることが多く、快適な取り扱いと低騒音操作を実現します。適切なトレッド硬度を選択し、フロアタイプに合わせることにより、ゴム製キャスターホイールは、マーキングのない特性を必要とする繊細な屋内表面から、耐久性と効率的な転がりが不可欠な厳しい産業環境まで、最適な性能を発揮するように構成できます。