車輪 100 mm
Elastech
注文番号:
199030733
EAN:
4031582070392
商品番号:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪で、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された高品質な材料が使用されてお...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪で、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された高品質な材料が使用されており、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgとなっており、様々な産業用途での安定した運用を可能にします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール