車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径250mm、踏面幅75mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 230 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径230mm、踏面幅82mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体であり、直径250mm、踏面幅80mmの仕様を備えています。踏面材料にはポリウレタンと鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に対応しており、高い信頼性と汎用性を備えた製品です。
Frequently Asked Questions
フランジ付きホイールの利点
フランジ付きホイールは、横方向の保持と繰り返し可能な位置決めが重要なレールや輪郭のあるトラックでのガイド付き走行用に設計されています。一体型フランジはサイドガイダンスを提供し、カーブやトランジションでもホイールを軌道に乗せるのに役立ち、デトラッキングのリスクを軽減し、ハブでのサイド荷重を制限します。TENTEフランジ付きホイールには、さまざまな主な利点があります。
高負荷容量 — 当社のポートフォリオには、要求の厳しい産業用途向けに設計された非常に頑丈なポリアミドホイールが含まれています。精密ボールベアリングと組み合わせることで、負荷がかかった状態でのスムーズな走行とガイドルートでの繰り返し可能なポジショニングが可能になります。
広い動作温度 — 構成にもよりますが、当社のフランジ付きホイールは-40°Cから80°Cの間で信頼性の高い動作を可能にし、トラックインターフェースが適切に一致していれば、寒冷地や暖かい産業環境での使用が可能になります。
エンジニアドフィット — フランジ付きホイールは、特定の寸法やインターフェースのニーズ(フランジ形状、ボア/ハブの詳細など)に合わせてご要望に応じてカスタムビルドできるため、トラックとの適切な噛み合いが保証されます。
フランジ付きホイールの種類
TENTEは、レールやプロファイルトラックでのガイド付き走行に合わせた独自のフランジ付きホイールシリーズを提供しています。そのラインナップには、精密ボールベアリング付きの超大型ポリアミド製フランジ付きホイール(複数の直径に対応し、特定のレールインターフェースに合わせてカスタムビルド可能)のほか、正しいレールとコンパクトな設置が重要なガイド付きトロリーシステム用の左右フランジ付きホイールもあります。
MMP フランジ付き車輪
産業用大型レールガイダンスホイール。MMPは精密ボールベアリング付きのポリアミド製フランジ付きホイールで、サイズはØ50~200 mmで、サイズにより最大定格は2,000 kgです。-40°C~+80°Cで確実に動作し、レールのプロファイルとインターフェースに合わせてカスタムビルド(フランジ形状、ボア/ハブなど)が可能です。一般的な用途としては、高い負荷容量、再現性のある追跡、および寸法安定性が重要な固定レールでのガイド輸送が含まれます。
ZJJ フランジ付き車輪
当社のZJJフランジ付きホイールは、トラックシステムでのガイド付きトロリーの移動用に設計されています。ZJJは、1つのボールレースが付いたフランジ付きホイールが特徴で、レールを正しく固定できるように左右のバージョンがあります。このホイールは、自動サイドブレーキStora walkway キャスターに使用されています。厚みのあるプレス鋼製のハウジングを使用しており、プレート、ボルトホール、ステムフィッティングなど、さまざまな取り付けオプションを設定できます。フランジ付きホイールが組み込まれたStora walkway 用キャスターは、一般的にホイール径160 mmで使用され、キャスター1個あたりの耐荷重は160 kgです。
フランジ付きホイールの適用分野
レールや輪郭のあるトラック上で動きを誘導する必要がある場合はフランジ付きホイールが選ばれます。小売業では、ショッピングカートを旅行者や決まった経路で安全に保つのに役立ちます。イントラロジスティクスと製造分野では、自動シャトルシステムやレールガイド付き大型AGVシステム、生産台車、プラットフォームトロリー、コンテナ建設ラインをサポートしており、信頼性の高い追跡、繰り返し可能な位置決め、固定ルートでのスムーズな移動を実現します。また、ゴミ箱やキャリアがフロアガイドやオーバーヘッドガイドに沿って走る廃棄物処理装置にも使用されます。全体的な耐久性はローリングシステム全体に依存するため、必要に応じて適切な定格のハウジングとホイールをペアリングし、トラックインターフェースが正しく一致していることを確認してください。