トータルロック付き自在キャスター 100 mm
ICSは、ケアベッドへの搭載を主な用途とする、トータルロック付き自在キャスターです。本製品はトータルロック機構を備えており、停止時にキャスターの旋回と回転を同時に固定できるため、位置決め後の意図しない移動を防止します。取付部には長方形プレートを採用しており、取付プレートは対象機器の取付面と平行に固定されるため、荷重が均等に分散され、フレームへの局所的な負担を抑えることができます。ハウジングはポリアミド製で、ステムおよび旋回部には旋回機構が組み込まれています。ステム部は旋回軸を中心に回転し、キャスター全体を任意の方向へ円滑に向けることができます。ホイールは直径100mmで、ホイール本体はポリプロピレン製の軽量かつ耐久性に優れた構成です。踏面には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性を確保するとともに、床面からの衝撃を緩和し、ベッド利用時の振動低減にも寄与します。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを採用し、回転抵抗を低減して円滑な走行性能を実現しています。ホイール直径100mmは、段差の少ない屋内床面での走行に適した寸法であり、ベッドの移動時に必要な転がり性能と安定性のバランスを考慮して選定されています。製品全体の高さは141mmで、限られた設置スペースにも対応できる寸法設計となっています。積載性能として、静荷重は200kgまで対応し、動荷重は速度3km/hにおいて100kgまで許容されます。これらの仕様により、ケアベッドの安全な移動と確実な停止を両立し、日常的な使用環境において信頼性の高い性能を発揮します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICSは、ケアベッドへの使用を想定して設計されたトータルロック付き自在キャスターであり、製品名と種類を明確に区別したうえで、医療・介護用途の要求に適合する構成を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の取付面に対して平面的な接触を確保できるため、安定した固定と組み付け作業の容易性を両立させています。ハウジングは、ホイールを支持し、取付部からの荷重を伝達する役割を担っています。ハウジングはステム、旋回の機構を備えた構造で、材質にはポリアミドを使用しています。旋回部は走行方向の変更を担う中核部品であり、回転動作が円滑に行われることで、狭い空間での操作性を確保しています。ポリアミドの機械的特性を活かした構成となっています。ホイールは直径125mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しています。これにより回転抵抗が低減され、負荷がかかった状態でも円滑な転がりを維持することができます。ホイール本体の材質はポリプロピレン、踏面の材質は熱可塑性ゴムを採用しており、床面との接触部では適度な弾性により走行時の安定性を確保しています。製品全体の寸法は高さ166mmです。設置スペースや可動範囲を検討する際には、この全高を基準として機器との干渉を確認してください。荷重仕様として、静荷重は200kgまで対応し、動荷重は速度3km/hにおいて100kgまで対応します。静荷重と動荷重は使用条件が異なるため、設計時にはそれぞれの規定値を区別して確認し、規定値を超える荷重がかからないよう注意してください。これらの値は本製品単体の仕様であり、システム全体の安全率は使用環境に応じて別途評価することが望まれます。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICSは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドへの適用を主な用途として想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の取付面に対して平面的に固定できるため、据え付け作業時の位置決めと締結を容易に行えます。ハウジングの材質はポリアミドであり、機械的強度と耐摩耗性を両立させた構成です。ハウジングにはステムおよび旋回機構が組み込まれており、ホイールが進行方向の変化に応じて向きを変えることで、狭い空間での取り回しを円滑にします。旋回部は走行方向の転換時に床面との摩擦抵抗を低減し、操作者の負担軽減にも寄与します。ホイールの直径は125mmで、本体材料にはポリプロピレンを、踏面には熱可塑性ゴムを使用しています。踏面材の選定により、床面への追従性と走行時の振動低減に寄与します。ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、封止構造を備えることで、塵埃や水分の侵入による内部劣化を抑制し、回転部の信頼性と長期的な耐久性を高めています。全高は166mmであり、ベッド下部の空間や床面からの高さ、周辺部材との干渉の有無を設置前に必ず確認してください。定格荷重は、静荷重が1個あたり200kg、速度3km/hにおける動荷重が100kgです。静止時と走行時では許容荷重が異なるため、ケアベッドへの組み込みにあたっては動荷重の値を基準とし、使用環境や荷重条件に応じた安全率を十分に考慮して選定してください。定格荷重を超える条件での使用は、ベアリングやハウジングの損傷、走行時の安定性低下を招くおそれがあるため避けてください。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
ICSは、トータルロック付き自在キャスターであり、主な用途はケアベッドです。取付部には六角ナット付きネジ付きステム(上部)を採用しており、六角ナットによる締結によって取付先へ確実に固定できる構造となっております。ハウジングは、ステムおよび旋回の機能を備えた構造で、材質にはポリアミドを使用しております。ハウジング内部の旋回軸受により、ホイールは全方向へ滑らかに旋回し、取り回し性に優れた動作を実現します。ホイールは直径100mmで、内部に精密ボールベアリングを組み込んでおり、回転抵抗を抑えた安定した転がり性能を発揮します。踏面には耐摩耗性に優れた熱可塑性ゴムを採用し、ホイール本体にはポリプロピレンを使用しております。これにより、床面への接地性と走行時の安定性を両立しております。寸法につきましては、全高が137mmであり、設置スペースや取付高さの設計時には必ずこの数値をご確認ください。負荷仕様につきましては、静荷重が1台あたり200kgであり、動荷重は速度3km/hの条件において100kgとなっております。静止時と走行時では許容荷重が異なりますので、使用環境における想定荷重と走行速度が、上記の仕様値の範囲内に収まるかを事前にご確認いただくことを推奨いたします。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
製品名ICSは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドへの使用を想定した機器用途向けのキャスターです。本製品の取付部は、上部取付タイプの六角ナット付きネジ付きステムで構成されており、既存のフレームや脚部へ六角ナットを用いて確実に締結できます。取付ステムは本体の旋回中心と同軸に配置され、取付面からの荷重を安定して支持する構造となっています。ハウジングは旋回機構としてステム、旋回タイプを採用しており、スムーズな方向転換と安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質にはポリアミドを使用し、強度と耐摩耗性のバランスを確保しています。ホイールは直径125 mmで、回転部には精密ボールベアリングを組み込んでいます。車輪本体の材質はポリプロピレンであり、軽量性と耐薬品性に優れています。踏面には熱可塑性ゴムを採用しており、床面への追従性と静音性、床面保護性を備えています。製品全体の高さは162 mmであり、取付面から接地面までの寸法を含めた設計値です。荷重仕様として、静止荷重は200 kgであり、停止状態で支持可能な最大荷重を示します。一方、速度3 km/hで走行する際の動荷重は100 kgであり、走行時の安全性を考慮した使用上限として定められています。製品の選定にあたっては、使用環境と負荷条件を十分に確認し、規定値を超えない範囲でご使用ください。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で構成されており、長期間の使用に対応します。ホイール本体にはポリアミド材を使用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を採用することで、優れた耐摩耗性と静音性を実現しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgの負荷能力を有しており、様々な産業用途での使用に適した性能を備えています。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
ICS は、トートルロック付き自在キャスター(ストッパー機能を備えたキャスター)で、ケアベッドなどの用途に適した製品です。取付部は、ソリッドステム、丸型の仕様で、床面や機器本体への固定に対応します。ハウジングは、ステム、旋回式の構造を採用しており、材質にはポリアミドを使用しています。ハウジングの旋回部には精密ボールベアリングが組み込まれ、軽い力で滑らかな方向転換が可能です。ホイールは直径100 mmで、トレッドにはポリウレタン、発泡成形(樹脂系の弾性素材を成形したもの)を採用し、静音性と床面への追従性に優れています。ホイール本体の材質はポリアミドで、軽量かつ高い剛性を備えています。製品の全高は137 mmです。静荷重は200 kgに対応し、動荷重は3 km/hの走行速度で100 kgまで対応します。これらの荷重条件を守ることで、安定した走行と長期間の使用が期待できます。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICSはトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッドへの適用を想定して設計された製品です。取付部はソリッドステム、丸型の形状を有し、機器や架台の取付穴へ差し込んで固定する構造となっております。ハウジングはステム、旋回の機能を備えており、取付部からホイールまでの旋回運動を支持するためにスウィベル軸受を採用しています。ハウジングの材質はポリアミドであり、構造部材として必要な強度と剛性を確保しています。ホイールの直径は125 mmで、回転部には精密ボールベアリング、封止を採用しています。精密ボールベアリングは回転抵抗が小さく、封止構造によって内部への異物の侵入を抑制するため、長期にわたり円滑な回転を維持することが期待できます。踏面にはポリウレタン、樹脂成型を用いており、床面との接地性と走行時の安定性に寄与します。ホイール本体の材質はポリアミドです。製品全体の高さは162 mmであり、設置時の高さ寸法として設計図面や据付スペースの確認に用いてください。負荷性能については、静的耐荷重が200 kgであり、静止状態で支持可能な最大荷重を示します。一方、動的耐荷重は100 kgで、3 km/hの走行速度において適用される値です。走行時には動的耐荷重を基準とし、1個あたりに作用する荷重が100 kgを超えないよう、システム全体の荷重配分を検討してください。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICS は、トータルロック付き自在キャスターで、ケアベッドなどの用途に適した製品です。取付部には長方形プレートを採用し、取付け作業を容易にするとともに、安定した固定を実現します。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と耐久性を両立しています。旋回部にはステム、旋回構造を採用し、スムーズな方向転換を可能にしています。ホイールは直径125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリング、封止を採用し、回転の滑らかさと防塵性を確保しています。トレッドにはポリウレタン、発泡成型、導電性の素材を用いており、床面への衝撃吸収性と静電気対策に配慮しています。ボディ素材にはポリアミド、導電性の素材を使用しており、ホイール全体で安定した導電性能を発揮します。全体の高さは166 mmで、設置スペースが限られる環境でも適用しやすい設計です。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgまで対応します。安全かつ確実な運用のため、使用時には定格荷重を超えない範囲でご利用ください。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICS は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド向けに設計された製品です。取付部にはソリッドステム、丸型の取付形式を採用しており、ベッドフレームなどへの確実な固定が可能です。本体ハウジングはポリアミド製で、旋回部にはスーパー旋回機構を備えています。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、密封構造により内部への異物侵入を防止しています。トレッドには、ポリウレタン、発泡成形、導電性を持つ素材を使用しており、静音性と走行安定性を両立しています。ホイールのボディ素材はポリアミドで、導電性を備えています。製品全体の高さは162 mmです。定格荷重は静止時200 kg、速度3 km/hでの動荷重は100 kgです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICS は、トータルロック付き自在キャスター(ダブルストップ機構を備えたトータルロック式の自在キャスター)であり、ケアベッドの移動用途に適した製品です。取付部であるフィッティングは、ソリッドステム(中実のステム)および丸型の構造を採用しており、既存の取付穴やソケットへ確実に固定できる設計です。ハウジングは、ステムと旋回機構を組み合わせたユニットで構成され、スムーズな旋回動作を実現しています。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐久性を両立しています。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリング、封止を採用し、ベアリング部への異物侵入を抑えて安定した回転性能を確保しています。踏面(トレッド)の材質にはポリウレタン、発泡成形、導電性を組み合わせた材料を用い、床面への良好なグリップと静電気の除去性能を備えています。ホイール本体はポリアミドで成形され、導電性を有しています。全体高さは162 mmで、設置スペースの制約がある環境にも適合します。負荷能力については、静止時の許容荷重が200 kgであり、速度3 km/hでの動的許容荷重は100 kgです。使用時はこれらの定格値を超えない範囲でご使用ください。
固定キャスター 100 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用キャスターであり、ポリアミド製のハウジングに100mm径の車輪を搭載しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは141mmで、コンパクトながら安定した構造設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を有しており、ケアベッドなどの医療機器や福祉用途での使用に適しています。長方形プレート型の取付金具により、様々な機器への確実な固定が可能であり、ポリアミド製ハウジングの耐久性と耐薬品性により、医療環境での厳しい衛生管理要件にも対応できます。
自在キャスター 100 mm
ICS自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成形のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止により優れた走行性能を提供します。ホイール径は100mm、全高は137mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療機器分野での信頼性の高い移動支援を実現します。導電性材料の採用により静電気対策も万全で、精密機器周辺での使用にも適しています。
自在キャスター 100 mm
ICS自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は141mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療機器や介護機器での使用において信頼性の高い移動サポートを実現します。精密な構造と高品質な材料の組み合わせにより、長期間にわたって安定した性能を維持し、静粛性と操作性を両立した製品です。
自在キャスター 125 mm
ICS自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は162mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を有します。ケアベッド用途に最適化された仕様で、医療機器や介護機器での使用に適した信頼性の高いキャスターです。
自在キャスター 125 mm
ICS自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は166mmのコンパクトな寸法で設計されており、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド用途に最適化された仕様となっており、医療機器や介護機器での使用に適した信頼性の高いキャスターです。
自在キャスター 100 mm
ICS自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は137mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの高い耐荷重性を誇ります。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療現場での信頼性の高い移動をサポートします。
自在キャスター 100 mm
ICS自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径100mmの設計となっています。全高は137mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を有します。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療機器や介護機器での使用において、静粛性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
自在キャスター 100 mm
ICS自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は141mmのコンパクトな寸法で、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド用途に最適化された仕様で、医療機器や介護機器での使用に適した信頼性の高いキャスターです。高品質な材料と精密な軸受により、スムーズな走行性と優れた耐久性を実現しています。
自在キャスター 125 mm
ICS自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止により優れた走行性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療機器分野での信頼性の高い移動支援を実現します。導電性材料の採用により静電気対策も万全で、精密機器周辺での使用にも適しています。
固定キャスター 125 mm
ICSは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングで構成されています。このキャスターは、直径125mmの車輪を搭載しており、その車輪本体はポリプロピレン製で、踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。車輪の回転性能を確保するため、精密ボールベアリングが組み込まれています。全体の高さは166mmであり、コンパクトな設計となっています。本製品の静的荷重容量は200kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgとなっています。ICSはケアベッドなどの医療機器や福祉機器への応用に適しており、安定した移動性能と耐久性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用キャスターで、ポリアミド製のハウジングにより耐久性と化学薬品への耐性を実現しています。車輪は直径125mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせた構成で、精密ボールベアリングと封止機構により滑らかで信頼性の高い回転性能を提供します。全体高さは166mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(時速3km/h)の仕様を備えており、ケアベッドなどの医療機器や福祉用具への応用に最適です。精密ボールベアリングと封止構造により、長期間にわたって安定した性能を維持し、メンテナンス性にも優れています。
自在キャスター 125 mm
ICS自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止タイプのベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド用途に最適化されています。高品質な材料と精密な構造により、医療機器や介護機器での安定した移動性能を提供します。
自在キャスター 125 mm
ICS自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造の旋回軸受を採用しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能です。主な用途としてケアベッド向けに最適化されており、導電性材料の採用により静電気対策も考慮された設計となっています。
Frequently Asked Questions
ポリアミドキャスターの利点
ポリアミドキャスターは、強度、軽量構造、洗練されたデザインの完璧なバランスを実現するように設計されています。高品質の合成素材で作られたハウジングにより、優れた耐久性、耐衝撃性、および清掃のしやすさを実現しています。これらの特性により、信頼性の高いモビリティとモダンな美学の両方が重要となる医療機器、オフィス家具、小売ディスプレイなどの用途に最適です。
TENTE ポリアミドキャスターにはさまざまな利点があります。
実証済みの強度-ポリアミドハウジングは、その優れた強度と耐衝撃性で知られています。頻繁に使用しても、安定した信頼性の高い性能を発揮します。
軽量構造-ポリアミド製キャスターは軽量でありながら優れた耐久性を備えているため、取り付けや取り扱いが簡単です。軽量なので全体の負荷が軽減され、頻繁な位置変更がはるかに簡単になります。
モダンなデザイン-ポリアミドキャスターは洗練された現代的なデザインが特徴で、モダンな家具や備品の外観を引き立てます。さまざまなサイズと色を取り揃えているので、さまざまなスタイルや設定に簡単に合わせることができます。
お手入れが簡単-ポリアミドハウジングの表面は滑らかで非多孔質なので、お手入れやメンテナンスが簡単です。そのため、衛生が優先される医療分野や医療現場に特に適しています。
耐薬品性-ポリアミドキャスターは、さまざまな洗浄剤に耐えることができます。この耐久性により、頻繁な洗浄や化学薬品への暴露が必要な環境でも、長い耐用年数が保証されます。
ポリアミドキャスターの種類
ポリアミドキャスターは、家具、医療、小売用途の多様なニーズを満たすさまざまな構成と設計で利用できます。各タイプは、安全なブレーキングやスムーズな旋回から、狭いスペースでのコンパクトなデザインまで、独自の利点を提供するように設計されています。以下は、最も一般的なタイプのポリアミドキャスターとその主な利点の一部です。
ポリアミドスイベルキャスター
ポリアミド製スイベルキャスターは360°回転できるため、最小限の労力で機器や家具を簡単に移動および配置できます。スムーズで頻繁な方向変更が不可欠な医療用トロリー、オフィス家具、およびセットアップや再編成時に柔軟性が必要な可動式小売店備品に最適です。
小型ポリアミドキャスター
小さなポリアミドキャスターは、狭いスペースでも軽量の家具や機器をスムーズに移動できるように作られています。コンパクトなデザインは余分なスペースを取らずにシームレスに溶け込み、頑丈なポリアミドハウジングは耐久性と扱いやすさを兼ね備えています。当社で一番小さいポリアミドキャスターはTENTE Linea light で、全高はわずか50,5 mmです。
ブレーキ付きポリアミドキャスター
ブレーキ付きポリアミドキャスターは、楽な移動と、必要なときにいつでも安全で安定した位置決めができるオプションを組み合わせて設計されています。TENTEポリアミドキャスターには、ホイールブレーキ(ホイールのみをロックする)、トータルロック(ホイールとスイベルヘッドの両方をロックする)、方向ロック(ホイールを回転させながら旋回方向を固定する)など、いくつかのロック機構を設定できます。この柔軟性により、アプリケーションを安定させたり、移動時に正確な方向を維持したりする場合でも、特定のニーズに合わせて制御レベルを調整できます。
ポリアミドキャスターの適用分野
ポリアミドキャスターは、強度、デザイン、スムーズな操作性のバランスが求められる用途向けに設計されています。耐久性に優れたハウジングと清潔でモダンな外観により、家具、小売店、ヘルスケア環境に特に適しています。家具やモバイル用途では、ポリアミドキャスターはオフィスチェア、オフィス家具、メディア家具、店舗の備品やディスプレイに一般的に使用されています。スムーズな操作性とすっきりとしたデザインにより、信頼性の高い機動性や洗練された美的感覚を必要とする用途に最適です。医療現場では、ポリアミドキャスターは、ベッドサイドテーブルなどの医療用家具、医薬品カートや車輪付きコンピューターなどの医療用カート、洗浄が簡単で取り扱いが軽いことが最優先されるモバイル超音波スキャナーなどの医用画像処理用途に使用されています。その汎用性はショップフィッティングやデザイナー家具にも及び、スタイルと機能性の両方を提供すると同時に、確実で楽な動きを実現します。