メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ICS自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止タイプのベアリングシステムを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド用途に最適化されています。高品質な材料と精密な構造により、医療機器や介護機器での安定した移動性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
S4材質番号
990027292
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
166 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.66 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
50 mm
プレート穴幅(最大)
75 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
旋回径
199 mm
オフセット
37 mm
旋回半径
99.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

ICSは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッドへの適用を主な用途として想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の取付面に対して平面的に固定できるため、据え付け作業時の位置決めと締結を容易に行えます。ハウジングの材質はポリアミドであり、機械的強度と耐摩耗性を両立させた構成です。ハウジングにはステムおよび旋回機構が組み込まれており、ホイールが進行方向の変化に応じて向きを変えることで、狭い空間での取り回しを円滑にします。旋回部は走行方向の転換時に床面との摩擦抵抗を低減し、操作者の負担軽減にも寄与します。ホイールの直径は125mmで、本体材料にはポリプロピレンを、踏面には熱可塑性ゴムを使用しています。踏面材の選定により、床面への追従性と走行時の振動低減に寄与します。ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、封止構造を備えることで、塵埃や水分の侵入による内部劣化を抑制し、回転部の信頼性と長期的な耐久性を高めています。全高は166mmであり、ベッド下部の空間や床面からの高さ、周辺部材との干渉の有無を設置前に必ず確認してください。定格荷重は、静荷重が1個あたり200kg、速度3km/hにおける動荷重が100kgです。静止時と走行時では許容荷重が異なるため、ケアベッドへの組み込みにあたっては動荷重の値を基準とし、使用環境や荷重条件に応じた安全率を十分に考慮して選定してください。定格荷重を超える条件での使用は、ベアリングやハウジングの損傷、走行時の安定性低下を招くおそれがあるため避けてください。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

ICS固定キャスターは、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用キャスターで、ポリアミド製のハウジングにより耐久性と化学薬品への耐性を実現しています。車輪は直径125mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせた構成で、精密ボールベアリングと封止機構により滑らかで信頼性の高い回転性能を提供します。全体高さは166mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(時速3km/h)の仕様を備えており、ケアベッドなどの医療機器や福祉用具への応用に最適です。精密ボールベアリングと封止構造により、長期間にわたって安定した性能を維持し、メンテナンス性にも優れています。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg