ショッピングカートのキャスターと車輪
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、踏面幅32mm、ハブ長34.9mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を発揮し、安定した走行と耐久性を実現します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmのポリプロピレン製車輪で、ローラーベアリングを搭載しており、高い耐久性と安定した走行性能を実現しています。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっており、標準的なキャスター取付に対応しています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用することで、床面への傷や汚れを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を備えており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)のトレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、ハブ長58mm、トレッド幅37mmの仕様で、軸穴径は15mmとなっています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しており、静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した多機能な車輪です。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長58mm、アクスル穴径15mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長26.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えた車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、耐久性と床面保護性能を両立させています。プレーンベアリングを搭載し、静的負荷容量は120kg、動的負荷容量は時速3kmで60kgの性能を発揮します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した設計となっています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体はポリプロピレン製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 80 mm
Puretechシート鋼製車輪は、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用ホイールです。本製品は直径80mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド幅は30mmで硬質ゴム黒色材を採用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 250 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20.1mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム(黒色)で、ホイール本体はポリプロピレン製となっており、プレーンベアリングを採用しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など多様な用途に対応しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド材には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3kmで80kgの性能を発揮し、耐久性と安定性に優れた製品です。
車輪 125 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド部には熱可塑性ゴムを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmで100kgとなっており、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応します。
車輪 100 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。
車輪 125 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。
車輪 80 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径80mm、トレッド幅35mm、ハブ長46mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体はポリアミド製で、トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechポリプロピレン車輪は、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に適した高性能キャスター用車輪です。本製品は直径100mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、トレッド幅は35mmで硬質ゴム黒色材料を採用しています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズで耐久性に優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を有しており、様々な産業用途での安定した使用を可能にします。
車輪 75 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径80mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えた車輪です。踏面幅は35mmで、硬質ゴム(黒色)製のトレッドを採用しており、ポリプロピレン製のボディとローラーベアリングにより耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4kmで70kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)トレッドを備えた高性能な車輪です。外径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、ローラーベアリングを搭載しています。静的荷重容量は270kg、動的荷重容量は時速4kmで135kgの性能を発揮します。本製品は足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に適用可能な汎用キャスター車輪です。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを備えた高性能な車輪です。外径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様で、ローラーベアリングを搭載しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的荷重容量は270kg、動的荷重容量は時速4kmで135kgの性能を発揮し、耐久性と安定性に優れた設計となっています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム、黒、導電性の材料を採用しており、精密ボールベアリング封止式の軸受を搭載しています。静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は時速3km/hで150kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる高性能なホイールです。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長48mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速4kmで100kgの性能を有し、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒色)トレッドを備えた高性能な車輪です。直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様で、ローラーベアリングを採用しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を発揮し、耐久性と安定性に優れた設計となっています。