メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Puretechキャスター用車輪は、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長26.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えた車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、耐久性と床面保護性能を両立させています。プレーンベアリングを搭載し、静的負荷容量は120kg、動的負荷容量は時速3kmで60kgの性能を発揮します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
PIO075x25-Ø8
EAN
4031582356632
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Puretech
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
車軸穴径
8 mm
ハブの長さ
26.5 mm
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール