自在キャスター 125 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを備え、ステンレス製ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、4km/h走行時の動荷重が100kg、静荷重が200kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応し、特に衛生性と耐久性が要求される環境での使用に最適化されています。
自在キャスター 160 mm
Alpha stainlessは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、ステンレス、重量系の材料で構成されたハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の素材から構成されており、ローラーベアリング、ステンレス仕様の軸受を採用しています。本製品の全体高さは200mmであり、静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で400kgとなっています。このキャスターはケータリングカート、食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能な移動機構です。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless はトータルロック付き自在キャスターであり、ステンレス構造を採用した産業向けの搬送部品です。取付部には長方形プレートを採用しているため、既存の架台や機器の取付面に対して確実に固定でき、設置後の位置決めや据付作業を安定した状態で行えます。ハウジングはステンレス製の重量系構造で、旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら方向転換を円滑に行える設計です。ホイールの直径は100 mmで、軸受にはローラーベアリングおよびステンレス製のベアリングを組み合わせ、回転部の信頼性を高めています。踏面材質にはポリウレタンと樹脂成型材を採用しており、床面への負荷を抑えつつ、走行時の安定性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体にはポリアミドを使用しており、強度と軽量性のバランスを図った構成です。製品全体の高さは128 mmで、天井高や機器下部のクリアランスが限られた環境にも適合しやすい寸法となっています。静的荷重は300 kgまで対応し、速度4 km/hで走行する場合の動的荷重は150 kgが許容値です。想定用途としては、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設設備、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などが挙げられ、各分野の搬送・移動工程において活用できます。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された高耐久製品であり、食品加工や衛生管理が求められる環境から各種産業設備まで幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングはステンレス製の重量系仕様で、耐食性に優れるため、洗浄や消毒を頻繁に行う環境でも劣化しにくい特性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、荷重を分散させながら滑らかで安定した方向転換を実現します。トータルロック機能により、停止時には車輪と旋回の両方を固定できるため、設置後の位置ずれを防止できます。車輪は直径100mmで、軸受にはローラーベアリングとステンレスを組み合わせた構成を採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一素材で、走行時の摩耗特性や床面との適合性を一体で管理できる設計です。本体部分にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐摩耗性を両立しています。製品全体の高さは128mmで、限られた設置スペースにも組み込みやすい寸法設計となっています。荷重仕様として、静荷重は400kgに対応し、動荷重は速度4km/hの条件下で200kgまで許容されます。想定用途はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設設備、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、輸送機器です。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートを取付金具として採用した高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgです。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応しています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha stainless はトータルロック付き自在キャスターで、ケータリングカートや食事配膳システムをはじめ、幅広い産業分野で使用される高信頼性の移動機器用部品です。本製品は、繰り返し荷重や湿潤環境、洗浄作業が想定される現場においても安定した走行と操作性を確保できるよう設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の機器フレームへ確実に固定できる構造となっています。取付プレートは荷重を均等に分散させる形状を持ち、取付け後の固定状態を安定させます。ハウジングは2つのボールレースからなる旋回ベアリングを備え、材質はステンレス、重量系の仕様に対応した堅牢な構造です。ボールレースによる旋回機構は方向転換時の抵抗を低減し、ハウジング全体で荷重を支持する構造となっています。ホイールの直径は200 mmで、軸受にはローラーベアリング、ステンレスを採用しています。ローラーベアリングは高い負荷容量と円滑な回転性能を両立し、ステンレス製の軸受部品は錆の発生を抑えるため、水を使用する環境でも長期間安定して使用できます。踏面材質は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施したものを使用し、ホイール本体の材質はポリアミドです。弾性タイヤは床面への衝撃を吸収し、ノンマーキング仕様のため床材への跡残りを抑制します。加硫処理により摩耗性と接地安定性が向上しています。製品全高は240 mmで、設置スペースの確保や機器全体の設計時に考慮すべき主要寸法です。定格荷重は静荷重800 kg、動荷重は速度4 km/hにおいて400 kgです。静荷重800 kgは停止時に支持可能な最大荷重を示し、動荷重400 kgは速度4 km/hで移動する際の許容荷重を示します。想定用途は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、輸送機器です。
固定キャスター 200 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径200mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を備えており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。ベアリングはローラーベアリングステンレス仕様で、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速4km走行時に400kgとなっており、様々な用途に対応可能です。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 160 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス鋼および重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用しており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は1000kgであり、時速4km/hの速度条件下における動的負荷容量は500kgです。Alpha stainlessはケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
自在キャスター 125 mm
Agila stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取り付け方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングは中量系ステンレス製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は160mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適な設計となっています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケータリングカートや業務用清掃カートなど、頻繁な移動と定位置での固定が求められる業務環境での利用を想定しています。取付部はボルト穴タイプで構成されており、任意の長さの標準ネジを用いて取り付けることができるため、既存の機器や設置条件に応じた柔軟な施工が可能です。トータルロック機構により、走行と旋回の双方を一括して固定でき、作業中の意図しない移動を防止します。ハウジングはステンレス製で、材質区分は中量系に分類され、耐食性と強度のバランスに優れた構造を持ちます。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現するとともに、高い旋回安定性を確保しています。ホイールは直径125 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡潔で保守の容易な設計となっています。踏面には熱可塑性ゴムを用い、床面への接地性や衝撃吸収性を高めるとともに、走行時の騒音低減に寄与します。ホイール本体はポリプロピレンで成形されており、軽量性と耐薬品性を備えています。全高は160 mmであり、設置スペースや機器の取付高さを計画する際には、この寸法を基準として確認してください。荷重仕様として、静荷重は200 kgであり、静止状態でこの荷重まで支持することができます。動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgであり、走行時の許容荷重を設計時に必ず考慮する必要があります。
自在キャスター 125 mm
Agila stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはステンレス、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリング、ステンレス製の軸受けを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、業務用清掃カートなどの用途に最適化されており、衛生的で耐久性に優れた性能を提供します。ステンレス製コンポーネントにより、清潔性が要求される環境での使用に適しています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha(アルファ)は、セントーロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ロック機構による位置保持と自在な方向転換を両立させた構成を特徴としています。取付部となるフィッティングには、セントーロック付きプレートを採用しており、本体を設置面へ確実に固定する役割を担います。ハウジングは、ステンレス、重量系の材料で構成されており、本体の基幹部として旋回機構とホイールを支持します。ハウジング内には、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングが組み込まれており、ホイールを全方向へ円滑に旋回させることができます。ホイールは直径160 mmで、ホイール本体の材料にはポリアミドを使用しています。ホイールのベアリングには、精密ボールベアリング、ステンレスを採用しており、回転部の精度と耐久性の確保に寄与します。トレッド材料には、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理の仕様を適用しており、床面への痕跡を残しにくい走行が可能です。製品全体の高さは200 mmです。荷重仕様として、静荷重は600 kg、動荷重は4 km/hの走行速度において300 kgとなっています。静荷重は製品が停止状態で支持できる最大荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重の上限を示しています。ロック機構は、キャスターの回転と旋回の双方を制止できるため、作業台や機器の固定に適しています。これらの仕様を遵守して運用することで、Alphaの性能と安全性を確実に維持できます。各部品の寸法や荷重値は、設計および選定の際の基礎データとして活用してください。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha(タイプ:セントラルロック、トータルロック付き自在キャスター)は、各種搬送機器や作業台の移動用に設計された自在キャスターです。取付部にはセントラルロック付きプレートを採用しており、本体を機器へ確実に固定できる構造となっております。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回軸受を組み込み、スムーズな方向転換を可能にしています。ハウジングの材質はステンレス製で、重量系の用途にも対応できる強度を確保しています。ホイールの直径は160mmで、精密ボールベアリングを採用し、封止処理によって内部への異物侵入を抑制しています。踏面には弾性タイヤを使用し、ノンマーキング仕様で加硫処理を施しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体の高さは200mmです。定格荷重は、静荷重500kg、動荷重250kg(速度4km/h時)となっております。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを装着し、精密ボールベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重250kg(4km/h時)、静的荷重500kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応可能です。
固定キャスター 125 mm
Alpha stainlessは固定キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を採用しています。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成されており、優れた耐久性と耐食性を提供します。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を実現します。ベアリングには精密ボールベアリング、ステンレス仕様を使用し、スムーズな回転性能を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgとなっており、重量物の搬送に適した高い耐荷重性能を備えています。産業用途や医療機器、食品加工設備など、清潔性と耐久性が要求される環境での使用に最適なキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha stainless は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された搬送用部品であり、耐久性と操作性の両立を重視した構造を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や装置フレームへの固定に適したシンプルで確実な取付構造を実現しています。ハウジングの材質はステンレス、重量系であり、耐食性と高い荷重支持性能を両立しています。旋回部には2つのボールレースを備え、負荷が集中する状況においても円滑な方向転換を可能にします。ホイールの直径は160 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しており、低い転がり抵抗と安定した回転性能を発揮します。踏面材質には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせて使用しており、衝撃を吸収するとともに、床面に跡が残りにくい特性を備えています。ホイール本体の材質はポリアミドです。外形高さは200 mmで、設置スペースに制約のある装置や搬送台車にも組み込みやすい寸法となっています。定格荷重は、静荷重600 kg、動荷重300 kgです。動荷重の値は速度4 km/hで走行した場合の条件に基づくものであり、設計時には静荷重と動荷重を区別して評価することが必要です。ハウジング、ホイール、取付部の各構成要素が一体となって搬送機器全体の信頼性を支える構成であり、本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設設備、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器など、幅広い用途に適しています。
固定キャスター 100 mm
Alpha stainlessは固定キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を備えています。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製のボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は動荷重80kg(速度4km/h時)、静荷重160kgの高負荷容量を誇り、産業用途での重量物搬送に最適な性能を発揮します。ステンレス製コンポーネントにより、清潔性が要求される環境や腐食性環境での使用にも対応可能な高品質キャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に150kg、静荷重が300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に適用可能な高性能キャスターです。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製のベアリングシステムを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgに対応し、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造を採用しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造を採用しています。ホイール径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
自在キャスター 80 mm
Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は80mm、全高は108mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重150kg(速度4km/h時)、静荷重300kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、高い耐久性と信頼性を提供します。ステンレス製ハウジングにより、衛生的な環境や腐食性環境での使用にも最適です。
Frequently Asked Questions
ステンレス製キャスターの利点
ステンレス製キャスターは、耐久性と耐腐食性が重要な環境向けに設計されています。高品質のステンレススチール製で、湿気、化学薬品、頻繁な洗浄に耐えるため、厳しい衛生要件のある業界や屋外での使用に最適です。ステンレス製キャスターは、食品製造、医療、産業のどの現場でも、強度と外観を長期間維持しながら、スムーズで信頼性の高い動きを実現します。
TENTEステンレス製キャスターにはさまざまな利点があります。
耐腐食性-ステンレス製キャスターは、湿気、洗浄剤、または過酷な環境にさらされた場合でも、錆や腐食に非常に強いです。
衛生状態の向上-滑らかで非多孔質の表面は簡単に洗浄・消毒でき、厳しい衛生基準を維持するのに役立ちます。
実証済みの強度-ステンレス製キャスターは丈夫で、性能を損なうことなく重い荷重にも耐えることができます。要求の厳しいアプリケーションに信頼性と安定性の両方を提供します。
汎用性-耐熱ゴムやポリウレタンなど、さまざまなホイール材質のTENTEステンレススチールキャスターは、さまざまな表面や要件に対応します。
耐熱抵抗-耐熱ホイール付きのステンレス製キャスターは、極端な条件下でも形状、耐荷重、スムーズな動きを維持します。
ステンレス製キャスターの種類
ステンレス製キャスターは、衛生上重要な食品製造から重工業用途まで、幅広い用途の特定の要件を満たすさまざまな設計が用意されています。それぞれのタイプは、耐腐食性と洗浄性、信頼性の高い性能とスムーズな移動性を兼ね備え、独自の利点を提供するように作られています。以下は、最も一般的なタイプのステンレス製キャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーステンレスキャスター
頑丈なステンレス製キャスターは、強度と耐腐食性の両方を必要とする要求の厳しい用途向けに作られています。頑丈なステンレススチール製で、最大500 kgの重い荷重下でもスムーズで信頼性の高い動きを実現します。これらのキャスターは、衛生と耐久性が不可欠な産業、食品製造、および物流環境に最適です。
高温ステンレスキャスター
これらのキャスターは極端な熱に耐えるように設計されているため、ベーカリー、オートクレーブ、その他の高温用途に最適です。デュロプラスチックや耐熱ゴムなどの耐熱性ホイール素材を採用しているため、250°Cまたは280°C、短期間のピーク時には最大310°Cでも、スムーズなローリングと構造的完全性を維持します。
ステンレス製スイベルキャスター
ステンレス回転キャスターは360°完全に回転し、簡単に操作できます。耐腐食性とスムーズで柔軟な動きを兼ね備えているため、ヘルスケア、ケータリング、クリーンルームでの用途に最適です。
ブレーキ付きステンレス製キャスター
これらのキャスターは、信頼性の高いロック機能と、ステンレススチールの耐腐食性および衛生上の利点を兼ね備えています。表面は滑らかで清掃が容易なため、食品加工施設や医療施設など、頻繁に洗う必要がある環境に最適です。また、一体型のロック機構により、必要なときに機器が安全に固定されます。
ステンレス製キャスターの適用分野
ステンレス製キャスターは、衛生、耐久性、耐腐食性が不可欠な幅広い産業で使用されています。医療分野では、滅菌カート、クリーンルームカート、投薬用カート、介護用カートによく使われています。これらのカートでは、確実な動きと簡単な清掃が不可欠です。産業環境では、ステンレス製キャスターは輸送機器、生産およびプラットフォームトロリー、プロ仕様のクリーニングカートに最適です。湿気や化学物質に対する耐性があるため、食品加工や化学品製造などの過酷な環境に適しています。家具やモバイル用途では、ケータリングカート、ロールケージ、食事配送システム、および衛生性、耐久性、スムーズな移動性の両方を必要とするその他の機器に使用されます。ステンレススチール製キャスターは、セグメントに関係なく、厳しい条件下でもスムーズな可動性と一貫した性能を発揮します。