メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止構造を採用しています。ホイール径は125mm、全高は155mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.08 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品