- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- ベアリングタイプ別キャスター
-
コーンボールベアリング
コーンボールベアリングキャスター
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は160mmに設計されています。荷重性能は動的荷重100kg(3km/h時)、静的荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila(アギラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に適合します。フィッティングは長方形プレートタイプを採用しており、既存の設備や什器の取り付け面に合わせて固定しやすい構造です。ハウジングはスチール製で、中量系の荷重条件を想定した強度設計となっており、旋回部には2つのボールレースを組み込んでいるため、荷重を分散させながら円滑で安定した旋回動作を実現します。ホイールは直径125mmで、ボディ材質にはシートスチールを使用し、ハウジングとの組み合わせによって構造全体の剛性を確保しています。トレッド材質は硬質ゴムとノンマーキングの組み合わせで、床面への傷や黒ずみの付着を抑え、清潔な施設環境の維持に寄与します。ホイールベアリングにはコンボールベアリングを採用し、回転抵抗の低減と走行時の安定性を両立しています。製品全体の高さは160mmで、限られた設置スペースや機器の下部クリアランスを考慮した際にも確認が必要な寸法です。定格荷重は、静荷重200kg、動荷重100kgであり、動荷重は速度3km/hの走行条件に基づいて規定されています。静荷重は停止時に保持できる上限値を示すため、動荷重とは区別して評価することが重要です。実際の設計や選定にあたっては、使用環境、積載物の重量、走行速度、床面の状態を総合的に勘案し、必要に応じて安全率を見込んだ仕様選定を行ってください。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径100mmの設計となっています。全高は138mmのコンパクトな寸法です。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適化された製品です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は163mmで、コンパクトな構造を実現しています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agilaはトータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、移動性と固定性能を両立させる産業・施設向けの車輪部品です。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、キャスターを機器や什器の本体へ組み込む際の接続部として使用します。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、方向転換をスムーズに行えるよう設計されています。ハウジングの材質はスチール、中量系で、一定の強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は125 mmで、コーンボールベアリングを内蔵し、回転を滑らかに保ちます。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングを採用しており、床面を傷つけにくい構造となっています。ボディ材質はシートスチールです。全体高さは163 mmで、設置スペースを確認する際の重要な寸法となります。負荷仕様として、静荷重は200 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgを許容します。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
自在キャスター 75 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は103mmです。荷重性能は、動荷重が3km/h時に55kg、静荷重が110kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
本製品「Agila」は、トータルロック付き自在キャスターであり、医療・介護・業務用途の移動機器に適した設計となっています。取付部には合成樹脂脂エキスパンダー、角型を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。既存の設備や車体への適合性を事前に確認したうえでご発注いただくことを推奨します。ハウジングはスチール製の中量系構造で、旋回部には2つのボールレースを組み込んでいます。この構成により、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を可能にしています。ホイールの直径は75mmで、ベアリングにはコーンベアリングを採用しています。踏面材質は硬質ゴムで、ノンマーキング仕様のため、床材への跡残りを抑制できます。ホイール本体にはシートスチールを使用し、ハウジングと組み合わせて構造全体の剛性を確保しています。全高は103mmであり、設置スペースや車体の床上高さを検討する際の基準寸法としてご利用ください。静荷重は110kgで、停止時に支持可能な荷重の上限を示します。一方、動荷重は速度3km/hにおいて55kgです。走行中の負荷条件を考慮し、動荷重を基準に余裕を持った選定を行うことを推奨します。適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。用途に応じた取付方法と荷重条件の両面から仕様を確認することで、安全で信頼性の高い運用が可能となります。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は138mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila(トータルロック付き自在キャスター)は、方向転換と固定の両方に対応する産業用キャスターであり、搬送や設置の効率を高める設計が特徴です。取付部には合成樹脂脂エキスパンダー、角型を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングは中量系のスチール製で、2つのボールレースによる旋回機構を備えています。この旋回機構により、ハウジングは床面に対して滑らかに回転し、狭い場所でも安定した方向転換が可能です。ホイールは直径100mmで、ボディ材質はシートスチール、トレッド材質は硬質ゴムのノンマーキングタイプを使用しています。硬質ゴムは走行時の床面への跡残りを抑えるため、清潔さが求められる環境にも適しています。ベアリングにはコーンボールベアリングを採用し、負荷を効率よく分散させることで、転がり抵抗の低減と耐久性の向上を図っています。全高は138mmで、設置スペースや高さ方向のクリアランスを検討する際の基準値として使用できます。定格荷重は、静止時で160kg、速度3km/hでの動荷重で80kgです。静止時と動荷重の値を区別して選定することで、使用条件に適した機種を判断できます。用途としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどが挙げられます。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵、直径125mmです。全高は163mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila はトータルロック付き自在キャスターとして設計された製品で、病院、介護施設、業務用カートや各種設備への組み込みを想定しています。取付部には合成エキスパンダー、丸型を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。取付部の仕様を事前に確認することで、既存設備との適合性を確実に確保できます。ハウジングはスチール製で中量系の材質に分類され、旋回部には2つのボールレースを備えています。この二重のボールレース構造により旋回時の荷重が分散され、滑らかで安定した首振り動作が得られます。ホイールは直径125 mmで、本体材質にはシートスチールを使用しています。ベアリングにはコーンベアリングを採用しており、回転部の摩擦を抑えつつ安定した走行性能を確保します。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングを用いており、床面への跡残りを抑制する設計です。寸法につきましては、キャスター全体の高さが163 mmとなっています。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応し、3 km/hの走行速度においては動荷重100 kgまで対応可能です。使用に際しては、実際の使用環境と積載荷重を事前に十分確認することを推奨します。適用分野としては、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどが挙げられます。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、業務用の移動機器や設備に取り付けて使用する走行部品です。フィッティングはグリッピング付きステムとカラーを組み合わせた構成で、ステムをグリップ部で把持することにより、取り付け時の固定を確実に行えます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを採用しており、旋回時の回転動作を滑らかにしています。本体材質はスチール、中量系で、構造部の強度と取り扱いやすさを両立しています。ホイールの直径は50mmで、荷重を支持するベアリングにはコーンボールベアリングを使用しています。トレッド材質は硬質ゴム、ノンマーキングで、床面に跡を残しにくい特性を持ちます。ホイール本体の材質はシートスチールです。製品全体の高さは72mmで、設置スペースが限られる機器にも組み込みやすい寸法となっています。耐荷重は、静荷重が80kg、動荷重は速度3km/hにおいて40kgです。静荷重は停止状態で支持可能な荷重を示し、動荷重は所定速度で移動する際に許容される荷重を示すため、設計時には両方の値を必ず確認する必要があります。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。
自在キャスター 50 mm
Agila自在キャスターは正方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた回転性能を実現しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド部も車輪本体と同一材質を使用することで一体性を確保し、コーンボールベアリングにより滑らかな走行を可能にしています。車輪直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は動荷重50kg(3km/h時)、静荷重100kgの負荷能力を有し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。
自在キャスター 50 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は69mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgに対応します。主な用途として、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの分野で使用されています。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila(方向ロック付き旋回キャスター)は、重量物の移動と位置決めを安定かつ確実に行うために設計された産業用キャスターであり、以下では各構成要素の仕様と性能を技術的な観点から詳述する。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台の取付面に確実に固定できるほか、取付位置の調整や取り外しの際にも作業性に優れた構造となっている。ハウジングはスチール製で、中量系の用途に適した剛性と耐久性を備えており、走行時や旋回時に発生する応力を効率的に受け止める設計とされている。旋回部には2つのボールレースを配置しており、負荷が集中する状況でも滑らかな方向転換を実現し、直進性と操作性の両立を図っている。ホイールは直径100 mmで構成され、コンボールベアリングを内蔵することで回転抵抗を低減し、軽快かつ安定した走行性能を発揮する。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングを採用しており、床面への傷や黒いゴム跡の発生を抑制するとともに、屋内の硬い床材上でも良好な走行特性を維持する。ホイール本体はシートスチール製であり、トレッドとの組み合わせにより強度と耐摩耗性のバランスを確保している。寸法に関しては、全高が135 mmであり、低床設計の機器や限られた空間を有する設備にも適用しやすい形状である。荷重仕様として、静荷重は1輪あたり160 kgの許容値を有し、停止時の保持能力に余裕を持たせている。一方、動荷重は速度3 km/hにおいて80 kgとされており、移動時の負荷条件を考慮したうえで使用する必要がある。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどであり、多岐にわたる現場での利用に適している。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、搬送時の直進安定性と停止時の確実な固定を両立させることを目的に設計された製品であり、用途に応じて移動と固定を使い分けられる点が特長です。取付部にはソリッドステム、丈型の仕様を採用しており、ステムの形式と長さの区分によって取付対象機器への適合を図っています。ハウジングはスチール製で、中量系の構造区分に属し、旋回部には2つのボールレースを備えた構造を採用しています。2つのボールレースは荷重を複数の経路で分散して支持するため、旋回動作の円滑性と負荷時の安定性の確保に寄与します。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはコーンボールベアリングを採用しており、回転抵抗の低減と耐久性の向上を図っています。トレッド材には硬質ゴム、ノンマーキングを使用しており、耐摩耗性を確保しつつ、床面への痕跡の付着を抑える配慮がなされています。ホイール本体はシートスチール製です。全高は163 mmであり、限られた設置スペースへの適用を想定した寸法設計となっています。定格荷重は静的荷重200 kg、動的荷重100 kgで、動的荷重は速度3 km/hの条件下で規定されています。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵、直径100mmです。全高は138mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療・介護施設から業務用および店舗用途まで幅広い環境での使用を想定しています。トータルロック機構は車輪の回転と旋回を同時に固定できるため、設置後の不意の移動を防止し、据え置き時の安定性を高めます。取付部(フィッティング)は、合成エキスパンダー、長型のタイプを採用しています。取付部の形式は、ご注文時に必要なチューブ内径を指定することで、用途に適した仕様に合わせることができます。取付時には、ご使用の機器に適合するチューブ内径を事前に確認し、適切な締結を行うことが重要です。本体(ハウジング)はスチール製で、中量系の構造区分に属しており、旋回機構として2つのボールレースを備えることで、円滑な旋回動作と安定した方向転換を実現します。ハウジングは、負荷を車輪とベアリングに効率よく伝達する構造となっており、長時間の繰り返し使用においても変形や緩みが生じにくい設計です。車輪は直径100 mmで、軸受にはコンボベアリングを採用しており、ラジアル荷重とスラスト荷重の双方に対応します。踏面材質は硬質ゴムで、ノンマーキング仕様のため床面への傷や汚れの付着を抑えることができます。車輪本体はシートスチール製です。製品の全高は138 mmです。負荷性能として、静荷重は160 kg、速度3 km/hにおける動荷重は80 kgです。静荷重は停止状態での上限値であり、動荷重は移動時の許容値となるため、使用条件に応じて必ず両方の値を確認してください。適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。
自在キャスター 150 mm
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは、シートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径150mmの設計となっています。全高は188mmで、コンパクトな構造を実現しています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila(方向ロック付き旋回キャスター)は、業務用途に求められる信頼性と操作性を両立させた旋回キャスターです。取付部にはソリッドステム、丸型の仕様を採用しており、既存の設備や機器の脚部へ容易に組み込むことができます。ハウジングは2つのボールレースによる旋回機構を備え、スムーズな方向転換を実現します。材質にはスチール、中量系を使用しており、機械的強度と取り扱いやすさのバランスを確保しています。ホイールは直径100 mmで、軸受にはコーンボールベアリングを採用しています。踏面材質には硬質ゴム、ノンマーキングを用いており、床面に跡を残しにくく、転がりも安定しています。ホイール本体の材質はシートスチールで、衝撃や繰り返し荷重に対する耐久性を備えています。全体高さは138 mmで、低床設計が求められる設置環境にも対応できる寸法です。耐荷重は、静荷重160 kg、動荷重80 kgで、動荷重は速度3 km/hにおける値です。静荷重は停止時に支持できる最大荷重を示し、動荷重は移動時に許容される荷重を示します。設計や選定の際には、移動速度と負荷条件を必ず確認してください。これらの仕様により、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適合します。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agilaは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、狭所や頻繁な方向転換を伴う搬送作業において優れた操作性と走行安定性を発揮します。取付部にはソリッドステム、丸型の取付形式を採用しており、架台や機器本体への固定を確実に行うことができます。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、荷重を効率よく分散させながら滑らかな旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール、中量系で、中程度の搬送負荷に対して十分な剛性と耐久性を確保しています。ホイールは直径150 mmで、コールボールベアリングを内蔵しており、回転時の摩擦を抑えて軽快な走行を可能にします。踏面材料には硬質ゴム、ノンマーキングを使用しているため、床面への傷付きを抑えつつ安定した接地性能を維持します。ホイール本体はシートスチールで構成され、軽量性と構造強度のバランスに優れています。製品全体の高さは188 mmであり、天板下や限られた設置スペースへの組み込みにも適したコンパクトな寸法設計となっています。負荷性能については、静荷重が200 kg、速度3 km/hにおける動荷重が100 kgの許容値を有しており、導入時には搬送物の総重量と走行頻度を考慮した適切な選定が必要です。主な用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイと幅広く、いずれも移動と停止を頻繁に繰り返す環境での使用に適しています。
自在キャスター 150 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、コーンボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は188mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
自在キャスター 150 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmで設計されています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agilaはトータルロック付き自在キャスターであり、病院や介護施設、業務用機器などで求められる走行性と停止安定性を両立させた製品です。全体構成は、取付部、ハウジング、車輪の三要素から成り立っており、各部位が連動して荷重を支持します。取付部には合成樹脂エキスパンダー、角型を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。取付部の内径は用途に応じて選定が必要となるため、設計段階での仕様確認を推奨します。ハウジングはスチール、中量系の材質で構成され、旋回部には2つのボールレースを備えることで、スムーズかつ安定した方向転換を実現します。2つのボールレースは旋回荷重を分散させ、方向転換時の摩耗低減と操作性の向上に寄与します。車輪は直径150 mmで、コーンボールベアリングを内蔵し、回転抵抗を抑えた滑らかな走行を可能にします。コーンボールベアリングは径方向と軸方向の荷重を効率よく受け止め、長期使用における安定性を高めます。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングを採用しており、床面への傷や汚れを抑えつつ、耐摩耗性にも配慮した設計となっています。また、床材を傷つけにくい特性により、病院や店舗など美観が求められる環境にも適しています。ボディ材質にはシートスチールを使用し、構造の剛性と耐久性を確保しています。全高は188 mmで、限られたスペースにも対応できるコンパクトな寸法設計です。静荷重は200 kg、動荷重は走行速度3 km/hにおいて100 kgの許容荷重を備えており、設置時には荷重条件を十分に確認してご使用ください。静荷重と動荷重の差は、停止時と走行時の負荷特性の違いを示しており、導入時の選定基準として重要です。主な用途として、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどが挙げられます。
Frequently Asked Questions
コーンボールベアリングキャスターの利点
ホイールベアリングの選択は、ハウジングの材質、トレッドの材質、ホイールの直径、その他の変数とともに、キャスターの全体的な品質と性能において重要な役割を果たします。コーンボールベアリングは、負荷がかかった状態でもスムーズで信頼性の高い転がりを実現し、さまざまな用途の要求に合わせて調整できます。コーンボールベアリングキャスターは、性能、調整性、および保守性のユニークな組み合わせで際立っています。
コーンボールベアリング付きのTENTEキャスターには、さまざまな利点があります。
完全に交換可能なベアリング — 他のホイールベアリングとは異なり、TENTEキャスターの円錐形ボールベアリング設計は取り外し可能で、必要に応じてベアリングを交換してキャスターの耐用年数を延ばすことができます。
摩耗補正の調整が可能 — 自然摩耗により軸方向または径方向にずれが生じた場合は、軸ねじの接続部を締めるだけでベアリングを再調整できます。これにより、最適なローリング性能が長期にわたって維持されます。
高精度でスムーズな圧延 — 回転体が円錐状に配置されているため、負荷がかかった状態でも安定してスムーズに転がり、さまざまな用途でハンドリングが改善され、オペレーターの労力が軽減されます。
コーンボールベアリングキャスターの種類
コーンボールベアリングキャスターには、さまざまなロック機構とフィッティングオプションがあり、ホイールの材質、サイズ、ハウジング構成が異なり、それぞれが特定の性能要件に合わせて調整されています。すべてのバリエーションに交換可能で調整可能なホイールベアリングという利点がありますが、ホイールタイプを選択することで、用途に合わせて転がり特性、耐久性、環境適合性を微調整できます。以下は、一般的に使用されるコーンボールベアリングキャスターの2つです。
コーンボールベアリングスイベルキャスター
スイベルコーンボールベアリングキャスターは、調整可能で交換可能なコーンボールベアリングの精度と寿命と、スイベルハウジングの完全な操作性を兼ね備えています。このペアリングは、機器が頻繁かつスムーズに方向を変える必要がある環境で特に役立ちます。これらのキャスターは、適切なホイール材質と組み合わせると、幅広い動作環境に合わせて調整できます。コーンボールホイールベアリングを使用したスイベルキャスターの一例がTENTE Agila シリーズです。プレス鋼製ハウジングが装備されており、プレート、ボルトホール、エキスパンダー、ステムフィッティングなど、すべてのフィッティングオプションがあり、トータルロック、ディレクショナルロック、またはホイールブレーキのいずれかを使用して構成できます。さまざまなホイールオプション(ノンマーキングまたは導電性)とホイールサイズにより、さまざまなニーズに対応します。
小型コーンボールベアリングキャスター
小型の円錐形ボールベアリングキャスターは、大型のボールベアリングキャスターと同じ精度、調整性、交換性を備えながら、よりコンパクトな形状になっています。ホイールの直径が小さく、ハウジングのサイズが小さいため、スペースが限られている場合や、機器を地面から低く保たなければならない用途に最適です。コーンボールベアリングはサイズが大きいにもかかわらず、スムーズで制御された転がりを実現します。また、調整可能で摩耗による軸方向または半径方向のガタがなくなるという利点もあります。当社の製品群の一例はAgila twin です。これらのキャスターは、最小構成で全体の高さがわずか69 mmと印象的です。Agila twin はプレス鋼製ハウジングが特徴で、ボルトホール、プレート、またはステムフィッティングのオプションが用意されています。さらに、ホイールブレーキ、トータルロック、またはセントラルトータルロックで構成できます。
コーンボールベアリング付きキャスターの適用分野
コーンボールベアリングキャスターは、精度、安定性、および長寿命が不可欠な用途に適しています。調整可能で交換可能なベアリング設計により、長期間使用した後でも一貫した性能を維持できるため、日常の操作で信頼性を維持する必要がある機器に最適です。どのセクターでも、コーンボールベアリングキャスターは、特定の運用要件を満たすように微調整できる多用途で長持ちするモビリティソリューションを提供し、耐用期間を通じて最大限の効率を確保します。これらのキャスターは、医療環境のヘルスケア家具用途で一般的に使用されています。また、プロ仕様の家具用途やプロ仕様のクリーニングカートにも適しています。コーンボールベアリングを備えた当社のキャスターは、シリーズや構成にもよりますが、キャスターあたりの耐荷重は40 kgから100 kgの範囲であるため、ヘビーデューティー用途には特に適していません。