トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
商品番号:
2477DIK150R47-32-35
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agilaはトータルロック付き自在キャスターであり、病院や介護施設、業務用機器などで求められる走行性と停止安定性を両立させた製品です。全体構成は、取付部、ハウジング、車輪の三要素から成り立っており、各部位が連動して荷重を支持します。取付部には合成樹脂エキス...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agilaはトータルロック付き自在キャスターであり、病院や介護施設、業務用機器などで求められる走行性と停止安定性を両立させた製品です。全体構成は、取付部、ハウジング、車輪の三要素から成り立っており、各部位が連動して荷重を支持します。取付部には合成樹脂エキスパンダー、角型を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。取付部の内径は用途に応じて選定が必要となるため、設計段階での仕様確認を推奨します。ハウジングはスチール、中量系の材質で構成され、旋回部には2つのボールレースを備えることで、スムーズかつ安定した方向転換を実現します。2つのボールレースは旋回荷重を分散させ、方向転換時の摩耗低減と操作性の向上に寄与します。車輪は直径150 mmで、コーンボールベアリングを内蔵し、回転抵抗を抑えた滑らかな走行を可能にします。コーンボールベアリングは径方向と軸方向の荷重を効率よく受け止め、長期使用における安定性を高めます。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキングを採用しており、床面への傷や汚れを抑えつつ、耐摩耗性にも配慮した設計となっています。また、床材を傷つけにくい特性により、病院や店舗など美観が求められる環境にも適しています。ボディ材質にはシートスチールを使用し、構造の剛性と耐久性を確保しています。全高は188 mmで、限られたスペースにも対応できるコンパクトな寸法設計です。静荷重は200 kg、動荷重は走行速度3 km/hにおいて100 kgの許容荷重を備えており、設置時には荷重条件を十分に確認してご使用ください。静荷重と動荷重の差は、停止時と走行時の負荷特性の違いを示しており、導入時の選定基準として重要です。主な用途として、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどが挙げられます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット