固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径100mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質を使用しており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmの寸法設計となっており、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で200kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgに対応し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターであり、産業用途から物流、設備分野まで幅広く使用できる製品です。取付部には長方形プレート形式の取付金具を採用しており、設置面に対して安定した固定が可能です。ハウジングは、スチール製の重量系ハウジングで構成され、高い剛性と耐久性を備えています。また、旋回部には2つのボールレースを備えたスウィベルベアリングを搭載し、スムーズな方向転換と高い耐荷重性能を実現しています。ホイールは直径125mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転抵抗が小さく滑らかな走行が得られます。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施した材料を使用し、床面への跡残りを抑えながら優れた衝撃吸収性と走行安定性を発揮します。ホイール本体はポリアミド製です。全高は155mmであり、設置スペースが限られる環境においても適用しやすい寸法設計となっています。静荷重は500kgに対応し、動荷重は4km/hの速度において250kgまで対応可能です。これらの仕様により、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ローループ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多様な用途に適しています。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径100mmのポリアミド製で、本体と同一の材質のトレッドを採用し、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は400kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しており、優れた旋回性能を実現します。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に150kg、静荷重は300kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha(トータルロック付き自在キャスター)は、多様な産業用途に対応するよう設計された高耐久性の自在キャスターです。フィッティングには長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台への取り付けを容易に行えます。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングが組み込まれており、スムーズで安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール製で、重量系の用途にも適した堅牢な構造を有しています。ホイールは直径125 mmで、ローラーベアリングを採用し、回転時の低抵抗と長寿命を両立しています。トレッド材には弾性タイヤを使用し、ノンマーキング仕様と加硫処理を施すことで、床面への跡残りを抑えながら優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、軽量性と耐久性を兼ね備えています。また、ベアリング部は回転抵抗を最小限に抑えるよう設計されており、押し引き操作時の作業者の負担軽減に寄与します。製品全体の高さは155 mmで、限られた設置スペースにも配置しやすい寸法となっています。静荷重は500 kgに対応し、時速4 km/hの走行条件における動荷重は250 kgまで対応可能です。これらの性能により、本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い用途に適しています。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径125mmの弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された踏面材を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。本製品の全体高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は500kg、動的負荷容量は時速4km以下での使用において250kgとなっており、様々な用途に対応する堅牢な設計となっています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されており、耐久性と信頼性を必要とするあらゆる環境での活用が可能です。
自在キャスター 100 mm
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、耐久性と床面保護性能に優れています。ローラーベアリングを搭載した車輪により、長期間にわたって安定した走行性能を提供します。全体高さは128mmで、コンパクトながら実用的な寸法設計となっています。本製品は静的負荷容量320kg、動的負荷容量160kg(時速4km)の性能を備えており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha(アルファ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、方向転換の自由度と設置後の位置保持性能を兼ね備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既設の架台や車体フレームへの取り付けにおいて、設置面に対する安定した固定を実現します。ハウジングは2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えており、旋回時の抵抗を抑えつつ円滑な方向転換を可能にします。ハウジングの素材はスチール、重量系で、高い構造剛性と耐荷重性能を確保しています。ホイールは直径80 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド素材は車輪本体と同一であり、床面との接触特性を統一した設計となっています。車輪本体の素材にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐摩耗性のバランスに優れています。製品全体の高さは108 mmで、限られた設置スペースを持つ装置や搬送台車にも組み込みやすい寸法となっています。定格荷重は、静的状態で400 kg、動的状態では速度4 km/hにおいて200 kgです。動的荷重は走行時の許容値であるため、設計時には速度と荷重条件を必ず確認してください。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台です。本製品は、各用途における搬送、移動、位置決めの各工程で信頼性の高い動作を求められる環境に適合します。各部の仕様は、設計・選定時の安全係数を含めて確認いただくことを推奨します。
自在キャスター 160 mm
Alpha stainlessは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、ステンレス、重量系の材料で構成されたハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の素材から構成されており、ローラーベアリング、ステンレス仕様の軸受を採用しています。本製品の全体高さは200mmであり、静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で400kgとなっています。このキャスターはケータリングカート、食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能な移動機構です。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール・重量系材料で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのウレタン・樹脂成型トレッド材を備えたホイールを搭載し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて150kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、および作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しています。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径125mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用した設計となっており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体の高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は500kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で250kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業用途の移動機器に求められる安定性と操作性の両立を目的としています。取付部(フィッティング)には長方形プレートタイプを採用しており、架台や機器フレームへの固定が容易で、設置面に対して確実な締結を行うことができます。ハウジングは重量系用途に対応したスチール製で、機械的強度に優れ、繰り返し荷重下でも変形を抑えた構造となっています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでいるため、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現します。車輪は直径125mmで、ローラーベアリングを採用しており、転がり抵抗の低減と安定した走行を可能にします。このローラーベアリングは高い負荷容量と耐久性を備え、連続使用時の回転安定性に寄与します。踏面にはポリウレタン、樹脂成型による材料を用い、床面への接地性と耐摩耗性を確保しています。車輪を支える本体部分にはポリアミドを使用しており、強度と軽量性のバランスに優れています。全高は155mmであり、搬送機器や作業台などへの組み込み時には、高さ方向の寸法を正確に把握した設計が必要です。定格荷重は、静止状態で400kg、速度4km/hの動的状態で200kgです。動的荷重は走行時の負荷条件を示すため、荷重計画では必ず動的値を基準に安全余裕を見込んでください。なお、これらの荷重値はキャスター1個あたりの仕様であり、複数個で支持する場合は総荷重と台数の関係を必ず確認する必要があります。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などです。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(速度4km/h時)、静荷重500kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径125mmの弾性タイヤ(黒色、加硫処理)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのホイールを搭載し、ホイール本体と同一の材質でトレッドが形成されており、プレーンベアリングを使用した高い耐久性を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されており、信頼性の高い性能を提供します。
自在キャスター 125 mm
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回軸受を搭載しており、スムーズで耐久性のある回転性能を実現しています。ホイールは直径125mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造トレッド材を組み合わせた構造となっており、精密ボールベアリングを採用することで高い回転効率と長期的な信頼性を確保しています。本製品の全体高さは161mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は600kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで200kg、時速4km/hで300kgの仕様となっています。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、自動車OEM分野をはじめ、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途に対応します。フィッティングは長方形プレートタイプで構成されており、本製品を取付け対象へ確実に固定するための基部として機能します。プレートの形状が長方形であるため、取付け面を確保しやすく、据付け時の位置決めも行いやすい構造となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを内蔵しており、車輪ユニットを全方向へ滑らかに旋回させることができます。ハウジングの材質はスチール(重量系)であり、重負荷用途に適した強度を備えています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材は車輪本体と同一の材質を使用しており、ホイール本体にはポリアミドを採用しています。製品の全高は155 mmで、設置時の高さ寸法を検討する際の基準値となります。荷重仕様として、静荷重は550 kgであり、停止状態で支持可能な荷重を示します。動荷重は275 kgで、速度4 km/hにおいて許容される荷重を示します。したがって、設計時には静止時と走行時のそれぞれの荷重条件を考慮し、適切な台数および配置を計画することが求められます。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターです。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定作業を確実かつ効率的に行えます。ハウジングはスチール、重量系の材質で構成され、旋回部には2つのボールレースを備えた旋回軸受を組み込むことで、方向転換時の安定性を確保しています。ホイールの直径は200 mmで、軸受にはローラーベアリングを採用し、負荷時の回転抵抗を抑えています。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施した材料を用いており、床面への跡残りを抑制しながら、振動や衝撃の緩和にも寄与します。ホイール本体の材質はポリアミドです。全高は240 mmであり、設置スペースや機器の高さ要件を事前に確認する際の基準として活用できます。定格荷重は、静止時で800 kg、動的荷重は速度4 km/h時に400 kgです。静止状態と走行状態のそれぞれで負荷条件を把握できるため、設計段階での荷重計算や選定作業を正確に進めることができます。適用分野は広範囲にわたり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産およびプラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などが含まれます。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、重量系のスチール製ハウジングで構成されています。車輪は100mmの直径を有し、ポリアミド製の車輪本体にローラーベアリングを搭載し、弾性タイヤは黒色で加硫処理が施されています。本製品の全体高さは128mmであり、コンパクトで安定した設計となっています。静的負荷容量は320kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で160kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless はトータルロック付き自在キャスターであり、ステンレス構造を採用した産業向けの搬送部品です。取付部には長方形プレートを採用しているため、既存の架台や機器の取付面に対して確実に固定でき、設置後の位置決めや据付作業を安定した状態で行えます。ハウジングはステンレス製の重量系構造で、旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら方向転換を円滑に行える設計です。ホイールの直径は100 mmで、軸受にはローラーベアリングおよびステンレス製のベアリングを組み合わせ、回転部の信頼性を高めています。踏面材質にはポリウレタンと樹脂成型材を採用しており、床面への負荷を抑えつつ、走行時の安定性と耐摩耗性を確保しています。ホイール本体にはポリアミドを使用しており、強度と軽量性のバランスを図った構成です。製品全体の高さは128 mmで、天井高や機器下部のクリアランスが限られた環境にも適合しやすい寸法となっています。静的荷重は300 kgまで対応し、速度4 km/hで走行する場合の動的荷重は150 kgが許容値です。想定用途としては、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設設備、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などが挙げられ、各分野の搬送・移動工程において活用できます。
Frequently Asked Questions
ミディアムデューティーキャスターの利点
中荷重キャスターは、キャスターあたり150〜500 kgを処理できるように設計された、堅牢な負荷容量と多彩な性能を兼ね備えています。軽量ソリューションとヘビーデューティーソリューションのギャップを埋め、スムーズで応答性の高い動きを維持しながら、大きな負荷に必要な強度を提供します。そのため、産業用輸送機器から商用機器まで、一貫した移動性と安定性が不可欠な幅広いプロフェッショナルアプリケーションにとって信頼できる選択肢となっています。
TENTE 中型キャスターにはいくつかの主な利点があります。
耐久性のある構造—耐久性のある素材で作られ、長持ちするように設計されたこれらのキャスターは、摩耗、衝撃、厳しい床条件に耐えながら、頻繁に使用できるように作られています。
調整可能な車輪オプション — 床を保護する柔らかいトレッドから、滑らかな工業用フローリング用の硬くて抵抗の少ないオプションまで、さまざまなフロアタイプや使用環境に合わせて幅広いトレッド材質が用意されています。
多彩な取り付けソリューション — プレート、ステム、ボルト穴の継手により、さまざまな機器設計との互換性が確保され、既存のシステムに簡単に統合できます。
安全性向上 — 使用中または静止しているときにしっかりと位置決めできるように、これらのキャスターには操作上のニーズに応じて、トータルロック、方向ロック、またはその他のロック機構を装備できます。
ミディアムデューティーキャスターの種類
中荷重キャスターには、さまざまな負荷要件、床条件、および操作のニーズを満たすさまざまな設計があります。狭いスペースでのスムーズな旋回、直線走行での固定方向の安定性、ノイズリダクションや電気伝導率などの特殊機能など、どのような用途にも対応するミディアムデューティーソリューションがあります。ホイールの材質、ベアリングタイプ、ハウジング設計の適切な組み合わせを選択することで、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプの中型キャスターとその主な利点の一部です。
ミディアムデューティースイベルキャスター
中型回転キャスターは、あらゆる方向にスムーズかつ制御された動きができるように設計されているため、狭いスペース、機械の周り、または複雑な経路に沿って機器を操作するのに最適です。これらのキャスターの性能は、ホイールトレッドと床面との相性と密接に関係しています。使用環境に適したトレッドを選択することにより、ミディアムデューティースイベルキャスターは、産業、医療、および商業用途でスムーズなハンドリング、長い耐用年数、および信頼性の高い性能を実現します。当社の代表的な製品ラインの1つは、堅牢なデザインとさまざまな構成オプションを組み合わせたTENTE Alpha シリーズです。このシリーズは、サイズと仕様にもよりますが、キャスターあたり最大500 kgの耐荷重を備えた中型回転キャスターを提供しています。車輪直径は80mmから200mmまで用意されており、さまざまな床の状態に合わせて、熱可塑性ゴム、ポリウレタン、耐摩耗性ポリアミドなどのさまざまなトレッド素材が用意されています。
ミディアムデューティー固定キャスター
固定キャスターは安定した直線走行を実現し、頻繁なステアリング調整なしで長距離を走行する必要のある機器の安定性と方向制御を可能にします。通常、2固定、2回転構成のスイベルキャスターと組み合わせると、安定性と操作性が最適に調和します。これらのキャスターは、中負荷範囲全体に耐えるように設計されており、厳しい医療、産業、またはロジスティクスの環境でも信頼できる性能を発揮します。当社のポートフォリオには、ヘビープレス鋼やステンレス鋼などのハウジングオプション、耐摩耗性ポリアミドなどのホイールオプション、導電性ポリウレタントレッド、マーキングのない弾性タイヤなど、荷重範囲内のさまざまな固定キャスターがあります。
ミディアムデューティステンレスキャスター
耐腐食性が強度と同じくらい重要な場合は、ステンレススチール製の中型キャスターが最適なソリューションです。洗浄用化学薬品、湿気、温度変化に強く、特に食品製造施設、病院、研究所などの衛生上重要な環境や湿気の多い環境に適しています。堅牢な設計により、清潔さや移動性を損なうことなく長い耐用年数を保証します。TENTE Alpha stainless シリーズは、当社の製品ポートフォリオの一例で、サイズと構成にもよりますが、キャスターあたり最大500 kgの耐荷重を提供します。車輪直径は80mmから200mmまで用意されており、マーキングのない加硫ゴムタイヤやソリッドラバー、耐摩耗性ポリアミドなど、さまざまな床の状態に合わせてさまざまなオプションがあります。ハウジングは高級ステンレススチール製で、耐久性と耐腐食性の両方を確保しています。
ミディアムデューティーキャスターの適用分野
中荷重キャスターは、強度と機動性の両方が不可欠な産業、医療、商業分野のEQアプリケーション向けの多用途ソリューションです。製造環境では、輸送機器、生産用トロリー、移動式作業台など、操作性を損なうことなく大きな負荷を運ぶ必要のある用途に信頼できる選択肢です。ロジスティクスでは、ロールケージ、ロールパレット、ショッピングトロリーなどによく使用され、満載時でもスムーズに処理できます。病院、研究所、食品製造施設などの衛生上重要な環境では、ステンレス製の中型キャスターなどのオプションを使用すると、厳しい基準を満たすために必要な耐腐食性と洗浄が容易になります。商業スペースでは、移動式棚、ディスプレイユニット、ケータリングカートなどをサポートし、さまざまな床面で安定して制御された動きを実現します。ハウジングの材質、ホイールトレッド、ベアリングタイプの正しい組み合わせを選択することで、中型キャスターは、磨かれた屋内の床からでこぼこした屋外の表面まで、あらゆる場所で確実に機能するように調整できます。耐久性、適応性、スムーズな操作が譲れない用途向けの万能キャスターになります。