メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、ステンレス、重量系の材料で構成されたハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の素材から構成されており、ローラーベアリング、ステンレス仕様の軸受を採用しています。本製品の全体高さは200mmであり、静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で400kgとなっています。このキャスターはケータリングカート、食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能な移動機構です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470UOD160P63
EAN
4031582333077
S4材質番号
990038021
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
800 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.94 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
ボディ幅
40 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
ナチュラルホワイト
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Alpha stainlessはトータルロック付き自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはステンレス、重量系の材質で構成され、2つのボールレース型の旋回ベアリングを搭載しており、スムーズな回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、ローラーベアリング、ステンレス仕様の高品質なベアリングを採用し、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体の高さは200mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で400kgとなっており、様々な用途に対応する十分な耐荷重性能を備えています。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、ローラーベアリング、ステンレス仕様の高品質ベアリングを採用しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪本体と同一材料のトレッドにより、一体性と耐摩耗性が確保されています。全体高さは200mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4kmで400kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、および輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg