トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha stainless
注文番号:
990038019
EAN:
4031582333152
商品番号:
8477UOD160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、食品衛生への配慮や耐食性が求められる環境から、重量物を扱う各種搬送用途まで幅広く対応できる汎用性を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、食品衛生への配慮や耐食性が求められる環境から、重量物を扱う各種搬送用途まで幅広く対応できる汎用性を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の台車、架台、設備フレームへ確実に固定できる構造となっているため、据付作業の省力化と取付位置の安定性を両立させています。ハウジングはステンレス製の重量系設計で構成されており、剛性と耐久性に優れた本体によって、大きな荷重下においても変形や歪みを抑えた安定した走行姿勢を維持します。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、方向転換時の負荷を分散させることで、軽い操作力で滑らかに旋回させることができます。ホイールは直径160mmで、ベアリングにはローラーベアリングとステンレスを組み合わせて採用しています。ローラーベアリングは転がり抵抗を低減し、ステンレス製の構成により腐食環境下でも長期間にわたり安定した回転性能を発揮します。トレッド材は車輪本体と同一の材質で構成され、車輪本体のボディ材にはポリアミドを使用しています。製品全体の高さは200mmで、設置スペースが限られた環境においても取り扱いやすい寸法となっています。定格荷重は、静止時で800kg、速度4km/hの走行時で400kgとなっており、静的荷重と動的荷重を区別して設計選定を行うことができます。動的荷重の仕様は移動中の負荷を前提とした値であるため、搬送計画の際には必ず確認してください。本製品は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などの用途に適しています。
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品