固定キャスター 160 mm
Alpha stainless
注文番号:
990038020
EAN:
4031582333084
商品番号:
8478UOD160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、ローラーベアリング、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、ローラーベアリング、ステンレス仕様の高品質ベアリングを採用しており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪本体と同一材料のトレッドにより、一体性と耐摩耗性が確保されています。全体高さは200mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4kmで400kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、および輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品