- ホーム
- 産業
- インダストリアル
- 航空宇宙産業およびサービス
-
航空宇宙産業、空港設備
空港設備用車輪とキャスター
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は164mmです。動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静荷重は600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径250mm、踏面幅75mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 230 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体です。直径230mm、踏面幅82mmの仕様を備えており、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する高性能なキャスター部品です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用の鋳鉄製車輪本体であり、直径250mm、踏面幅80mmの仕様を備えています。踏面材料にはポリウレタンと鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に対応しており、高い信頼性と汎用性を備えた製品です。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器などの多様な用途に対応するキャスター用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅45mm、ハブ長53mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材にはポリウレタン発泡タイプを採用し、ボディはポリプロピレン製で、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速3kmで70kgの性能を発揮します。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。外径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速3kmで400kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリーなど、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な産業用車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト及び修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる用途に対応しています。静的負荷容量は1000kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径250mm、トレッド幅50mmの仕様を備え、ハブ長は62mm、アクスル穴径は25mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2880kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密なホイールアセンブリであり、外径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、ホイール本体は鋼鉄製となっており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1400kg、動的負荷容量700kg(時速3km/h)の性能を有し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。外径140mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長65mm、アクスル穴径12mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的負荷容量は1400kg、動的負荷容量は時速3kmで700kgの性能を発揮し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 160 mm
Maxtech車輪は、精密ボールベアリングを備えたポリアミド製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径160mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、幅40mmのポリウレタン・樹脂成型トレッドを搭載しています。静的荷重容量は700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで300kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径75mm、トレッド幅50mm、ハブ長50mmの仕様を備え、軸穴径は25mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、車輪本体は鋼鉄製です。静的負荷容量は1100kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて550kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを備えた産業用車輪です。本製品は直径140mm、トレッド幅50mm、ハブ長55mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。静的荷重容量は1260kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて630kgであり、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mmの仕様を備えており、軸穴径は17mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、車輪本体は鋼鉄製となっています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3km/hで800kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の高性能キャスター用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mm、ハブ長90mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材の踏面により優れた耐久性と安定性を提供します。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本車輪は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、精密ボールベアリングと封止機構を備えた鋳造鋼鉄製の産業用キャスター車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造材のトレッドを採用しています。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3kmで800kgの性能を発揮します。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多岐にわたる産業分野での使用に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本製品は直径60mm、ハブ長12mm、アクスル穴径20mmの寸法仕様を備えており、踏面幅は20mmで、ポリウレタン鋳造材と鋼鉄製のボディにより耐久性に優れています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を有しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 80 mm
Novatechは、キャスターに組み込んで使用される車輪であり、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器の分野での利用を想定して設計されています。踏面はポリウレタンを鋳造で成形し、本体材質には鋳鉄を採用しています。外形寸法は、外径80 mm、踏面幅20 mm、ハブ長14 mm、軸穴径20 mmです。軸受には精密ボールベアリング(RS/2RS)を採用しています。荷重仕様として、静荷重は280 kgです。動荷重は、速度6 km/hで110 kg、速度4 km/hで140 kgとなります。静荷重は停止時に支持可能な荷重を、動荷重は走行時に許容される荷重を示しており、設計時には速度条件を考慮して選定することが重要です。キャスター全体の許容荷重と照合し、使用条件に応じた安全係数を考慮した選定を推奨します。なお、寸法はすべてミリメートル(mm)、荷重はキログラム(kg)、速度はキロメートル毎時(km/h)で表記しています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mmの仕様を備えており、アクスルホール径は25mmです。トレッド材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は320kgで、動的荷重容量は時速6km/hで130kg、時速4km/hで160kgの性能を発揮します。本車輪は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は3360kgで、動的負荷容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪で、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド材はポリウレタン樹脂成型で構成され、ローラーベアリングはステンレス製となっており、耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1000kg、時速4kmにおける動的負荷容量500kgの性能を有し、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な産業分野での使用に対応しています。静的負荷容量は1920kgで、動的負荷容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgの性能を発揮します。