車輪 125 mm
Novatech
EAN:
4031582397888
商品番号:
ITB125x50-Ø17 H7
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、キー溝付きボアを採用しており、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多岐にわたる産業分野での使用に対応しています。静的負荷容量は1000kg、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール