車輪 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331035
商品番号:
FTP250x50-Ø25 HL62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径250mm、トレッド幅50mmの仕様を備え、ハブ長は62mm、アクスル穴径は25mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングを採用しています...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径250mm、トレッド幅50mmの仕様を備え、ハブ長は62mm、アクスル穴径は25mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2880kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。