車輪 82 mm
Novatech
EAN:
4031582331936
商品番号:
ETX082x70-Ø17 HL75-B
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密なホイールアセンブリであり、外径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、ホイール本体は鋼鉄製となっており、精密ボ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された精密なホイールアセンブリであり、外径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、ホイール本体は鋼鉄製となっており、精密ボールベアリングと封止機構により耐久性と信頼性を確保しています。本製品は静的負荷容量1400kg、動的負荷容量700kg(時速3km/h)の性能を有し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール